Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Unité linéaire à entraînement à vis drylin® SLW

Très robuste, plate et résistante à la déformation

Des profilés en aluminium à arbre double très résistants à la déformation et de nombreuses variantes de patins basées sur le système linéaire compact drylin W l'unité linéaire à entraînement à vis drylin SLW. Des rails profilés très robustes sont aussi disponibles pour les tables linéaires SLW en plus des rails plats. L'unité linéaire à entraînement à vis SLW convient tout autant au réglage de formats manuel qu'au déplacement électrique à l'aide d'un moteur.

Vos avantages :

  • Largeurs et longueurs variables des patins
  • Rails du guidage plats ou rails profilés robustes
  • Variante en inox résistante à la corrosion disponible
Unité linéaire à entraînement à vis drylin SLW

SLW : version compacte

  • Faible hauteur et compacité
  • Grande résistance à la déformation
  • Structure entièrement supportée
  • Rail anodisé dur
Achat d'unités linéaires drylin SLW
Unité linéaire à entraînement à vis drylin SLW très rigide

SLWE-PL : version préchargée

  • Plate, compacte et sans jeu
  • Grande résistance à la déformation
  • Logement de la vis à précontrainte radiale et axiale
  • 4 tailles
Achat d'unités linéaires drylin SLWE-PL
Unité linéaire flexible drylin SHTC

SLWE-BB : vis montée sur roulements à billes

  • Force d'entraînement réduite
  • Jeu minimisé jusqu'à 1500 tr/min (en fonction de la longueur et de la charge)
  • Mouvement régulier grâce à la réduction des oscillations
Achat d'unités linéaires drylin SLWE-BB
Unité linéaire à entraînement à vis drylin SLW pour positionnement rapide

SLWS : positionnement rapide

  • A vis hélicoïdale
  • Solution grande vitesse pour positionnement rapide
  • Jusqu’à 100 mm d’avance par tour
Achat d'unités linéaires drylin SLWS
Unité linéaire à vis montée sur roulements à billes et résistante à la corrosion

SLW-ES : version en inox résistante à la corrosion

  • Matériau des paliers lisses au choix
  • Conformité aux exigences du FDA avec des paliers lisses en iglidur A180
  • Hautes températures avec des paliers lisses en iglidur X jusqu'à +250 °C
Achat d'unités linéaires drylin SLW-ES
Unité linéaire à entraînement à vis protégée drylin SLW-PT

SLW-PT : à vis protégée

  • Rail profilé assurant la protection de la vis
  • Structure plate
  • 3 longueurs de chariot
Achat d'unités linéaires drylin SLW-PT
Unité linéaire à entraînement à double vis

SLWT : à double vis

  • Chariots à commande séparée
  • Déplacement manuel individuel des chariots
  • Grande flexibilité
Achat d'unités linéaires drylin SLWT
Unité linéaire à entraînement à vis drylin et système digital de mesure drylin SLWM

SLWM : à système de mesure

  • Avec système digital de mesure
  • Capteur intégré au chariot pour un gain de place
  • Fonctionnement indépendant du secteur 
Achat d'unités linéaires drylin SLWM
Tables croisées et portiques linéaires basés sur les guidages linéaires drylin SLW

Tables croisées SLW

  • En version standard ou préchargée
  • Grande précision & très grande rigidité
  • Alignement précis grâce à une fabrication CNC
Achat de tables croisées drylin SLW

Configurer une unité linéaire à entraînement à vis sur mesure

  • Trouver la bonne unité linéaire à vis SLW et la commander ou demander des renseignements en quelques clics seulement
  • Saisir les paramètres et choisir la suggestion qui convient
  • Mettre le produit dans le panier et commander ou demander des renseignements en ligne
  • Télécharger la nomenclature sous forme de fichier PDF
Recherche de produits pour la technique d’entraînement drylin
Configuration en ligne d'axes linéaires drylin SLW

drylin SLW série éco

Unité linéaire à vis légère et économique

  • Légère et économique grâce aux brides supports d'axes et aux chariots moulés par injection
  • Rail anodisé couleur argent
  • Vis hélicoïdale rapide ou vis trapézoïdale autobloquante
  • Sans graisse et sans entretien
Unité linéaire à vis économique drylin SLW éco

Moteurs pas à pas à vis drylin E

igus propose des moteurs pas à pas puissants pour un entraînement motorisé de la vis de l'unité linéaire. Les moteurs sont disponibles en trois tailles : NEMA11, NEMA17 et NEMA23. La combinaison à une vis dryspin garantit un centrage précis et une longue durée de vie de tout le module linéaire.
 
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis
Moteurs pas à pas pour vis drylin E

Applications avec des unités linéaires drylin SLW


Tester les avantages de la technique d'entraînement drylin

Les unités linéaires SLW à entraînement à vis sont basées sur deux éléments : le système linéaire modulaire drylin W et les polymères hautes performances dry-tech sans graisse et sans entretien. Grâce au graissage incorporé au matériau, les unités et tables linéaires sont conçues pour un fonctionnement à sec en continu et sont exemptes d’entretien sur toute leur durée de vie. Des unités linéaires prêtes à monter sont préparées pour être expédiées en 2 à 4 jours. Demandez-nous un échantillon gratuit et jugez-en par vous-même.
 
Demander un échantillon gratuit de SLW


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH