Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Système de rappel linéaire RSEL et RSSL

Course de rappel atteignant 350 mm à l'aide de bandes élastomères (RSEL) ou de ressorts (RSSL)

Les systèmes de rappel RSEL et RSSL permettent d'éviter encore mieux la formation de boucles au niveau de la tête du robot. Les deux systèmes ont été conçus plus particulièrement pour la production automobile, pour les robots de charge moyenne à élevée. Les dimensions compactes du système et le guidage de la chaîne au plus près du robot permettent aussi de réduire aussi peu que possible l'espace de travail du robot. 

 
triflex RSEL et RSSL dans le laboratoire de tests igus

Informations produit sur RSEL & RSSL

Photo produits RSEL RSSL
  • Système de rappel au coût encore optimisé par rapport au système RSE linéaire
  • Dimensions standard et forme très compacte des systèmes de rappel RSEL et RSSL leur permettant d'être montés directement sur l'axe 3 de tous les types de robot standard
  • Ajout ultérieur simple
  • Système évitant que la chaîne
    qui pend joue sur le mouvement ou le
    bloque
  • Utilisation aussi possible sur des applications très dynamiques
  • Forme courte (656 mm minimum)
  • Pour les robots à charge moyenne à élevée
  • Point fixe de la chaîne porte-câbles au choix grâce à la structure linéaire

Cotes RSEL & RSSL

Les cotes A, B et C sont fonction de la taille de chaîne choisie. 
Les deux systèmes sont disponibles en tailles  60, 65, 70, 85 et 100
Cotes RSEL et RSSL

Différences entre TR.RSEL et TR.RSSL

Les systèmes TR.RSEL et TR.RSSL ne présentent aucune différence en termes de dimensions et d'aspect. Ils en ont pourtant une grande, qui est à l'intérieur des systèmes. Découvrez de quoi il s'agit et quelle en est la raison. 

Intérieur du système de rappel TR.RSEL

Intérieur d'un TR.RSEL La référence TR.RSEL.60 renvoie à triflex® (TR) et R(etraction) S(ystem) E(lastic) L(inear) en taille 60
Sur ce système, la force de rappel est générée par des bandes élastomères, ce qui la rend fluide et constante. 
Les bandes élastomères ont déjà fait leurs preuves sur le grand (et long) frère, le TR.RSE, et ont été reprises pour le TR.RSEL en une version plus courte et donc plus économique.  
Boutique

Intérieur du système de rappel TR.RSSL

Intérieur d'un TR.RSSL Pour le TR.RSSL.60, les lettres et les chiffres renvoient à triflex (TR) et R(etraction) S(ystem) S(pring) L(inear) avec une chaîne de 60
La force de rétraction est générée par des ressorts et non par des bandes élastomères. L'utilisation de ressorts permet d'éviter les influences d'huiles et de vapeurs d'huile qui, en raison des différentes compositions, pourraient avoir un effet sur les bandes élastomères. Si les huiles ou les vapeurs d'huiles ne jouent aucun rôle dans votre application, nous vous recommandons le TR.RSEL en raison de son fonctionnement plus fluide. 
Boutique

Vous ne savez pas exactement si c'est le TR.RSEL ou le TR.RSSL qui convient à votre robot ?

Regardez dans le configurateur si ce système va sur votre robot

  • Pour presque tous les types de robots Kuka, Fanuc, ABB et Yaskawa
  • Un kit complet configuré en quelques clics
  • Nomenclature disponible en ligne
  • Adaptation ultérieure possible
  • Commande en ligne possible
Configurateur

Autres systèmes de rappel igus

Système de rappel linéaire TR.RSE

triflex_R_RSE

Distance de rappel de 490 mm maximum

Système de rappel RS

Système triflex R RS

Pour les milieux très sales

Système pneumatique TR.RSP

triflex_R_RSP

Force de rappel réglable, pour fortes charges



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH