Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Produits pour les appareils de mobilité et de rééducation

Les réglages des fauteuils roulants, des appareils de fitness et des appareils de mobilité devraient être faciles, silencieux et fluides et le rester le plus longtemps possible. La présence de paliers lisses et de systèmes linéaires igus donne à l'utilisateur une sensation de confort et de qualité quand il effectue les réglages. Ces éléments ont un fonctionnement sans graisse et restent donc propres tout en étant robustes. Des avantages dont bénéficient également les prothèses et orthèses, celles-ci devant être aussi naturelles que possible. Nos paliers lisses iglidur aux parois normales ou fines résistent aux fortes sollicitations, aux chocs et à la saleté, même persistants, leur opposant une longue durée de vie avec un faible coefficient de frottement et sans effet de stick-slip. Nos chaînes porte-câbles et nos câbles garantissent une alimentation en énergie sûre même dans un espace réduit des réglages électriques des appareils de sport.

Rééducation et fitness

Appareils de fitness Paliers lisses polymères à longue durée de vie pour un service continu quotidien dans les appareils de rééducation et de sport : sans entretien, légers et silencieux.
Découvrir

Prothèses et orthèses

Prothèses Paliers sans entretien amortissant les vibrations, aussi disponibles en petite taille pour se voir le moins possible 
Découvrir

Fauteuils roulants

Fauteuil roulant Des paliers lisses iglidur permettent un fonctionnement fluide dans les fauteuils roulants, sans craindre la saleté, l'humidité et les produits chimiques
Découvrir


Nos produits les plus demandés pour les appareils de mobilité et de rééducation

readychain

Chaînes porte-câbles préconfectionnées

  • Modules prêts à raccorder
  • Confectionnement direct par le fabricant
  • Perfectionnement du transport & du montage
iglidur W300

Paliers lisses sans entretien

  • iglidur W300 avec une très bonne résistance à l'usure et un excellent coefficient de frottement
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et à la saleté
Rail simple drylin W

Rails sans entretien

  • Par exemple des rails simples de la série drylin W 
  • Faible poids et fonctionnement silencieux
  • Insensibilité à la saleté et à l'humidité
  • Montage rapide et simple
Vis trapézoïdale dryspin

Vis trapézoïdales pour les réglages

  • Fonctionnement à sec 100 % sans entretien
  • Mouvement sans bruit et sans vibrations
  • Insensibilité à la poussière, à la saleté et à la corrosion

Des clients satisfaits

Appareil de fitness de Surf Evolution

Paliers sans entretien dans un appareil d'entraînement au surf

Les ingénieurs ayant mis au point Surf Evolution, un appareil d'entraînement aux mouvements de surf, étaient à la recherche de paliers fonctionnant mieux. La solution ? Des paliers iglidur, des vis dryspin et des guidages linéaires drylin W fonctionnant tous à sec. Ils permettent de réduire l'entretien à un minimum et de réduire les coûts de 70 %.
Robots de radiographie de Buck Engineering & Consulting

Guidage de piston à longue durée de vie dans un genou prothétique

Cette prothèse de la société Otto Bock HealthCare a été équipée de bagues en iglidur J qui peuvent être clipsées sur le piston grâce à une fente et à un matériau souple. La mise en place est donc très simple et requiert peu de temps. Les bagues de guidage en PTFE utilisées auparavant s'usaient vite et devaient être changées fréquemment.
Applications dans le domaine médical

... autres clients satisfaits

Découvrez dans cette sélection d'exemples d'applications classés par secteur d'utilisation comment nos paliers lisses polymères et nos chaînes porte-câbles sont utilisés dans les différents domaines de la technique médicale.
Découvrir



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH