Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Apiro® : réducteurs modulaires pour applications très variées

 

Les réducteurs modulaires Apiro® permettent de réaliser des applications sur mesure de manière extrêmement modulaire et économique. Ils trouvent leur application dans le secteur de l'emballage, des produits alimentaires, le médical, etc. Ils peuvent y être utilisés avec différentes multiplications, sous forme de plateaux tournants et d'axes rotatifs, pour le réglage d'allées ou des opérations avec pousseurs. Les réducteurs modulaires peuvent être utilisés avec un moteur ou pour des réglages manuels.  
 
Le système modulaire Apiro offre différentes démultiplications et variantes de longueurs, permettant ainsi d'innombrables combinaisons et possibilités d'utilisation.

Boutique
iDeas pour système modulaire de réducteurs

20 nouveaux exemples d'applications avec le système modulaire de réducteurs pour robot

Modèles iDeas pour une reproduction facile

Le système modulaire de réducteurs pour robot Apiro® offre maintenant 20 nouveaux modèles iDeas permettant de reproduire des structures soi-même, très facilement.

Un réducteur tout prêt en 3 étapes
1. Choisir une solution d'automatisation
2. Télécharger les nomenclatures et données CAO
3. Répliquer la solution d'automatisation

Kit de démarrage Apiro

Kit de démarrage Apiro®

Un réducteur modulaire robotique pour 8 systèmes

Le système modulaire de réducteurs pour robot Apiro® (« infini » en grec) est maintenant disponible sous forme de kit de démarrage. Les instructions vous aident à construire votre propre robot.

Applications variées et flexibles avec des réducteurs modulaires

Pour mouvements simples et compliqués

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité
  • Exemples d'applications avec les réducteurs modulaires Apiro
  • Conseils pour réaliser des structures, avec nomenclatures
  • Aide importante pour la sélection des composants permettant de réaliser l'application

Baisser les coûts

Baisser les coûts
  • Réducteurs économiques en pur plastique
  • Structure modulaire pour déplacements manuels et à moteur
  • Possibilité d'effectuer des modifications rapides

Preuves

Preuves
  • Réducteur à vis sans fin en polymères hautes performances igus optimisés en termes tribologiques
  • Performances améliorées de 40 % grâce à l'iglidur® A180

Durabilité

Durabilité
  • Structure modulaire permettant une extension, une transformation et une adaptation rapides
  • Très faible poids et absence totale de graisse
  • Matériaux recyclables 

Vue d'ensemble des réducteurs et des composants

Robotergetriebe_mit_Antriebszapfen

Réducteur à tourillon

Version standard du réducteur Apiro, le réducteur à tourillon permet un raccord direct de l'entraînement. Transmissions possibles : 4:1, 32:1, 64:1 ; également possibles en option : 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Boutique
Getriebe_mit_Multifunktionsprofil

Réducteur à profilé multifonction

Le profilé multifonction permet de commuter en série des réducteurs, les écarts entre éléments ou produits pouvant être régulés. Cette configuration est souvent utilisée pour les applications du secteur alimentaire ou de l'emballage.
​​​​​​​Boutique​​​​​​​
Getriebe_mit_Drehteller

Réducteur à plateau tournant

Ce réducteur convient bien aux applications avec plateau tournant, pouvant notamment être utilisé comme axe de rotation. Il peut être utilisé dans l'automatisation de laboratoires par exemple.
​​​​​​​Boutique​​​​​​​
Getriebe_mit_Kupplung

Réducteur à accouplement

L'accouplement permet de raccorder différents arbres d'un diamètre maximal de 12 millimètres. Les axes linéaires en sont un exemple d'application.
​​​​​​​Boutique
RL-A22.X

Réducteur à roues coniques

Les réducteurs à roues coniques sont utilisés partout où des mouvements et des forces doivent être transmis à angle droit. Avec une transmission 1:1, les couples transmis peuvent l'être presque sans perte.
​​​​​​​Boutique​​​​​​​
Apiro en design hygiénique

Réducteur en design hygiénique

Le réducteur en design hygiénique est destiné à éviter l'encrassement pendant la production et à permettre un nettoyage simple et sûr. Domaines d'application type : secteur alimentaire, industrie pharmaceutique, etc.
Modules linéaires

Modules linéaires

Le réducteur linéaire permet différentes courses dans l'application.  Éléments de crémaillère compris. Configurable en plusieurs longueurs, pour les applications à pousseur par exemple.
Disponible en option avec un réducteur elliptique intégré.
​​​​​​​Boutique​​​​​​​
 
Module linéaire à courroie crantée Apiro

Module linéaire à double axe

Le module linéaire de la gamme modulaire de réducteurs Apiro® est maintenant disponible en version à deux axes. Il convient aux entraînements manuels ou à moteur. Les modules peuvent être utilisés en série ou en parallèle à des courses comprises entre 60 et 1 050 mm.
​​​​​​​Boutique​​​​​​​
Accessoires Apiro

Accessoires

Les accessoires Apiro drygear permettent différentes options de montage pour des mouvements verticaux ou dans l'axe horizontal ainsi que des systèmes à butée.
​​​​​​​Boutique​​​​​​​
Liaison Apiro unité linéaire

Liaison à la sortie de la technologie d'entraînement et des entraînements à vis

La nouvelle liaison avec la technique d'entraînements drylin et avec les entraînements à vis dryspin vous offre une flexibilité encore plus grande pour la réalisation de systèmes d'automatisation sur mesure.

Apiro® : testé et prouvé

Performances améliorées de 40 % grâce à l'iglidur® A180

Durée de vie en cycles : réducteur à vis sans fin Apiro en iglidur® A180 sur aluminium HC
i=32, 20 tr/min à 3,5 Nm
 
Contrôle qualité constant dans notre laboratoire de tests, test possible d'applications de nos clients Nous testons votre application, si vous le souhaitez, afin de mieux cerner les scénarios possibles en pratique.

Prof_apiro
Consignes de montage Apiro

Envoyez-nous votre demande

 

1. Décrivez votre application Les réducteurs modulaires permettent de réaliser de nombreuses applications d'automatisation avec des séquences de mouvements simples et compliquées.  
 
2. Nous sélectionnons les composants allant le mieux avec votre application Nos spécialistes trouvent la solution optimale pour vos besoins, avec aussi peu de composants que possible.
 
3. Montage simple Les réducteurs ont une structure modulaire qui permet de réaliser différentes cinématiques par simple emboîtement de composants  

Boutique

Téléchargements

Instructions de montage à télécharger


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH