Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Eléments de fixation YEHD.108/YEHD.112

Longueurs de chaîne précises

Eléments de fixation pour les chaînes YEHD.108 et YEHD.112 maintenant disponibles pour un nombre pair de maillons.
Demande de renseignements sur les éléments de fixation
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Mise en place de longueurs de courses précises
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Baisser les coûts grâce à des chaînes parfaitement adaptées à l’application
Preuves

Preuves

  • La série YEHD a déjà été installée dans de nombreuses applications et la rend encore plus précise grâce à un nouveau élément de fixation
Durabilité

Durabilité

  • Baisse des besoins en matières premières grâce à la possibilité de réparation partielle (à la place de l’échange de l’ensemble)

Série YEHD.108

Hauteur intérieure hi : 108 mm
Hauteur extérieure ha : 146 mm
Largeur intérieure Bi :  387 à 550 mm
Largeur extérieure Ba : 435 à 598 mm
Rayon de courbure R : 250 à 600 mm

Série YEHD.112

Hauteur intérieure hi : 112 mm
Hauteur extérieure ha : 146 mm
Largeur intérieure Bi :  100 à 600 mm
Largeur extérieure Ba : 148 à 648 mm
Rayon de courbure R : 250 à 600 mm

Demander un échantillon gratuit

Demandez un échantillon gratuit de la chaîne YE et jugez par vous-même de la qualité du produit.
Commander

Les plastiques intelligents dans la pratique

YRHD chez DWK Drahtwerk

Gaine hybride YRHD à la place d'une gaine en acier dans l'entreprise DWK Drahtwerk à Cologne

Stabilité et charge supplémentaire élevées : ces deux exigences de la société DKW Drahtwerk de Cologne l'ont conduit à choisir une chaîne porte-câbles hybride YRHD.108.25.500.0 (sous forme de gaine) pour pouvoir réaliser une course de 12,5 m en autoportance, sans support, avec une charge supplémentaire de 28 kg/m. Le couvercle et le fond de la gaine porte-câbles peuvent être ouverts, permettant de rajouter des câbles ultérieurement ou d'en échanger.
YE.42 chez Sinopec

Deux chaînes hybrides YE.42 côte à côte remplacent une chaîne en acier chez Sinopec

Les tuyaux hydrauliques guidés dans des chaînes en acier de cette application à chariot s'usaient très vite et l'entreprise était à la recherche d'une autre solution. La chaîne hybride YE.42 se compose de maillons intérieurs en acier permettant une longueur autoportante quasiment doublée (par rapport à une chaîne tout en polymère de même taille) et fait appel pour les entretoises ouvrables à des entretoises en polymère utilisées depuis plus de 35 ans et éprouvées, répondant ainsi au problème d'usure du client.
YE.42 chez Genie

Chaînes hybrides YE.42 pour le rétrofit d’une plateforme de travail Genie

La série YE.42 avec une longueur de chaîne de 7,5 m est utilisée dans une plateforme de travail Genie. Fonctionnement irréprochable après la montage. Les ingénieurs sur place ont particulièrement insisté sur la simplicité de la montage : retirer la chaîne en acier existante a pris beaucoup plus de temps que pour monter la nouvelle chaîne porte-câbles hybride YE, ce qui sur cette application a pris une heure.



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH