Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Multicable e-spool / SPMC e-spool

[Etude de design] Deux câbles, pas de collecteur tournant

Le nouveau système e-spool multicable permet de dérouler jusqu’à deux câbles sans collecteur tournant 7 m de câble. Le SPMC1.* est une enrouleur à ressort. Compact, faible encombrement, léger. Disponible en deux tailles : pour extension de 2 m et de 7 m.
Demande de renseignements sur l’e-spool multicable
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Guidage sans interruption de différents agents et de différentes sections dans un même système
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Économies et gain de place avec le concept 2-en-1
Preuves

Preuves

  • Testé dans le laboratoire igus®
Durabilité

Durabilité

  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant.

Autre enrouleur de câbles e-spool

Enrouleurs de câbles à ressort e-spool sans collecteur tournant pour les applications télescopiques, la scène et les grues
Les enrouleurs de câbles à ressort e-spool (également appelés enrouleurs de câbles à ressort) de la société igus permettent un approvisionnement sûr en énergie, en données, en air comprimé et en liquides des machines et équipements mobiles dans un espace très réduit même dans les conditions les plus difficiles. Comparée aux enrouleur classiques, e-spool est la seule solution capable de guider les données, l’air comprimé et les liquides en plus de l’énergie. Exemple : e-spool dans des salles de spectacles, dans des entrepôts automatisés à hauts rayonnages, dans des robots à câbles, dans la technique des scènes et plateaux ou dans les aciéries.

Tous les enrouleurs de câbles à ressort e-spool se composent d’une chaîne porte-câbles guidée sur un enrouleur et toujours maintenue à la longueur et à la tension nécessaires grâce à un ressort de rappel intégré. Une twisterband assure quant à elle les mouvements rotatifs. Cette structure particulière permet de réaliser des mouvements dans toutes les directions. La twisterband rend superflu l’usage d’un système e-spool collecteur tournant. Cela permet une transmission sûre des données et une flexibilité élevée. L’enrouleur e-spool peut aussi être guidé dans toutes les directions (horizontale, verticale, diagonale) et faible encombrement, la chaîne porte-câbles étant enroulée en position initiale et n’obstruant donc pas les passages.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH