180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Mouvement rotatifSystèmes de chaînes porte-câbles en version à double rayon de courbure RBR
2Mouvement verticalSystèmes de chaînes porte-câbles, montage « en zigzag »
3Mouvement verticalSystèmes de chaînes porte-câbles, montage « suspendu »
4Mouvement horizontalSystèmes de chaînes porte-câbles, montage en autoportance ou glissant
5Protection des câbles en plusieurs axesLes systèmes de chaînes porte-câbles guident et protègent dans les applications en mouvement, en trois dimensions
Le guidage des câbles sur les passerelles d'embarquement est assuré ici par des chaînes porte-câbles qui peuvent être déplacées les unes sur les autres sous la passerelle, de manière télescopique. Elles remplacent les anciens systèmes à guirlande qui se sont avérés peu fiables. Montées sur chant, les chaînes porte-câbles sont aussi très compactes.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h