Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Paliers à longue durée de vie pour les installations photovoltaïques

Mouvement fiable et sans entretien des suiveurs solaires et des installations photovoltaïques fixes et flottantes

Les installations photovoltaïques doivent fonctionner dans des conditions extrêmes, face à un fort rayonnement UV, à la chaleur, au vent et à la poussière. Nous disposons de plus de 18 années d'expérience dans le secteur solaire et proposons des solutions standards et sur mesure qui répondent parfaitement aux besoins de ce secteur. Nos paliers lisses, rotules lisses et douilles linéaires en polymères hautes performances ont fait leurs preuves dans des systèmes suiveurs photovoltaïques, des installations fixes, des installations flottantes et des systèmes de nettoyage, entre autres. 

Avantages de nos paliers :
  • Résistance aux UV, absence de graissage et d'entretien
  • Fonctionnement peu bruyant sans variations du couple
  • Coefficients de frottement extrêmement faibles grâce aux polymères tribo-optimisés
  • Produits convenant aux tout petits espaces de montage
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Durée de vie élevée, calculable
  • Faibles coûts
Système de suivi, installation fixe, installation flottante et système de nettoyage

Demander une boîte d’échantillons gratuits (en anglais)

Boîte d'échantillons pour la photovoltaïque Jugez par vous-même de la qualité de nos produits en testant nos paliers en polymères sans entretien destinés à la photovoltaïque. La boîte contient un palier à semelle igubal en deux parties pour profilés carrés, une demi-coque pour suiveurs solaires, un palier applique, un embout à rotule et trois types de paliers lisses.
Commander

Télécharger le livre blanc

Livre blanc sur la technologie solaire Durée de fonctionnement de 25 ans dans la poussière, la chaleur et les rayons UV, si possible sans défaillance et avec un entretien réduit au minimum : Découvrez dans ce livre blanc à quelles exigences les logements des suiveurs solaires à un axe doivent répondre et quelles solutions nous proposons pour s'y conformer.
Le télécharger pour le lire

Produits phares pour les installations photovoltaïques

Nouveautés :

Palier à semelle en deux parties à calotte carrée, gamme dimensionnelle E
Palier à semelle en deux parties à calotte carrée, gamme dimensionnelle K
igubal ESRM
Palier à semelle en deux parties, pour profilé carré et rond
Ligne orange
Paliers à semelle résistants aux UV pour la photovoltaïque

Matériaux très résistants aux UV

Nous avons mis au point deux matériaux pour le secteur solaire, solarmid pour les boîtiers et iglidur P UV pour les calottes. Ils s'adressent avant tout aux applications de suivi 2P où les paliers doivent résister à un ensoleillement direct pendant des heures. Lors du test en conditions réelles, ils ont su convaincre par une très grande résistance aux UV.

Ces matériaux vous intéressent et vous souhaitez les tester dans votre application ? Alors, contactez-nous.

Paliers à semelle igubal ESMQ dans des installations solaires

Palier à semelle séparable pour profilé carré

  • Boîtier et calotte sphérique en deux parties
  • Compensation des défauts d’alignement
  • Montage et démontage simples
  • Pour une longue durée de vie en présence de charges élevées
Plus d'informations sur le palier à semelle igubal ESMQ
Embout à rotule métallique igubal KARM dans une installation solaire

Embout à rotule métallique fileté

  • Pour mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
  • Pour des températures comprises entre -40 °C et +90 °C en continu
  • Insensibilité à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Fonctionnement à sec sans entretien
Plus d'informations sur l'embout à rotule igubal KARM
Ecrou pour vis drylin dans un tracker photovoltaïque

Entraînements à vis fonctionnant à sec

  • Sans graisse et sans entretien
  • Insensibilité à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Faible coefficient de frottement, faible taux d’usure
  • Résistance aux températures
  • Différentes formes
Plus d'informations sur les entraînements à vis drylin
iglidur PRT-04 à denture et sans denture

Couronne d'orientation

  • Avec éléments de glissement en polymère hautes performances résistant à l'usure
  • 100% sans graisse et sans entretien
  • Insensibilité à la saleté et à l'humidité
  • Anneaux en aluminium anodisé ou en inox
Plus d'informations sur les couronnes d’orientation iglidur PRT
Palier applique igubal EFOM avec 2 trous de fixation

Palier applique avec 2 trous de fixation

  • Compensation des défauts d’alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec sans entretien
Plus d'informations sur le palier applique igubal EFOM
Ebauches iglidur en blocs et plaques

Ebauches en polymère

  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Excellente résistance à l'usure
  • Résistance à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Pas de minimum de commande, à partir de l'unité
Plus d'informations sur les ébauches iglidur

Les paliers à semelle pour le secteur solaire convainquent lors des tests en laboratoire


Dans le laboratoire de tests igus d'une superficie de 3 800 mètres carrés, la durée de vie, la résistance à l'usure et la robustesse des paliers à semelle igubal dédiés aux modules solaires ont été testées en conditions réelles correspondant aux sollicitations quotidiennes en exploitation et simulées en accéléré.

Le nombre de mouvements atteint à une charge de 1,5 tonne correspond à une durée de vie de 72 ans.
Paliers à semelle solaires igubal lors d'un test en laboratoire

Des produits qui marchent

Système de poursuite photovoltaïque d'Axiom Research Labs

Suivi fiable avec des paliers à semelle igubal

Pour que le mouvement de suivi quotidien de ses panneaux solaires fonctionne à la perfection, la société indienne Axiom Research Labs a fait appel à nos paliers à semelle igubal ESQM  robustes, une solution « Fit-and-Forget ». Ils sont en effet sans entretien sur leur durée de vie totale de 25 ans.
Suiveur solaire Techno Sun

Paliers lisses dans un tracker solaire photovoltaïque : longue durée de vie et insensibilité aux intempéries

Les systèmes de poursuite de la société TecnoSun Solar Systems séduisent par leur grand rendement s'expliquant par leurs petites dimensions. L'anneau de traction utilisé des paliers lisses en iglidur P. Ils résistent à toutes les conditions météorologiques, sont insensibles à la saleté et tiennent sans problème face aux fortes charges que constituent les masses de neige accumulées.
Robot de nettoyage pour installations photovoltaïques

Solutions à paliers propres pour un appareil de nettoyage de la surface des panneaux

Le système de nettoyage télécommandé de TG hyLIFT débarrasse la surface des panneaux solaires de la poussière fine, des fientes d'oiseaux et des lichens. Les roues utilisent des paliers lisses en iglidur P résistants aux fluides, la brosse rotative fait appel à des paliers appliques igubal auto-alignants qui fonctionnent sans problème au contact de l'eau et de produits de nettoyage.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Simon Bodart


E-Chains®
Chainflex®
Drytech®
Low Cost Automation®

Ecrire un e-mail

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH