Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

iglidur®, qu'est-ce que c'est ?


iglidur est le nom de matériaux mis au point par igus à partir de polymères hautes performances et qui se distinguent par leurs propriétés particulières : leur composition spéciale les rend extrêmement résistants à l'usure, solides et autolubrifiants. Leur durée de vie peut être déterminée avec précision. Chaque matériau iglidur possède aussi des propriétés et des atouts individuels qui le rendent adapté à des applications particulières.

De quoi sont composés les matériaux iglidur ?


Tous les matériaux iglidur sont composés de trois éléments : des polymères de base, des fibres et des matériaux de remplissage ainsi que des lubrifiants solides.
Un matériau universel ne pouvant pas tout bien faire, on a donc différents matériaux iglidur. La part de chacun des trois composants et le domaine d'application varient d'un matériau à l'autre.

Polymères de base

Polymères de base iglidur

Les polymères de base jouent un rôle décisif dans la résistance à l’usure des matériaux iglidur. Ils veillent à ce que les lubrifiants solides ne soient pas soumis à une trop forte pression.  

Fibres et matériaux de remplissage

Polymères de base iglidur avec fibres

Ces composants renforcent les matériaux afin qu'ils puissent résister à des forces élevées ou à des charges de bord et qu'ils puissent être utilisés en présence de sollicitations constantes.  

Lubrifiants solides

Polymères de base iglidur avec fibres et lubrifiants solides

Ils assurent eux-mêmes la lubrification des pièces en matériaux iglidur et réduisent ainsi le frottement. Ils sont répartis dans tout le matériau sous forme de particules microscopiques.


Comment fonctionne l’effet autolubrifiant ?

Les lubrifiants solides sont intégrés par millions dans de minuscules compartiments dans le polymère de base solide, renforcé de fibres dans la plupart de cas. Le matériau libère des quantités infimes de lubrifiant de ces compartiments. Ceci permet une lubrification suffisante de l’environnement immédiat.

Ils contribuent aussi à réduire le coefficient de frottement des matériaux iglidur. Ils ne sont pas indispensables au fonctionnement du palier mais ils l’améliorent. Ils ne peuvent pas se dérober, étant logés dans leurs minuscules compartiments.

Cet effet autolubrifiant permet de réduire à un minimum l'entretien des pièces en matériaux iglidur. Un graissage d'appoint supplémentaire n'est pas nécessaire de par la présence des lubrifiants solides et la saleté ou la poussière ne peuvent pas adhérer.
Polymères de base avec fibres et lubrifiants solides grossis 200 fois et colorés Polymères de base avec fibres et lubrifiants solides grossis 200 fois et colorés

Test dans le laboratoire de tests et outil en ligne igus

Durée de vie calculable en ligne


Les matériaux iglidur® ont été testés des milliers de fois lors d'essais en conditions proches de la pratique et ont fait leurs preuves des millions de fois dans des applications. Les données issues des tests sont intégrées aux outils en ligne igus avec lesquels la durée de vie escomptée peut être calculée avec exactitude, par exemple pour des paliers lisses, des ébauches et des plateaux tournants en matériaux iglidur.


Test d'usure : Quelles sont les performances d'iglidur par rapport à d'autres polymères ?

Paramètres de test :

  • Rotation
  • Vitesse v = 0,3 m/s
  • Charge p = 1 N/mm²
  • Matériau de l'arbre : 304L
Le résultat montre que les différents polymères de base ont des durées de vie très différentes. Le composite iglidur® basé sur l'un des polymères de base aussi testés obtient un bon résultat en comparaison.
Comparatif d'usure iglidur / autres polymères

Comparatif paliers lisses

Paliers lisses iglidur comparés à des paliers métalliques, à des paliers frittés et à des roulements à aiguilles

Découvrez les performances des paliers lisses iglidur par rapport à des paliers métalliques, à des paliers frittés et à des roulements à aiguilles ainsi que les avantages et inconvénients de chaque type de palier. 

Plus d'informations sur les matériaux iglidur

A quelle charge et à quelle pression de surface conviennent les matériaux iglidur ? Qu'en est-il de la vitesse de glissement et quelles sont les températures admissibles pour ces matériaux ? Vous trouverez ici des réponses à ces questions et à bien d'autres.

Demander conseil

Entretien avec un technico-commercial itinérant igus Nos collaborateurs vous conseillent volontiers par e-mail, par téléphone ou lors d'un entretien personnel. Choisissez la forme de prise de contact qui vous convient.
Demande sans engagement

Boîte d'échantillons de paliers lisses iglidur

Boîte d’échantillons « iglidur improves » La boîte d'échantillons contient 39 paliers lisses en différents matériaux. Les filtres vous permettent de trouver facilement le matériau adapté.
La commander maintenant

Tous les matériaux en détail

Eprouvette avec granulé Notre vue d'ensemble des matériaux vous fournit un tour d'horizon détaillé de toutes les catégories de matériaux et de leurs propriétés.
Vue d´ensemble des matériaux


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH