180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Nos paliers lisses polymères ont une durée de vie extrêmement longue sans lubrification supplémentaire en raison de leurs propriétés tribologiques. Pour obtenir cette qualité, nous effectuons tous les ans plus de 135 trillions de mouvements de tests dans notre laboratoire de tests de paliers lisses d'une superficie de 250 m². Nous mettons au point des matériaux et des paliers lisses et les testons en conditions réelles afin de pouvoir vous fournir la meilleure solution en polymère pour votre application. Les paliers lisses polymères ont été optimisés pour une utilisation en mouvement et leurs propriétés offrent une plus grande latitude pour la conception. Des polymères de base, des lubrifiants solides et des renforts sont combinés de manière à obtenir à 100 % les caractéristiques dont le palier lisse a besoin pour l'application.Les essais effectués concernent avant tout les forces de traction et de poussée, le coefficient de frottement, l'usure ainsi que la force motrice requise en présence de différentes vitesses et charges des paliers.
Dans l'espace de test iglidur et igubal, les paliers et les matériaux sont testés en termes de sollicitations, d'usure et de frottement. D'autres paramètres tels que basses et hautes températures, charges élevées et vitesse sont adaptés en fonction du test. Le laboratoire de tests englobe quelque 50 bancs d'essais sur lesquels plus de 300 tests sont effectués en parallèle. Parallèlement à ces tests, nous procédons tous les ans à environ 11 300 essais tribologiques sur les quelque 250 composites juste mis au point. Et pour être sûrs que les nouvelles formules feront leurs preuves lors de leur utilisation ultérieure, nous les soumettons à différentes charges et à différents types de mouvements (rotatifs, oscillants, linéaires, de foulage) en plus de les exposer à différentes influences extérieures.
Nous testons également les effets de la saleté, des conditions météorologiques, des chocs et des coups sur nos composants. Les résultats de nos tests sont sauvegardés dans des banques de données igus et intégrés à nos outils en ligne.