Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Manutention et automatisation dans le secteur des plastiques avec de la robotique low cost

L'automatisation de l'alimentation des machines, la manutention des pièces ou encore les opérations de prise et dépose permettent de rendre la production de pièces en plastique nettement plus efficace.
Nos produits d'automatisation low cost modulaires et sur mesure permettent d'adapter rapidement ces processus d'automatisation à différents besoins et donc de réagir de manière flexible à de nouveaux concepts de traitement.
Les pièces en mouvement des nos produits destinés à la manutention, qu'il s'agisse des robots à bras articulé ou à portique, des équipements de prise et dépose ou des pique-carottes, sont en polymères optimisés en termes tribologiques. Elles sont sans entretien grâce à un fonctionnement à sec sans graisse, elles sont insensibles à la poussière, résistantes aux agents et très solides même en présence de vitesses élevées. Leur construction légère permet aussi de réduire le poids et les coûts.
Automatisation et manutention

Tire-carottes IAP1

Prix de départ < 2 000 euros

Nous avons mis au point un tire-carottes low cost dans un souci de rentabilité de notre production. Il prend des carottes et les sépare directement dans la machine de moulage par injection, ce qui permet de réduire les coûts causés par la séparation et les tâches de manipulation manuelle consécutives. L'investissement peut être amorti en quelques mois.
 
Plus d'informations sur le pique-carottes

Utilisations possibles de l'automatisation low cost dans le secteur des plastiques


Alimentation

Des robots à articulation pluriaxiale robolink avec une charge utile maximale de 3 kg contribuent à automatiser la manipulation dans le périmètre de la presse à injecter, par exemple au niveau de l'alimentation de la machine pour l'enrobage de pièces.


Insertion / retrait de pièces moulées par injection

Notre pique-carottes compact est utilisé sur plus de 60 machines dans la production et sépare la carotte de la pièce en 1,25 seconde seulement. La mise en place de pièces matricées et le retrait des pièces moulées par injection est aussi automatisée grâce à des robots à articulation pluriaxiale robolink.


Fin de ligne / assemblage

Un robot à articulation pluriaxiale robolink avec la carte de pilotage correspondante et un robot Delta drylin constituent une unité de pick and place pour assembler des pièces en polymère (des chaînes porte-câbles) avec un temps de cycle inférieur à 1,8 seconde. La cellule d'assemblage des chaînes fonctionne de manière automatique, sans graisse et sans entretien.

Produits pour l'automatisation des process dans le secteur de la plasturgie

ReBeL, le robot léger dédié aux applications de prise et dépose


Avec le cobot ReBeL, l'automatisation rapide et simple au niveau de la presse à injecter n'est plus un objectif lointain. Ce robot léger et rentable – le plus léger de sa catégorie – peut être commandé avec ou sans carte de pilotage et est constitué de composants individuels sans entretien.
Plus d'informations sur le ReBeL
readychain

Chaînes porte-câbles confectionnées

  • Systèmes de chaînes porte-câbles préconfectionnés, par exemple pour robots de manipulation sur les presses à injecter
  • Livraison en 3 à 10 jours
Plus d'informations sur readychain
Pique-carottes igus IAP3

Pique-carottes IAP1

  • Pour intervention latérale dans les outils à raclage et à éjection
  • Cycle total d'ouverture à fermeture : 1,25 s
Plus d'informations sur le pique-carottes
Portique cartésien 3 axes drylin

Portiques linéaires

  • Gamme standard expédiée en 24 h
  • Configuration individuelle
  • Charge de 75 kg maximum, courses de 6 m maximum
Plus d'informations sur les portiques linéaires drylin
robolink

robolink 4 et 5 DOF

  • Portée de 620 et 790 mm
  • Charge utile maximale de 3 kg
  • Avec ou sans carte de pilotage intégrée
Plus d'informations sur robolink
Robot Delta drylin

Robots Delta de pick and place

  • En kit ou préconfectionnés
  • Portée de 360 / 660 mm
  • 60 picks/min
Plus d'informations sur les robots Delta drylin
chainflex

Câbles de données ne cassant pas

  • Au mètre ou confectionnés
  • Convient aux charges élevées
  • Fiables, avec 36 mois de garantie
Plus d'informations sur les câbles de données chainflex

Exemples d'applications


Surveillance de l'état et maintenance prédictive : plastiques intelligents pour chaînes porte-câbles et paliers

Guidage de l'énergie intelligent

Des capteurs pouvant être intégrés à la chaîne ou aux câbles mesurent l'usure ou encore les forces de traction et de poussée.
Plus d'informations

Paliers intelligents

Mesure de l'usure de paliers lisses et de films lisses difficilement accessibles dans la machine.
Plus d'informations

Blogs igus : les tendances et thèmes importants pour les solutions d'automatisation


Plus d'informations

smart plastics

smart plastics

Surveillance de l'état et maintenance prédictive
RBTX

RBTX Lean Robotics

Système complet composé d'un VGA et d'un robot à articulation pluriaxiale
Câble de commandes chainflex

Câbles de commandes chainflex

Longue durée de vie dans les applications en mouvement


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH