Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Patins à guidage prismatique / à guidage en queue d'aronde igus® précontraints

Les patins à guidage prismatique drylin®  N sans graisse garantissent une bonne retenue. Tous les chariots ont une précontrainte par ressort avec 4 forces au choix. Cela permet un déplacement contrôlé précis sans aucun effet de stick-slip. Le choix de la précontrainte permet de choisir des forces de déplacement données et  constantes sur toute la durée de vie, le chariot retenant bien les charges en position.
  •  Sans claquement et pour les déplacements précis
  • Forces de déplacement et de retenue garanties

 

  • Extrêmement plats et légers
  • Produit idéal pour les pièces visibles grâce au revêtement argenté ou noir des rails, avec alésages de fixation ou sans
Patin à guidage prismatique : guidage en queue d'aronde

Rails de guidage

  • Aluminium anodisé résistant à la corrosion
  • Avec trous de fixation standard ou sans trous
  • Forme prismatique pour forces de retenue élevées et forces de déplacement définies

Achat de rails de guidage
Patin drylin N précontrainte individuelle

Patin à précontrainte individuelle

  • Patin prismatique court à précontrainte individuelle
  • Ecarts variables
  • 4 catégories de précontrainte
  • Pour vissages par le bas ou taraudages

Achat de patins à précontrainte individuelle
Système complet drylin N pour applications linéaires à espace de montage restreint

Patin à double précontrainte

  • Patin prismatique long à double précontrainte
  • Grande longueur de guidage
  • 4 catégories de précontrainte
  • Pour vissages par le bas ou taraudages

Achat de patins à double précontrainte

système de mesure patin à guidage prismatique

Systèmes de mesure éco basés sur le patin à guidage prismatique drylin®

  • Patin à précontrainte individuelle par ressort (4 forces)
  • Avec graduation laser sur le rail
  • Produit économique, durable, pratique
  • Forces de retenue garanties comprises entre 1,3 et 11,7 N
  • Grâce à la précontrainte par ressort stop motion, le
  • système de mesure peut être monté verticalement sans autre blocage
Système de mesure drylin® stop motion

forces de déplacement patins à guidage prismatique

Avantages

  • Plusieurs largeurs
  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la corrosion et design hygiénique
  • Résistance à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Fonctionnement silencieux
  • Stopmotion disponible pour un réglage en continu
Tous les produits drylin® N

Connaissez-vous nos guidages hybrides ?

  • Patins hybrides montés sur roulements à billes pour déplacements latéraux fluides
  • Niveau sonore jusqu'à 4 fois moins élevé que celui des patins métalliques grâce aux polymères hautes performances igus
  • Faible hauteur de montage de 30 mm sur le rail WSR-10 très esthétique
  • Orientation optimale des roulettes pour une absorption maximale de la force

Echantillon gratuit de guidage linéaire miniature

Boîte d’échantillons gratuits avec un patin à guidage prismatique

La boîte renferme des rails avec différents revêtements, des patins simples et doubles sans entretien de différentes tailles ainsi qu'un patin à guidage prismatique sans jeu avec deux patins à précontrainte par ressort. Elle contient aussi des informations et des données sur nos produits drylin N. Sans engagement. Livrée à domicile.
Demande d'échantillons

Laptop avec configurateur drylin

Connaissez-vous notre configurateur de rails linéaires ?

Le système d'expertise pour guidages linéaires drylin® vous permet de configurer un guidage linéaire adapté à votre application rapidement et simplement en 5 opérations seulement. Pour les patins à guidage prismatique, il suffit de choisir drylin® N.
Configuration

Exemples d'applications

Les guidages linéaires miniatures drylin® N sont utilisés en priorité dans les petits espaces de montage d'applications aux exigences élevées. Leur construction à la fois robuste et compacte répond aux exigences les plus strictes en termes de précision et de flexibilité. Leurs emplois possibles sont également très variés en raison de leur disponibilité en différentes largeurs et de leur vaste gamme de chariots.  


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH