Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Réalité augmentée dans Quick Robot

La réalité augmentée peut contribuer à ce que la planification, la mise en œuvre et la visualisation d'une cellule robotique se fassent de manière aussi simple et économique que possible.
À compter de la Foire de Hanovre 2023, nous proposons une fonctionnalité réalité augmentée pour 3 configurations spécifiques au sein de l'outil Quick Robot. Les composants igus installés sur le robot peuvent être rapidement identifiés grâce à leur marquage de couleur, ce qui permet de voir plus facilement si cela va ou pas.   
 
Réalité augmentée pour le bureau

Découvrez une nouvelle manière d'intégrer les robots

Sortez le robot prévu de votre ordinateur et mettez-le dans votre bureau ou directement là où il devra être placé plus tard. 
Vous obtenez une visualisation optimale, vous pouvez détecter les problèmes plus tôt et donner une qualité nouvelle à la présentation de la nouvelle cellule robotique. 
Scannez les codes QR ci-dessous avec un smartphone, une tablette ou des lunettes de réalité augmentée et vous obtiendrez un exemple de robot ABB, Fanuc et Kuka chacun équipé de différents systèmes igus.  
Démarrer Quick Robot sans réalité augmentée

ABB IRB 6700-1753.05

Système de rappel linéaire avec support pivotant

Ce modèle est celui d'un robot ABB IRB 6700-1753.05 équipé des composants igus suivants : 
  • Système de rappel linéaire RSE
  • Chaîne porte-câbles triflex R®  de taille 70 en design easy
  • Protection supplémentaire à clips
  • Support latéral pour le guidage de la chaîne porte-câbles
  • Adaptateur pour la fixation du système de rappel au robot
  • Bride de serrage au niveau de l'axe 6 
  • Fixation compacte à serre-câbles
  • Support pivotant pour la rotation de l'axe 2
Code QR pour ABB IRB 6700-175-3.05 Scanner le code QR avec un smartphone, une tablette ou des lunettes de réalité augmentée et obtenir le modèle AR d'un robot ABB IRB 6700-175-3.05 avec des composants igus
ABB dans l'usine igus Placez le modèle de robot à l'endroit souhaité pour pouvoir estimer au moins grossièrement si la place suffit
Démarrer la version 3D Desktop

Fanuc R-2000iC 165F

Module à tiges ressorts avec kit de montage universel

Ce robot Fanuc R-2000iC 165F a été équipé d'un module à tiges ressorts avec kit de montage universel qui est idéal pour les tâches de palettisation. 
  • Kit de montage universel pour la fixation des tiges ressorts
  • Tige ressort en taille 70 d'une longueur de 1 200 mm
  • Bride de serrage pour la fixation de la chaîne porte-câbles à l'axe 6
  • Raccord compact avec fixation à support d'appui pour fortes charges 
  • Protections pour éviter l'usure latérale
Code QR pour Fanuc R-2000iC 165F Scanner le code QR avec un smartphone, une tablette ou des lunettes de réalité augmentée et obtenir le modèle AR d'un robot Fanuc R-2000iC 165F avec des composants igus
Fanuc dans l'usine igus Modèle du robot dans l'atelier de moulage par injection igus (application possible)
Démarrer la version 3D Desktop

Kuka Quantec 2 KR 180 R2900-2

Système de rappel modulaire avec support pivotant

Le système RS, le plus polyvalent des systèmes de rappel igus, est monté ici sur un robot Kuka Quantec 2 avec le support pivotant.
  • Système de rappel modulaire
  • Protection supplémentaire à clips
  • Console d'adaptation pour la fixation universelle du système de rappel
  • Bride de serrage pour le raccordement de la chaîne porte-câbles à l'axe 6
  • Raccord fortes charges avec cornet
  • Support pivotant pour tourner l'axe 2 
Code QR pour Kuka Quantec 2 Scanner le code QR avec un smartphone, une tablette ou des lunettes de réalité augmentée et obtenir le modèle AR d'un robot Kuka Quantec 2 KR 180 R2900-2 avec des composants igus
Kuka dans le laboratoire igus Ici, nous avons placé le robot Kuka Quantec 2 directement dans le laboratoire igus
Démarrer la version 3D Desktop


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH