Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Roulements à billes

Roulements à billes xiros
Les roulements à billes rainurés xiros à rangée de billes sont des roulements en polymère et font partie de la famille des roulements mécaniques. Qu'est-ce qu'un roulement à billes rainuré ? Un roulement à billes rainuré sert la plupart du temps à supporter des charges radiales à une vitesse de rotation généralement élevée. Dans certains cas exceptionnels, ils peuvent aussi prendre en charge de faibles forces axiales. C'est possible grâce aux éléments roulants qui se trouvent à proximité des rainures des roulements.

Nos roulements à billes rainurés DIN 625 n'ont pas besoin de graisse supplémentaire ni d'huile, ils exigent peu d'entretien et sont composés, comme les autres roulements mécaniques, de quatre éléments. Les deux bagues, extérieure et intérieure, sont toutefois proposées en différents matériaux afin de répondre aux besoins les plus variés des clients. La cage des roulements à billes doit aussi être choisie en fonction du milieu d'utilisation. Nos roulements à billes sont munis de billes en inox, en verre, en polymère ou en céramique.
Tout savoir sur nos roulements à billes rainurés :
Acheter des roulements à billes rainurés dans la boutique en ligne
Acheter des roulements à billes rainurés
Grand choix de tailles (608, 6205, 6206, 6006 et de nombreuses autres) disponible sur stock.

Boutique en ligne
Roulements à billes à rainurés de forme spéciale
Pièces spéciales en polymère
De l'idée à la solution : votre roulement à billes rainuré dans la forme, la quantité et le matériau que vous souhaitez.

S'informer maintenant
Banc d'essais pour roulements à billes rainurés dans le laboratoire de tests
Laboratoire de tests pour roulements à billes en polymères
Nos roulements à billes sont passés au crible dans le plus grand laboratoire de tests du secteur.

Plus d'informations

Nouveautés


Trouver le bon roulement à billes rainuré en quelques opérations seulement

Avec notre outil en ligne, quelques informations sur votre application suffisent pour obtenir une vue d'ensemble de tous les roulements à billes en polymères lui convenant. Vous obtenez également la durée de vie escomptée du roulement à billes sur la base des données de votre application.
 

Structure des roulements à billes rainurés

Structure : roulement à billes rainuré

Bague extérieure et bague intérieure :

L'adéquation d'un roulement à billes en polymères selon DIN 625 dépend grandement des matériaux des deux bagues. Celles-ci sont réalisées en tribopolymères afin de maximiser la durée de vie et de minimiser le coefficient de frottement. Vous avez le choix entre plusieurs matériaux. La température d’utilisation, la résistance aux produits chimiques et le prix dépendent de ce choix.
 

Cages :

Le matériau de la cage du roulement doit aussi aller avec l’application. Les différentes options de matériau ont en effet des résistances aux produits chimiques et aux températures assez variées. Les matériaux utilisés pour la cage sont compatibles avec tous les matériaux des bagues intérieures et extérieures.
 

Billes :

C’est au niveau des billes que la différence est la plus grande. Elles peuvent être en inox, en verre, en polymères ou en céramique. Chacun de ces matériaux a sa propre masse, ce qui affecte sa surface, son poids et sa résistance aux produits chimiques. Les billes en inox sont économiques, elles résistent aux produits chimiques mais sont les plus lourdes. Le choix devrait se porter sur des billes en verre si la présence de métal n'est pas souhaitable. Elles résistent aussi très bien aux produits chimiques et ont un poids moyen. Les billes en polymère offrent de grands avantages en termes de poids et de niveau sonore en service. En fonction du polymère choisi, elles peuvent aussi très bien résister aux produits chimiques.
Autres types de roulements à billes :
  • Roulettes bombées à l’extérieur et capables de se déplacer directement sur un profilé
  • Roulettes à gorge, pour le renvoi d'un fil par exemple
  • Butées axiales  (roulements à billes rainurés spéciaux pour charges axiales) et Couronnes d'orientation à billes pour l'absorption de charges axiales
  • Roulements multiples, pour mouvements linéaires et rotatifs
  • Roulements appliques, par exemple dans les extrémités de tubes (également pour les rouleaux de renvoi)
  • Roulements à double rangée de billes pour l’absorption de forces élevées

Où utilise-t-on des roulements à billes ?


Tableau des roulements à billes rainurés

Le tableau des roulements à billes rainurés suivant vous offre une vue d'ensemble des tailles les plus courantes avec les diamètres intérieurs et extérieurs correspondants ainsi que la largeur. Vous trouverez différentes tailles standards dans notre boutique en ligne. N'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas les cotes qu'il vous faut.

Taille ⌀ intérieur [mm]⌀ extérieur [mm]Largeur [mm]
6233104
6333135
684494
6944114
6044124
6244135
6344165
6855113
6955134
6055145
6255165
6355196
6866135
6966155
6066176
6266196
6366227
6877145
6977175
6077196
6277227
6888165
6988196
6088227
6288248
6388289
6899175
6999206
6099247
6299268
680010195
690010226
600010268
620010309
6300103511
670112184
680112215
690112246
600112288
6201123210
6301123712
670215214
680215245
690215287
600215329
6202153511
6302154213
670317234
680317265
690317307
6003173510
6203174012
6303174714
670420274
680420327
690420379
6004204212
6204204714
6304205215
670525324
680525377
690525429
6005254712
6205255215
6305256217
670630374
680630427
690630479
6006305513
6206306216
6306307219
6406309023
670735445

Taille ⌀ intérieur [mm]⌀ extérieur [mm]Largeur [mm]
680735477
6907355510
6007356214
6207357217
6307358021
64073510025
670840506
680840527
6908406212
6008406815
6208408018
6308409023
64084011027
670945556
680945587
6909456812
6009457516
6209458519
63094510025
64094512029
671050626
681050657
6910507212
6010508016
6210509020
63105011027
64105013031
681155729
6911558013
6011559018
62115510021
63115512029
64115514033
6812607810
6912608513
6012609518
62126011022
63126013031
64126015035
6813658510
6913659013
60136510018
62136512023
63136514033
6814709010
69147010016
60147011020
62147012524
63147014033
6815759510
69157510516
60157511520
62157513025
63157516037
68168010010
69168011016
60168012522
62168014026
68178511013
69178512018
60178513013
62178515013
68189011513
69189012518
60189014024
62189016030
68199512013
69199513018
60199514524
682010012513
692010014020
602010015024

Encyclopédie pour roulements à billes igus

Encyclopédie technique igus sur les roulements à billes

Vous aimeriez en savoir plus sur les roulements à billes rainurés en général ? Alors, consultez notre rubrique information dans laquelle nous traitons de nombreuses questions techniques relatives aux roulements à billes, notamment :
 
  • Quand doit-on remplacer un roulement à billes ?
  • Comment les billes sont-elles mises dans le roulement à billes ?
  • Tolérances et recommandations de mesure pour les roulements à billes rainurés


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH