Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® T, l'alternative aux guidages à billes économique et disponible sur stock

drylin® T, la solution

Les guidages sur rail drylin® T ont les mêmes cotes de raccordement et de perçage

INA : KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth : FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK : SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin : HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon : MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez : BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani : HRC-FN
Boutique drylin® T

Glisser plutôt que rouler avec drylin® T

Les guidages linéaires drylin® permettent un fonctionnement sans entretien et sans graisse de pièces de machines et d'installations dont la fonction est déterminée par des mouvements linéaires entre différents composants. Les polymères hautes performances spéciaux dry-tech® des douilles permettent à des éléments de machine de se déplacer avec très peu de frottement et de bruit le long d'un arbre ou d'un guidage profilé. Comparés aux solutions linéaires à billes ou à rouleaux, les systèmes drylin® permettent de réaliser des économies de 40% à l'achat et leur utilisation n'entraîne pas de coûts supplémentaires.Dans les guidages linéaires à billes, l'arbre est supporté par une ou plusieurs rangées de billes. Une circulation de ces billes est nécessaire pour leur fonctionnement, les billes devant être ramenées dans le sens inverse du mouvement de l'arbre. Les sollicitations élevées auxquelles sont soumises les billes en raison de l'absorption ponctuelle de la charge ainsi que le système de circulation des billes sont autant de facteurs qui créent des fragilités et génèrent du bruit. Les guidages linéaires igus® de la gamme drylin® permettent de remplacer les systèmes à billes dans presque tous les domaines. Ces guidages linéaires drylin® sont très peu sujets aux dysfonctionnements en raison de leur structure simple. Leur fonctionnement sans graisse écarte saleté, poussière et humidité des pièces de la machine. Le très faible niveau sonore est un avantage supplémentaire.
 

Un échantillon adapté à vos besoins, gratuit et livré, pour tester avant d'investir

Commandez l'échantillon de votre choix, dans la taille et la longueur adaptées à vos besoins et avec le chariot qu'il vous faut. Nous vous offrons des échantillons gratuits pour vos machines. Choisissez l'échantillon en quelques clics, vous le recevrez en quelques jours.
Demander ici un echantillon adapté
Echantillon drylin T

Configurer un système complet

Le système d'expertise pour guidages linéaires drylin® vous permet de configurer un guidage linéaire adapté à votre application rapidement et simplement en 5 opérations seulement.
 
Configuration

Exemples d’applications avec drylin® T

Dans la fabrication de crème glacée à la banane

Crème glacée à la banane et drylin T C'est sucré, ça colle, mais ça marche. Notre guidage drylin® T ne pose pas le moindre problème dans une machine de fabrication de crème glacée à la banane. 
Plus d'informations

Dans l'aéronautique

drylin T dans l'aéronautique drylin® convainc par sa légèreté dans une machine procédant à des trous dans des pièces d'avion.
Plus d'informations

Dans un poste de travail

Poste de travail avec drylin T drylin® T est aussi utilisé pour bien tenir des pièces sur un poste de travail. Et n'a pas peur des étincelles et de la poussière, un véritable atout.
Plus d'informations


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH