Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Découvrez la boîte d'échantillons dédiée à la technique ferroviaire

Plastiques en mouvement destinés aux moyens de transport sur rail

Que contient votre boîte d'échantillons ?

Votre boîte d'échantillons contient toute une série de polymères hautes performances et de câbles de notre vaste gamme de produits, choisis parce qu'ils répondent à la perfection aux besoins de la technique ferroviaire. Parmi eux :
Boîte d'échantillons pour la technique ferroviaire avec produits igus

1. Entraînements à vis dryspin

Grâce à leurs écrous en polymères hautes performances autolubrifiants, lesentraînements à vis dryspin rendent tout graissage supplémentaire superflu et réduisent ainsi les coûts d'entretien et de nettoyage. Ces systèmes sont utilisés au niveau des accès (marchepied et porte) et dans différentes applications d'infrastructure ferroviaire.
Vis hélicoïdale dryspin®

Ecrous pour vis en iglidur J350

Pour les entraînements à vis utilisés à l'intérieur, c'est principalement la norme de protection incendie DIN EN 45545 qui s'applique. Dans la vaste gamme de matériaux utilisés pour les entraînements à vis, ce sont les écrous filetés en iglidur J350 qui répondent aux critères.
  • A filet trapézoïdal et hélicoïdal, de forme cylindrique ou à collerette
  • Mouvement sans bruit et sans vibrations
Porte équipée de différents composants igus

Systèmes d'accès au fonctionnement sûr et durable

Des câbles chainflex, des entraînements à vis dryspin et des chaînes porte-câbles sont utilisés sur les systèmes d'accès afin que ceux-ci soient sans entretien et aient surtout une longue durée de vie. Les portes défectueuses peuvent mettre en danger les passagers dans certaines situations et empêchent au quotidien les usagers de monter et descendre rapidement.
Franchissement facile des espaces entre le train et le quai avec des entraînements à vis dryspin dans la technique ferroviaire

Entraînements à vis pour un franchissement facile des espaces entre le train et le quai

Les pièces maîtresses d'un nouveau développement de la société Knorr-Bremse GmbH, division IFE, sont des vis à filet hélicoïdal et des écrous dryspin sans graisse et donc sans entretien. Insensibles à la corrosion et résistants aux produits chimiques, ils garantissent une longue durée de vie tout en réduisant nettement les coûts.

2. Paliers lisses iglidur et igutex

Des paliers lisses sont utilisés dans les applications les plus diverses. Les paliers iglidur Q2E et  igutex TX1 sont surtout destinés aux applications à forte charge et garantissent une capacité de charge élevée. Pour l'intérieur, les paliers lisses en iglidur RW370 permettent des réglages pratiques et peu bruyants tout en répondant aux spécifications de la norme de protection incendie DIN EN 45545 HL3, R22/R23. 
Paliers pour la technique ferroviaire

iglidur RW370, TX1, Q2E

Nos paliers lisses iglidur sont autolubrifiants et sans entretien. Les coûts liés à ce dernier sont donc minimes. Ils sont économiques et robustes, idéals pour les fortes charges. Vous pouvez en calculer la durée de vie avec notre outil en ligne. Leur disponibilité ? Dans les 24 heures, partout dans le monde ! Enfin, ils sont résistants aux produits chimiques. 
Siège doté de paliers lisses iglidur, de guidages linéaires drylin et d'un plateau tournant PRT

Grand confort dans le compartiment voyageurs

Faites l'expérience du confort avec les paliers lisses iglidur. Ils permettent un réglage propre et peu bruyant des accoudoirs, des tablettes rabattables et des sièges dans l'habitacle. Ils sont robustes, sans entretien et faciles à nettoyer. 
Attelage avec paliers lisses iglidur

Attelage fiable et exempt de graisse

Les attelages tirent profit de la fiabilité élevée des paliers lisses et rondelles iglidur. Sur les attelages Scharfenberg, ils sont utilisés au niveau du mécanisme principal par exemple, afin que la tête rotative puisse tourner lors du couplage. Les paliers lisses n'ont pas besoin de lubrifiant supplémentaire et sont de ce fait sans entretien.

3. Guidage linéaire drylin W

Les guidages linéaires sur rails drylin W polyvalents, pouvant être encastrés ou conçus sous forme de système modulaire. Plus de 50 rails peuvent être associés à un grand nombre de patins et de chariots pour la combinaison qu'il vous faut. Ces guidages linéaires peuvent être utilisés dans toutes les applications. Toutes les pièces, y compris les rails, peuvent être commandées en ligne dans la longueur souhaitée. Nous proposons également des systèmes linéaires répondant aux exigences de tous les mouvements ou entraînements linéaires.
Guidage linéaire drylin W

Des systèmes linéaires pour toutes les applications

Les guidages linéaires sur rails que nous proposons ont une précision et un frottement semblables à ceux des guidages à billes ou à galets. Leur avantage par rapport à ces systèmes réside dans leur absence d'entretien, leur absence de lubrifiant, leur fonctionnement silencieux et leur facilité de montage. Ces avantages, ils les doivent aux polymères iglidur mis au point pour les films lisses et les éléments de glissement drylin.
Siège doté de paliers lisses iglidur, de guidages linéaires drylin et d'un plateau tournant PRT

Absence d'entretien et propreté dans le compartiment voyageurs

Les paliers lisses iglidur et les guidages linéaires drylin garantissent des réglages propres sans apport de graisse, un faible frottement et des mouvements silencieux. Ils les doivent aux lubrifiants solides incorporés aux matériaux igus. Et si les composants doivent être conformes à la norme DIN EN 45545, il est possible de faire appel à de l'iglidur RW370.
Appareil de mesure de l'écartement des rails avec composant drylin

Dispositif de mesure de l'écartement des rails

Des guidages linéaires drylin sont utilisés dans des dispositifs de mesure de l'écart (hauteur de flèche et écartement des rails). Ce sont surtout les tout petits guidages linéaires de la série 4 drylin N et drylin T qui sont utilisés ici. Ils sont extrêmement compacts et légers. Les guidages linéaires drylin sont insensibles à la saleté et à la pluie puisqu'ils n'ont pas besoin de graissage supplémentaire. Ils sont donc parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur.

4. Paliers appliques igubal

Les paliers appliques igubal à 2 et 4 trous sont insensibles à la corrosion et aux produits chimiques, sans graisse et plus légers que les variantes en métal. Ils permettent de réduire considérablement les coûts en raison de leur faible entretien, de l'absence de lubrifiant et d'un prix d'achat plus intéressant comparés aux alternatives en métal.
Attelage avec paliers lisses iglidur

Paliers auto-alignants

Les rotules lisses igubal® sont des éléments auto-alignants sans entretien qui sont entièrement réalisés en polymères. Ils peuvent être utilisés jusqu’à +200 °C en fonction du matériau choisi. Toutes les rotules lisses igubal sont insensibles à la poussière, à la saleté et à la corrosion.
Pantographe dans la technique ferroviaire

Polymères hautes performances isolants dans des pantographes

Les paliers lisses iglidur étant réalisés en polymères hautes performances non conducteurs, ils peuvent être utilisés comme composants isolants dans les logements des pantographes. Ces paliers lisses renferment des lubrifiants solides et n'ont donc pas besoin de graissage supplémentaire, ce qui rend tout entretien superflu. Les pantographes font souvent appel aux matériaux iglidur G, H370, J, W300, X et Z.
Machine de mesure pour rails

Machine de mesure pour rails

Ces machines de mesure des rails font appel à des rotules lisses auto-alignantes igubal. Leur compensation des défauts d'angle en fait un excellent composant pour les réglages manuels. Sont aussi utilisés des guidages linéaires drylin SLW pour le réglage en largeur et en hauteur, en raison de leur caractère économique et de leur faible poids. Des arbres drylin R en fibres de carbone avec des boîtiers drylin R en polymère sont aussi utilisés sur ces machines afin de réduire le poids.

5. Roues dentées en iguform et igutek

Roues dentées en iguform et igutek

Roues dentées résistantes à l'usure en polymères hautes performances iglidur

Nos roues dentées iglidur sont sans graisse et sans entretien et elles se distinguent par une grande résistance à l'usure. Elles ont fait leurs preuves dans différentes applications et ont été testées dans notre laboratoire. Nous vous aidons pour le choix du bon matériau et du bon procédé de fabrication si vous avez besoin de roues dentées sur mesure.
Roues dentées dans un réglage d'aiguillage

Roues dentées dans un réglage d'aiguillage

Pour réduire les interruptions des trajets ferroviaires, il est fait appel à des aiguillages. Ces aiguillages permettent aux véhicules sur rails de passer d'une voie à une autre. 
Nos roues dentées en iglidur® i3 résistant à l'usure contribuent à la longue durée de vie de l'application.

6. Chaîne porte-câbles E2.1 micro

Les chaînes porte-câbles E2 micro sont des chaînes légères et robustes, idéales pour les applications dynamiques et les petits espaces de montage. Elles conviennent donc parfaitement à un guidage sûr des câbles dans les portes. La génération  E2.1 offre un système de butées robuste, une plus grande longueur autoportante et des charges supplémentaires plus élevées. Ces chaînes sont faciles à ouvrir et s'accompagnent de nombreux accessoires (divisions internes, éléments de fixation, etc.).
Chaîne porte-câbles E2 micro

Chaînes porte-câbles pour un guidage sûr et durable des câbles

Nos chaînes porte-câbles sont réalisées en matériaux optimisés pour une durée de fonctionnement et une durée de vie élevées. Elles ménagent les câbles, sont légères, stables, silencieuses, faciles à ouvrir et peu gourmandes en entretien. Energie, données, fibre optique, huile et air peuvent y être guidés dans un seul et même système et les chaînes sont configurables en ligne. Des plastiques intelligents peuvent y être ajoutés pour que le système soit en mesure de surveiller son état lui-même.
Porte équipée de différents composants igus

Systèmes d'accès au fonctionnement sûr et durable

Des câbles chainflex, des entraînements à vis dryspin et des chaînes porte-câbles sont utilisés sur les systèmes d'accès afin que ceux-ci soient sans entretien et aient surtout une longue durée de vie. Les portes défectueuses peuvent mettre en danger les passagers dans certaines situations et empêchent au quotidien les usagers de monter et descendre rapidement.
Véhicule rail-route

Déplacement sûr du pont transbordeur

Pour assurer, sur la durée, un guidage fiable des câbles de l'unité de commande au pont transbordeur malgré des conditions météorologiques extrêmes et la présence d'air salé dans le port de Felixstowe et pour réduire le temps d'entretien à un minimum, les exploitants ont opté pour un système flizz en inox avec une chaîne porte-câbles de la série E4 et des câbles chainflex.

7. Câbles chainflex

Câbles de commandes CF9 avec étiquette

Câbles pour applications en mouvement

Les câbles chainflex sont réputés pour leur fiabilité et leur qualité. Forts de 30 ans d'expérience, nous vous proposons une vaste gamme de câbles pour les applications les plus variées. Ces câbles sont sans entretien et très performants même dans les conditions les plus défavorables. Des délais de livraison courts permettent d'éviter les immobilisations longues.

Porte de métro avec produits igus

Portes de métro compactes avec des câbles chainflex

L'entreprise espagnole Masats a été chargée de mettre au point des portes compactes pour les nouveaux véhicules de la ligne métro del Valles à Barcelone. Pour les mécanismes d'ouverture des portes, les ingénieurs ont choisi des câbles de commandes chainflex et des chaînes porte-câbles igus.
Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à installer

Chaînes porte-câbles confectionnées avec des câbles chainflex

Les systèmes readychain d'igus sont des systèmes de chaînes porte-câbles prêts à monter, composés de chaînes porte-câbles, de câbles souples, de connecteurs, de tôles et de supports de montage. Ils sont disponibles en quatre variantes : basique, standard, standard plus et premium. Chaque système est soumis à un contrôle final et est garanti.



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH