Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

p-rack readychain® : poids léger pour charges lourdes,

produit de manière vraiment durable

readychain® p-rack


Le premier rack en fabrication additive pour chaînes porte-câbles à partir d'amidon de maïs

Customisation industrielle : impression sur mesure en 36 h

Il y a dix ans déjà, igus® proposait aux clients des solutions de transport et de montage personnalisées sous la forme de son rack readychain® modulaire breveté. Le p-rack readychain®, nouveauté de cette année, est un complément très flexible et très simple pour les clients readychain® qui leur permet de bénéficier encore plus rapidement des avantages d'une solution sur mesure. 
 

Personnalisation, optimisation des processus, efficacité

Ces trois concepts sont indispensables dans toute production industrielle. S'ils sont partie intégrante de notre quotidien depuis un certain temps, igus® les utilise avec un grand succès dans le confectionnement industriel et lors de l'élaboration de modules prêts à raccorder. 

En faisant appel à des méthodes de fabrication additive telles que l'impression 3D, igus® propose des solutions de transport et de montage « customisées » à ses clients pour leurs projets. Des modules parfaitement adaptés à l'application offrent des solutions sur mesure qui permettent de gagner du temps et de faire des économies en amont, lors de la conception par exemple, mais aussi d'éviter les problèmes et désagréments causés par des modifications ultérieures. Cette solution d'installation optimale est rentable dès l'unité. En présence de quantités plus importantes devant être retournées, la réduction du poids et la structure modulaire permettent de réduire le volume et les coûts de transport.
 
Demande de renseignements sur le produit


Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Ergonomique et totalement conforme aux spécifications du client, montage/démontage sans outil 
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Poids moins élevé pour réduire les frais d'expédition, produit peu encombrant pour le transport retour​
Preuves

Preuves

  • Temps d'installation réduit de 66 %
  • Mis au point et testé dans le laboratoire igus
Recyclage

Durabilité

  • Aussi en version imprimée à partir d'amidon de maïs et transformable en granulés
  • Suivi GPS en option

Service de réalité augmentée

Faire un essai à la maison ou au bureau pour une première impression

Vous pouvez tester le p-rack avec notre nouveau service de réalité augmentée gratuit. Accédez au service sur votre PC et scannez le code QR pour le modèle AR ou cliquez directement sur le lien avec un smartphone ou un autre appareil.
 
Tester le service AR ici



Léger et vite fabriqué

Le p-rack readychain® (printed rack) est un exemple pratique de solution individuelle et précise. Toutes les pièces de la structure sont imprimées et correspondent ainsi au millimètre près aux conditions techniques ou à l'interface du client, avec des possibilités quasiment illimitées en matière de forme. Les pièces sont maintenant imprimées en 36 h là où un usinage long et complexe du métal par du personnel spécialisé était auparavant requis. La production de ces pièces est nettement plus rapide et elles sont aussi plus légères que leurs homologues en métal. La réduction du poids pouvant atteindre 80 % économise des ressources et rend la manipulation nettement plus simple et plus sûre. La structure souple permet aussi d'installer le p-rack plus rapidement (gain de temps allant jusqu'à 66 %). Son montage et son démontage se font d'ailleurs sans outils supplémentaires.


Durable et robuste

Toutes les pièces du p-rack readychain® peuvent être imprimées à partir d'amidon de maïs parmi d'autres options. L'impression permet de réaliser rapidement presque toutes les formes tandis que le matériau est à la fois très robuste et ne peut en aucun cas rouiller. Le matériau peut être transformé en granulés à 100 % et réutilisé. 
readychain® p-rack


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH