Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Cobot ReBeL

Economique, flexible et apte aux tâches collaboratives

C'est une ReBeLution ! En effet, le ReBeL est le premier robot en polymères hautes performances. Il est le plus léger de sa catégorie avec seulement 8 kg et mérite le qualificatif de robot léger. Sa structure compacte à pilotage intégré dans sa base ouvre des perspectives toute nouvelles pour la robotique de service. En collaboration avec l'homme, le ReBeL® assure des tâches dans le domaine des événements et de la restauration, assurant le service de café de manière fiable par exemple, ou en chargeant des machines dans le domaine de la production. Avec le ReBeL®, vous avez le choix. Il est disponible en version plug and play avec pilotage intégré et logiciel robotique ou en version open source. Les utilisateurs et utilisatrices ont également le choix entre 4 ou 6 degrés de liberté pour que le ReBeL® soit au plus près de leur scénario d'application.

Caractéristiques techniques du ReBeL igus®

Puissance

Charge utile maximale de 2 kg

Portée

Portée maximum de 664 mm

Articulation

Jusqu'à 6 degrés de liberté

Vitesse

Vitesse maximale de 7 picks / min

Précision

Reproductibilité de ±1 mm

Poids

Poids de 8,2 kg


igus Robot Control

Logiciel gratuit et sans licence

Le cobot ReBeL igus® est compatible avec le système de pilotage igus® Robot Control. Vous pouvez télécharger le logiciel correspondant gratuitement et l'essayer au préalable. Programmez facilement votre solution à robot ReBeL.
Plus d'informations sur igus Robot Control
Logiciel SCARA

ReBeL à l'œuvre


Modèles ReBeL igus actuels

Cobot ReBeL® 6 DOF

REBEL-6DOF-00
Voir dans la boutique

Réducteur elliptique ReBeL® 105

RL-SE-105-50-0000
Voir dans la boutique

Réducteur elliptique ReBeL® 85

RL-SE-80-50-0000
Voir dans la boutique

Boutique automatisation low cost

Robotique économique pour vos projets d'automatisation

Découvrez notre cobot ReBeL et de nombreux autres types de robots dans notre boutique en ligne, la bonne adresse pour la robotique économique.
Naviguez dans la boutique, informez-vous et commandez-y en toute facilité.
Boutique

Configurateurs pour l'automatisation low cost

Configurer soi-même, facilement et rapidement

Les configurateurs d'automatisation low cost vous permettent de concevoir des produits sur mesure. Découvrez maintenant le configurateur dédié au ReBeL.
Une solution sur mesure en quelques clics seulement.
Configurateur



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH