180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Avoir une certaine flexibilité même pour les lots de petite taille et automatiser des processus est un gigantesque défi, et pas seulement dans le secteur de l'emballage. Les exploitants se heurtent souvent à des installations de production vieillissantes et à des coûts d'installation élevés.
Automatiser le changement de format permet de sortir de cette impasse. Modifier de grandes parties d'une ligne de production en une seule opération permet en effet d'optimiser le temps de fonctionnement, d'augmenter le débit et de réduire au maximum les coûts d'installation.
Les machines de conditionnement et d'emballage ainsi que les lignes de production modernes font de plus en plus souvent appel à une automatisation du changement de format. L'ajout d'un tel changement de format à des installations existantes, en rétrofit, permet lui aussi de réduire considérablement les coûts. Les systèmes de réducteurs modulaires permettent d'intégrer des réglages d'allées, des ajustements de cames incurvées et des guidages latéraux pour les systèmes de convoyage à des installations existantes, facilement et de manière compacte. Le montage simple peut en grande partie être assuré pendant la production, minimisant la durée des arrêts.
Modulaire et économique, le système de réducteurs Apiro de la société igus s'appuie aussi sur une vaste expérience dans le domaine de l'automatisation industrielle. Nous vous conseillons volontiers sur un système complet avec moteur et notre très populaire carte de pilotage D1 en complément des composants mécaniques.