Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Guidages hybrides igus®

Guidage hybride

Rail

  • WSR-10-120
  • Résistant à la corrosion grâce à son revêtement
  • Pour montage sur chant directement sur le mur
Acheter des guidages hybrides
Patin hybride à une roulette WJRM-31-10

Patins hybrides à une roulette

  • WJRM-31-10 & WJRM-41-10
  • Plaque WWRY permettant de transformer le patin en un chariot complet
  • Produit économique grâce à son boîtier en zamac
Acheter des patins hybrides
Chariot hybride drylin® W WWR-31

Chariot

  • WWR-31-10-120-10, 15 & 20
  • Version : rond
  • Matériau élément de glissement : iglidur® J
  • Matériau : zamac
Acheter des chariots hybrides

tech up igus

Améliorer la technicité

  • Patins hybrides montés sur roulements à billes pour déplacements latéraux fluides
  • Niveau sonore jusqu'à 4 fois moins élevé que celui des patins métalliques grâce aux polymères hautes performances igus
  • Faible hauteur de montage de 30 mm sur le rail WSR-10 très esthétique
  • Orientation optimale des roulettes pour une absorption maximale de la force
cost down igus

Baisser les coûts

  • Boîtiers économiques en zamac
  • Patins sans graissage
  • Positionnement individuel ou sous forme de chariot complet avec plaques de montage en 3 longueurs disponibles dans le système modulaire linéaire drylin® W
Preuves

Preuves

  • Durée de vie testée dans le laboratoire igus
  • Mouvement plus facile (amélioré de 70 %)
Durabilité

Durabilité

  • Déplacement exigeant peu d'énergie
  • Guidage linéaire propre sans graissage
  • L'utilisateur ne se salit pas
Principe igus du patin hybride

Commander en même temps la plaque correspondante WWYR

  • Disponibles en différentes longueurs pour chaque taille et largeur
  • Aluminium anodisé robuste, résistant à la corrosion
  • Grand nombre de combinaisons film lisse, patin et plaque chariot possible, avec et sans blocage manuel
  • La combinaison souhaitée patin et plaque de montage peut aussi être livrée déjà assemblée
  • Combinaison possible avec toute la gamme de patins drylin
Plaque de montage WWYR

Faire des économies avec drylin ? C'est possible dès le début !

Notre livre blanc gratuit « 10 sources d'économies avec les guidages linéaires » vous explique comment.
Téléchargez-le et commencez dès à présent à faire des économies avec igus.  
  • Remplissez le formulaire
  • Le livre blanc vous sera envoyé par e-mail
  • Utilisez d'office nos conseils pour faire des économies
Télécharger le livre blanc
Livre blanc drylin

Exemples d'applications

Les guidages linéaires miniatures drylin® N sont utilisés en priorité dans les petits espaces de montage d'applications aux exigences élevées. Leur construction à la fois robuste et compacte répond aux exigences les plus strictes en termes de précision et de flexibilité. Leurs emplois possibles sont également très variés en raison de leur disponibilité en différentes largeurs et de leur vaste gamme de chariots.  


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH