Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Module rotatif en polymère PRM

Système complet avec goulotte de guidage en polymère, angle de rotation de 360°

La DMP est une goulotte en polymère pour chaînes porte-câbles à double rayon de courbure destinée aux petites machines de mesure et de manipulation par exemple. Le guidage convient aussi aux applications pour des caméras. Il n'a pas besoin de contacts et est à l'abri de la corrosion.

Données techniques :

  • Angle de rotation maxi de 360° 
  • Diamètres extérieurs de 200 à 500 mm

Disponibilité :

  • Chaînes porte-câbles série E2i.10 (PRM200 + PRM300)
  • Chaînes porte-câbles série E2i.15 (PRM400)
  • Chaînes porte-câbles série E4.21 (PRM500)
Boutique pour kits complets
Système DMP

Réalité augmentée PRM

Faire un essai à la maison ou au bureau pour une première impression

Vous pouvez tester le module de rotation polymère avec notre nouveau service de réalité augmentée gratuit. Accédez au service sur votre PC et scannez le code QR pour le modèle AR ou cliquez directement sur le lien avec un smartphone ou un autre appareil intelligent.
 
Tester le service AR ici

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Pas de frottement et guidage de tous les agents dans un seul et même système  
  • Système complet pouvant être commandé avec une référence unique, avec chaîne porte-câbles, goulotte de guidage en deux parties et serre-câbles intégrés  
  • Jusqu'à 85 % de poids de moins qu'une goulotte de guidage en acier 
  • Différentes largeurs internes avec une seule goulotte de guidage
  • Guidage amélioré, forces motrice réduite
  • Protection contre la corrosion
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Jusqu'à 70 % d'économies par rapport à une goulotte de guidage en acier comparable
  • Pas de frais d'étude 
  • Pas de minimum de commande : système économique à partir de l'unité 
  • Livraison pré-assemblée en option : réduction des coûts de montage sur place 
Preuves

Preuves

  • Jusqu'à 85 % de poids en moins : en comparaison avec un composant en acier comparable -> 0,175 kg comparé à environ 1,50 kg
  • Jusqu'à 60 % de coûts en moins : prix de vente possible d'une goulotte de guidage en polymère : 597 euros contre 1.602 euros pour une goulotte en acier
Durabilité

Durabilité

  • Processus de fabrication simplifié des goulottes de guidage. Production sur un seul site  
  • Plus besoin de découper, rouler, souder et zinguer/passiver des tôles. 
  • Fabrication possible en matériau recyclé  
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles, quel qu’en soit le fabricant, en la confiant au programme de recyclage chainge igus
  • igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique

Moindre poids

Essai poids de la goulotte 200P La goulotte de guidage en polymère 200P accuse sur la balance un poids nettement moins élevé qu'une goulotte de guidage comparable en acier. L'utilisation de la 200P permet de diminuer le poids de 85%

Réduction des coûts

Essai coûts de la goulotte 200P En termes de prix aussi, la goulotte de guidage en polymère 200P est plus avantageuse qu'une goulotte de guidage comparable en acier. Les économies peuvent atteindre 70%.

Kits complets DMP

Guidage de l'énergie à double rayon de courbure PRM

Jeux complets directement dans la boutique

Etendue de la fourniture : chaîne porte-câbles adaptée, éléments de fixation, séparateurs, serre-câbles et goulotte de guidage. Découvrez notre nouvelle boutique pour les kits complets de notre système PMR.

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

10 astuces pour que votre guidage de l'énergie à double rayon de courbure ait une longue durée de vie

Dix astuces précieuses pour construire soi-même une goulotte de guidage adaptée aux modules circulaires. Evitez les erreurs ayant une incidence négative sur la durée de vie de votre installation et risquant même d’entraîner des pannes.
 
Thèmes traités :
- Conception correcte des tôles de guidage
- Conseils pour la pose des câbles
- Limitation de l’angle de rotation maximum
- Génération de données CAO pour goulottes et modules complets
 
Téléchargez les 10 conseils gratuits dès à présent. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour un conseil personnel et pour une assistance si besoin est.
Télécharger les conseils de conception

Exemple d'application avec une chaîne porte-câbles à double rayon de courbure RBR

Plus d'informations

Guidages de l'énergie à double rayon de courbure

Produits semblables

Vous trouverez ici toutes les informations importantes sur le système modulaire igus pour d'autres guidages de l'énergie à double rayon de courbure.
Service Projets igus

Service Projets : un seul prestataire pour l'ensemble

Vous avez besoin d'une solution sur mesure ? Pas de problème, nous avons notre Service Projets. Il rend le guidage de l'énergie facile, même dans les cas les plus difficiles.
Nouveautés 2021

Vue d'ensemble des nouveautés chaînes porte-câbles 2021

Découvrez ici 28 nouveautés 2021 pour le domaine des chaînes porte-câbles



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH