Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Couronnes d'orientation sans graisse dans une installation de lavage de vélos

Fiche signalétique

Produits requis :
logement sans entretien des brosses de nettoyage

Exigences :
sans graisse et sans entretien, longue durée de vie, absence de corrosion, résistance à la saleté et au détergent

Secteur :
secteur des vélos / stations de lavage

Bénéfice pour le client :
réduction des immobilisations
Installation de lavage de vélos
Cette installation permet de laver des vélos en quelques minutes, de façon simple. Pour le nettoyage, il suffit de pousser le vélo à travers l'installation, où des brosses assurent un nettoyage en profondeur mais non agressif avec un savon bio respectueux de l'environnement. Un circuit fermé pour l'eau et plusieurs étages de filtrage permettent de réduire la consommation d'eau et les coûts d'exploitation.

Problème

La présence de savon rendait impossible l'utilisation de roulements à billes métalliques conventionnels. Le lubrifiant partirait au fil du temps, les roulements à billes seraient à sec et finiraient par gripper l'ensemble. Les roulements métalliques ne peuvent en effet se passer de graissage externe pour qu'une telle installation fonctionne correctement. Pour éviter le graissage, il fallait donc trouver un logement pour les brosses qui fonctionne malgré la présence constante de saleté et de savon afin d'éviter les immobilisations mentionnées ci-dessous.

Solution

Le fabricant de l'installation a fait appel à deux couronnes d'orientation xiros à billes en inox pour le logement des brosses de lavage. Les bagues sont réalisées en xirodur B180, un matériau résistant à l'usure et dédié aux roulements à billes. Ce matériau permet un fonctionnement sans graisse, un faible frottement en roulement et une utilisation à des températures atteignant 80 °C. Sans compter que les roulements à billes en polymère sont résistants à la corrosion, 50 % plus légers et jusqu'à 48 % moins chers que des solutions métalliques comparables. Leur utilisation dans l'eau et avec du savon ne pose pas de problème et la durée de vie de l'installation de lavage est allongée.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH