Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Couronne d'orientation

Couronne d'orientation
Les couronnes d'orientation à billes résistantes à la saleté igus peuvent absorber des charges axiales malgré leur faible poids. Les composants utilisés dans le secteur alimentaire et celui de la chimie s'encrassent dans leur usage quotidien. L'absence de lubrifiant et la structure ouverte des couronnes d'orientation à billes permettent un rinçage simple des roulements à billes sans pertes de qualité.

Que ces couronnes d'orientation à billes aient des billes en inox ou en verre, igus vous propose des alternatives économiques et conformes aux exigences du FDA aux solutions en métal, du plus petit aux grands diamètres.

Couronnes d'orientation à billes : fonctionnement, avantages et domaines d'application

Les couronnes d'orientation à billes appartiennent à la famille des roulements à billes et sont des composants mécaniques de haute précision qui permettent une rotation sans frottement et la transmission de forces. Elles sont utilisées dans un grand nombre d'applications et offrent un maximum d'efficacité et de flexibilité pour les systèmes mécaniques.
 
Le mode de fonctionnement des couronnes d'orientation à billes est basé sur un anneau intérieur, un anneau extérieur et une range de billes entre. Ces billes font office d'éléments roulant et permettent une rotation entre les anneaux. Grâce à leur structure spéciale, les couronnes d'orientation à billes sont en mesure d'absorber de fortes charges tout en réduisant les pertes de friction à un minimum. Elles permettent donc une transmission des forces extrêmement efficace.

Les couronnes d'orientation à billes offrent de nombreux avantages. Elles permettent tout d'abord une rotation avec un frottement minime. Un atout important dans les machines et équipements où la précision joue un rôle prépondérant. Les couronnes d'orientation à billes peuvent aussi absorber de fortes charges axiales et radiales et sont donc idéales pour les applications à fortes charges.

De surcroît, les couronnes d'orientation à billes ont une structure compacte et sont légères, ce qui permet de réduire l'encombrement et le poids de l'application.
Les couronnes d'orientation à billes peuvent être utilisées dans de nombreux domaines. En robotique, elles sont utilisées dans des articulations pour exécuter des mouvements précis et assurer des positionnements. En aéronautique, elles sont utilisées dans des tables et articulations pivotantes pour aligner antennes, caméras et capteurs. Elles sont aussi utilisées dans des appareils médicaux. On les trouve aussi dans le secteur de l'emballage, dans la fabrication de semi-conducteurs, dans les machines-outils et de nombreux autres secteurs.

Un certain nombre d'aspects doivent entrer en ligne de compte lors du choix de couronnes d'orientation à billes. La capacité de charge requise, la précision souhaitée, le milieu d'utilisation (température, corrosion, poussière, etc.), les exigences en termes de montage et de maintenant sont autant de critères importants. Il est aussi important de choisir une couronne d'orientation à billes de la bonne taille et du bon modèle en fonction des spécifications de l'application. Nous vous aidons volontiers pour cela.
Couronne d'orientation à billes en inox
Couronne d'orientation à billes en verre
Couronne d'orientation à denture extérieure


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH