Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Petits modules linéaires à entraînement à vis drylin® SLN

Le module linéaire miniature pour les tout petits espaces de montage

Les modules linéaires drylin SLN ont la solution pour les petits espaces de montage. Ce petit module mesure 28x22 mm et peut être configuré avec une course allant jusqu'à 250 mm. Son déplacement est silencieux grâce aux éléments de glissement en polymères et il est très léger. La table micrométrique de la taille 27 en constitue la base. Le module linéaire est disponible avec des roulements à billes placés dans les brides supports d’axes. La table micrométrique drylin SLN peut être déplacée manuellement à l'aide d'une molette et électriquement en la combinant à des moteurs pas à pas et à courant continu drylin E.
Modules linéaires miniatures SLN

SLN : axe linéaire miniature

  • Pièces en aluminium et en polymères
  • Sans graisse
  • Version très compacte
  • 3 types de chariots
  • Vis montée sur paliers lisses ou roulements à billes
Modules linéaires miniatures
Module miniature à moteur drylin SLNV

SLNV : module miniature à moteur

  • Module électrique basé sur le guidage prismatique
  • Grande précision
  • Course maximisée (jusqu'à 250 mm)
  • Forme très fine pour les espaces de montage très étroits
  • Ajout possible d'un kit capteur

Configurer des modules linéaires à entraînement à vis sur mesure

  • Trouver le module linéaire SLT ou SLN à entraînement à vis et le commander ou demander des renseignements en quelques clics seulement
  • Saisir les paramètres et choisir la suggestion qui convient
  • Mettre le produit dans le panier et commander ou demander des renseignements en ligne
  • Télécharger la nomenclature sous forme de fichier PDF
Recherche de produits pour la technique d’entraînement drylin
Configurer un système d'entraînement drylin en ligne

Moteurs pas à pas à vis drylin E

igus propose des moteurs pas à pas puissants pour un entraînement motorisé de la vis du module linéaire plat. Les moteurs sont disponibles en trois tailles : NEMA11, NEMA17 et NEMA23. La combinaison à une vis dryspin garantit un centrage précis et une longue durée de vie de tout le module linéaire plat.
 
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis
Moteurs pas à pas pour vis drylin E


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH