Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Paliers intelligents

Nouveautés des plastiques intelligents 2024

Les plastiques intelligents Nouveautés 2024 ...

... Découvrez dès aujourd’hui toutes les innovations des plastiques intelligents 2024, dont la surveillance sans contact de l’état des chaînes porte-câbles à roulettes avec EC.IT ou le module i.Sense compatible OTA pour leur connexion au service superwise.
Industrie 4.0 : nouveautés des plastiques intelligents

Paliers lisses intelligents

Paliers lisses iglidur i.Sense

  • Finis les arrêts imprévus
  • Détection et contrôle du besoin en entretien par télédiagnostic
  • Paliers universels conformes aux exigences du FDA aussi possibles
  • Résistance élevée à l’usure
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
Paliers lisses intelligents
Un palier lisse qui casse peut gâcher la journée, que l'on soit cultivateur ou exploitant de machines.  
 
Les endroits particulièrement sensibles ou peu accessibles d'une machine s'imposent vraiment pour l'emploi de paliers lisses intelligents, l'état de ceux-ci pouvant être contrôlé à tout moment.
 
(Vidéo en anglais)

Palier lisse imprimé intelligent

  • Pièces d'usure à capteurs intégrés réalisées en impression 3D multi-matériaux
  • Alerte lorsque la limite d'usure est atteinte
  • Alerte en cas de surcharge ► évite les dommages
  • Durée de vie calculable
  • A partir de l’unité
  • Aucun graissage nécessaire
Palier imprimé

Test et fabrication du palier imprimé i.Sense

Contenu du film :
  • Le palier est imprimé en deux matériaux : un tribofilament igus (blanc) et un matériau très conducteur (noir)
  • L'usure du palier est mesurée sur le matériau noir
  • Le palier est imprimé sur une imprimante multi-matériaux
  • La technologie i.Sense peut être mise en œuvre pour toute pièce d'usure d'une épaisseur de paroi minimum de 2,5 mm
  • Le banc d'essai montre un test au cours duquel le palier montre différents niveaux d'usure, permettant une prédiction de la durée de vie

Couronnes d'orientation iglidur PRT intelligentes

  • Montage simple, éléments de glissement échangeables
  • Résistance élevée à l’usure
  • Pour les fortes charges, rigidité élevée
  • Boîtier en aluminium
Demander des renseignements
PRT intelligent

Technique linéaire intelligente

Chariot drylin® W intelligent

En plus de la surveillance à l'aide du chariot drylin W LED, il est également possible d'équiper un chariot drylin W pour la maintenance prédictive. 
Celui-ci indique que les films lisses sont usés et précise en plus le meilleur moment pour les changer. Cette information vous permet d'utiliser la durée de vie maximale du produit en ne le changeant ni trop tôt ni trop tard.   
Demande de renseignements sur les chariots intelligents
drylin w intelligent
drylin w intelligent

Chariot drylin® W à LED

  • Contrôle rapide hors ligne
  • Manipulation facile et indication visuelle par LED
  • Pour les guidages compacts drylin® W et les modules linéaires
  • Disponible en 2 tailles : 10 et 16
  • Jeu de films lisses de rechange disponible sur stock
  • Changement du film avec un outil pratique
Chariot drylin W

Capteurs pour paliers intelligents

DLT.W

DLT.W

Capteur d'usure pour les systèmes linéaires drylin T

  • Rend la maintenance préventive (i.Cee) possible
  • Intégré au film lisse
  • Signale à temps l'usure du film lisse
  • Remplacement planifiable de l'élément de glissement

DLW.W

DLW.W

Surveillance de l'usure avec le capteur DLW.W

  • Rend la maintenance préventive (i.Cee) possible
  • Un capteur mesure l'usure du palier dans le guidage linéaire compact drylin W
  • Lorsque la valeur de seuil est atteinte, il envoie un signal indiquant que le film lisse doit être changé

PRT.W

PRT.W

Capteur d'usure pour les plateaux tournants iglidur® PRT

  • Rend la maintenance préventive (i.Cee) possible
  • Mesure de l’usure des éléments de glissement par le capteur
  • Remplacement planifiable des éléments de glissement

Paliers lisses isense

Paliers lisses isense

Mesure de l'usure intégrée

  • Rend la maintenance préventive (i.Cee) possible
  • Capteurs intégrés mesurant l'usure



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH