Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Rotules lisses en polymère


L'utilisation de rotules lisses est souvent synonyme de poids élevé, de montage complexe et coûts élevés. À long terme, un entretien finit par s’avérer nécessaire et seules les exécutions spéciales résistent à la corrosion. Les rotules lisses igubal® mettent fin à ces inconvénients et offrent de nouvelles possibilités dans la conception de votre application. Elles sont faciles à manipuler, économiques, légères et très robustes.

Boutique en ligne de rotules lisses

Je connais les rotules lisses igus et je connais les dimensions requises et les types de mouvement de mon système.
Boutique en ligne de rotules lisses

Configuration

Je connais les variables de mon application et j'aimerais la configurer en ligne ou demander des renseignements à un spécialiste pour un projet précis.
Configurateurs de rotules lisses

Base de connaissances igubal

J'ai des hésitations quant au choix de la bonne rotule lisse pour mon application et j'ai besoin de plus amples informations.
Base de connaissances

Conseil

Vous hésitez sur la rotule lisse qui pourrait convenir à votre application ? Demandez à nos spécialistes, ils seront ravis de vous aider.
Nous contacter

Types d’applications

De par leur montage aisé, les rotules lisses igubal® peuvent être employées dans de nombreux domaines. Elles peuvent être utilisées là où les paliers auto-alignants offrent des avantages pour la conception ou facilitent le montage.

Tolérances

Les rotules lisses sans entretien igubal® sont conçues avec une tolérance E10 pour le diamètre intérieur. Les arbres doivent avoir une tolérance comprise entre h6 et h9. Le jeu permet de compenser des dilatations des rotules en cas d'échauffement.

Montage

Les rotules lisses igubal® sont montées dans un alésage H7 et doivent être sécurisées de part et d'autre de la rotule. Un alignement exact du boîtier n'est pas nécessaire, la rotule lisse compensant d'elle même les éventuels défauts d'alignement.

Cotes

Les rotules lisses igubal® sont fabriquées selon DIN ISO 12240 et existent dans les gammes dimensionnelles K et E. Elles sont disponibles pour les arbres en cotes standard de 2 à 40 mm. La gamme dimensionnelle K est également disponible en pouces. Veuillez nous contacter au cas où vous auriez besoin d’autres cotes.

Rotules lisses standard

Rotules lisses standard Pour les mouvements rotatifs, oscillants et axiaux

Pour le secteur alimentaire

Rotule lisse pour le secteur alimentaire Conforme aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011

Rotules clips

Rotules clips Rotules clips


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH