Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Tire-carottes : prise et séparation des carottes directement dans la presse à injecter

L'automatisation est essentielle pour optimiser les séquences d'opérations et au bout du compte pour augmenter la compétitivité. Le moulage par injection est un domaine pour lequel il existe de nombreuses solutions d'automatisation. Avec le tire-carottes IAP1, nous vous offrons un accès économique à l'automatisation des process. Le tire-carottes saisit les carottes latéralement dans l'éjection des moules des presses, rendant superflue toute séparation ultérieure et toute autre tâche de manipulation manuelle. Avec une production plus rentable à la clé. Le tire-carottes convient tout particulièrement à l'automatisation et au rétrofit des petites presses à injecter et permet une prise et une séparation des carottes dans un tout petit espace.

Tire-carottes pour moins de 2 600 euros

Amortissement rapide en quelques mois seulement

Le tire-carottes automatise le prélèvement et la séparation des carottes dans la machine de moulage par injection. Toute intervention manuelle est ainsi superflue, l'ensemble de l'opération est plus rapide et la production gagne en rentabilité.
  • Ejection latérale de la carotte
  • Entraînement électrique
  • Remplacement simple des pièces d’usure
  • Cycle total d'ouverture à fermeture : 1,25 s
  • Base configurable (pouvant être adaptée selon le type de machine)
Demander plus d'informations sur le tire-carottes
Tire-carottes

Retour sur investissement du tire-carottes Tire-carottes : un investissement qui peut être amorti en quelques mois.

​​​​​​
Avantages du tire-carottes :

  • Automatisation économique de la presse à injecter pour moins de 2 600 EUR (prix de départ)
  • Production plus économique sans manipulation manuelle des carottes
  • Amortissement possible en quelques mois
 

Etendue de la fourniture :

  • Cinématique du tire-carottes IAP1
  • Carte de pilotage drylin® dryve D1
  • Exemple de programme pour EUROMAP / SELOGICA

Utilisation économique dans notre propre production

Nous utilisons aussi notre tire-carottes compact dans notre production (dans plus de 330 machines déjà). Il nous permet de séparer automatiquement la carotte de la pièce en 1,25 seconde seulement.

Prix de départ < 2.600 euros
Fonctionnement100 % sans graisse
24/7 : conçu pour un emploi en continu

De quoi est constitué le tire-carottes ?

Le tire-carottes a une structure modulaire. Nos polymères hautes performances sont utilisés pour les pièces en mouvement. Ils sont bien entendu sans graisse et sans entretien.

Guidage linéaire compact drylin W

drylin w
  • 100% sans graisse et sans entretien
  • Grande résistance à l’usure
  • Jusqu'à 40 % moins cher que les guidages à billes
  • Guidages linéaires modulaires
Plus d'informations

Vis filetées et écrous

dryspin
  • Fonctionnement 100 % à sec : rendement jusqu'à 2,5 fois supérieur grâce à des angles de flancs optimisés
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations
  • Testé : jusqu'à 25 % d'usure en moins
Plus d'informations

Guidages linéaires miniatures drylin N

drylin N
  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Faible usure et faible coefficient de frottement
  • Petites hauteurs de montage comprises en 6 et 12 mm
  • Faible poids
Plus d'informations

Palier lisse iglidur J

iglidur J
  • Très faible coefficient de frottement
  • Matériau très endurant résistant à l'usure
  • Sans entretien
  • Plus de 250 cotes sur stock
Plus d'informations

Plaque en iglidur J

Plaque de matière
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Sans entretien et durée de vie évaluable
  • Gamme standard sur stock
  • Usinage mécanique à partir de l’unité
Plus d'informations


Autres produits pour l'automatisation dans le secteur de la plasturgie



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH