Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Guidage linéaire carré drylin® Q

Avec anti-rotation, flexible, nombreuses possibilités de fixation

Le guidage linéaire carré drylin® Q offre une très grande flexibilité lors de la conception. Le système propose des boîtiers individuels tels que des douilles en pur plastique ainsi que des boîtiers complets réglables, avec ou sans blocage manuel. Le profilé robuste en aluminium est léger parce que creux.
Cet intérieur creux peut être utilisé pour le passage de câbles d'alimentation. Les possibilités de fixation sont multiples, à l’aide de coulisseaux notamment, les tailles 20 pouvant aussi être combinées à tous les rails en aluminium de 20/20.  

Axes carrés

Axes carrés drylin® Q

Protection anti-rotation

Profilé creux en aluminium très léger

Nombreuses possibilités de fixation

Achat d'axes carrés

Chariots

Chariot linéaire drylin® Q pour guidage carré

Variantes de chariot autoportantes

Fixations latérales possibles

Blocage manuel en option

Achat de chariots

Boîtiers

Boîtier drylin® Q pour guidage linéaire carré

Boîtiers fermés en aluminium

Absorption de couples jusqu'à 3 Nm ou 10 Nm

Eléments de glissement anti-rotation

Achat de boîtiers

Guidage linéaire carré sans graisse

Flexibilité et variabilité extrêmement élevées

  • 100 % sans graisse
  • Anti-rotation
  • Jeu du palier réglable
  • Absorption des forces dans toutes les directions
  • Insensibilité à la saleté
  • Peu de vibrations et déplacement silencieux
  • Nombreuses possibilités de fixation
Boutique drylin® Q

Pourquoi faire appel à des guidages carrés drylin® Q ?

Guidage linéaire carré avec anti-rotation

Protection anti-rotation

La construction carrée prévient toute rotation des chariots
Nombreuses possibilités de fixation avec le guidage linéaire carré drylin Q

Flexibilité accrue

Grâce à de nombreuses possibilités de fixation des quatre côtés du chariot
Icône propriété

Grande précision

Grâce au jeu du palier réglable
Guidage linéaire carré silencieux et vibrant peu

Vibrations faibles, fonctionnement silencieux

La structure du guidage linéaire carré drylin Q permet aux chariots de se déplacer sans bruit et avec peu de vibrations
Icône propriété

Absorption flexible des forces

Le guidage linéaire carré drylin Q permet une absorption des forces dans toutes les directions
Moins de nettoyage et donc coûts réduits avec le guidage linéaire carré résistant à la saleté

Insensibilité à la saleté

Grâce à ses éléments de glissement sans graisse, drylin Q est résistant à la saleté et permet de réduire les coûts de nettoyage
Long cycle de vie

Durabilité

Les guidages linéaires drylin® n'ont pas besoin de la moindre goutte d'huile . De plus,  nos matériaux optimisés en termes tribologiques  génèrent moins de micro-abrasion que des plastiques courants.  Une plus longue durée de vie vient aussi s'ajouter à leur bon bilan écologique.
Pas besoin de graissage
Accessoires pour guidage linéaire carré drylin Q

Accessoires pour guidage linéaire carré

De nombreux accessoires sont disponibles pour élargir et aménager votre guidage linéaire carré drylin® Q.  
  • Brides support d’axe en polymères et embouts
  • Kit adaptateur pour pince et capteurs
  • Raccord de chaîne porte-câbles E2 micro
Acheter des accessoires
Laboratoire de tests drylin

Testé et prouvé

Nos produits drylin® sont testés dans différentes conditions dans notre laboratoire de tests pour garantir qu'ils fonctionneront aussi de manière fiable dans des conditions difficiles. Nous vous montrons ici ce que nous testons, comment nous le testons et ce que nous faisons des données recueillies lors des tests. igus® teste même votre application.
Laboratoire de tests drylin®

Le programme yes

Logo du programme yes
Tu es étudiant(e) et tu as besoin d'aide ? Tu peux compter sur igus®. Tu trouveras ici une assistance parfaite, que ce soit sous forme d'échantillons gratuits, de savoir-faire, de catalogues ou pour la publication de ton mémoire de projet. Nous contacter.
Echantillons et catalogues yes

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH