Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Moteurs pas à pas drylin® E

Différentes variantes de moteurs pas à pas

Tous les moteurs pas à pas sont fournis avec un arbre moteur à méplat (D-Cut) et offrent une grande protection anti-rotation. igus® propose ces moteurs pas à pas performants en 5 tailles NEMA, avec connecteur métrique ou cordon. Les moteurs pas à pas igus® sont sans entretien et à longue durée de vie.
Ils peuvent être équipés de freins et de codeurs.Ils fonctionnent de manière fiable à des températures comprises entre -10 et +50 °C. Parmi leurs avantages, citons le fait qu'ils soient compatibles avec les cartes de pilotage les plus courantes et qu'ils permettent des positionnements même sans codeur. Ils ont aussi un indice de protection élevé (jusqu'à IP68).
Moteur pas à pas drylin E à cordon

Moteur pas à pas à cordon

  • Cordon de raccordement à connecteur JST
  • Pour les machines/appareils à carter supplémentaire
  • Pour les environnements propres
  • Tailles NEMA 11, 17, 23 et 23XL
Achat de moteurs pas à pas à cordon
Moteur pas à pas drylin E à connecteur

Moteur pas à pas à connecteur métrique

  • Raccord par connecteur
  • Degré de protection élevé (IP65)
  • Résistance à la saleté et à l'eau
  • Tailles NEMA 11, 17, 23, 23XL et 34
Achat de moteurs pas à pas à connecteur
Moteur pas à pas drylin E à connecteur et codeur

Moteur pas à pas à connecteur métrique et codeur

  • Sécurité élevée pour la machine 
  • Contrôle exact du mouvement linéaire
  • Tailles NEMA 11, 17, 23, 23XL et 34
Moteur pas à pas à connecteur et codeur
Moteur pas à pas drylin E à protection contre les éclaboussures IP65

Moteur pas à pas à degré de protection IP65

  • Taille : NEMA 23
  • Degré de protection carter moteur : IP65
  • Avec connecteur ou connecteur & codeur
NEMA23 à protection IP65
Moteur pas à pas drylin E à protection contre l'eau IP68

Moteur pas à pas avec protection contre l'eau IP68

  • Taille : NEMA 23
  • Indice de protection carter moteur : IP68 (10 m)
  • Raccordement moteur : bornier
NEMA23 avec protection contre l'eau IP68
Moteur pas à pas drylin E à degré de protection IP100 - vide

Moteur pas à pas à cordon, vide

  • Taille : NEMA 23
  • Degré de protection carter moteur : IP100 (vide)
  • Raccordement moteur : cordon
NEMA23 à protection IP00

Pourquoi choisir des moteurs drylin® E ?

Moteurs électriques prêts à expédier en 24 heures

Votre commande préparée en 24h
Stocks importants de moteurs électriques


Stocks toujours importants
Les moteurs drylin® E ont une longue durée de vie


Longue durée de vie des produits
Disponibilité des produits sur le long terme


Gamme de produits restant disponible à long terme
Pas de quantité minimum pour la commande de moteurs électriques


Pas de quantité minimum de commande
Contrôle à 100%


Contrôle à 100 %

Outil de recherche de produits drylin® E

Pour moteurs électriques

Configurateur de moteurs

Trouver le bon moteur en quelques étapes seulement

Le système d'expertise vous aide à trouver le moteur convenant à votre application en quelques clics seulement. Saisissez les critères souhaités.
Trouver le moteur qui convient

Pour entraînements linéaires électriques

Configurateur de technologies d'entraînement


Trouver la table linéaire qui convient en quelques étapes seulement

Trouvez le moteur électrique qui convient à un système à table linéaire rapidement et simplement, en quelques opérations seulement.
Trouver l'entraînement linéaire à moteur qui convient

Pour moteurs à vis

Configurateur de moteurs pour entraînements à vis

Trouver le moteur qui convient en quelques étapes seulement

La solution adaptée en quelques clics seulement : saisissez vos besoins et vous obtiendrez des configurations adéquates.

Trouver le moteur qui convient

Cartes de pilotage drylin® E

Les courses, positions, vitesses et durées de marche peuvent être définies facilement avec le moteur pas à pas D1 en utilisant une carte de pilotage basée sur une interface web. La carte de pilotage DC D3 permet de commander très rapidement un chariot linéaire.
  • Mise en service rapide
  • Interface simple et intuitive
  • Compatibilité avec les commandes industrielles
  • Pour tous les axes linéaires drylin®
Plus d'informations
Modèles de programmes igus

Modèles de programmes drylin® E

Faites des économies et gagnez du temps avec les modèles de programmes gratuits (Sample-Codes) igus®
  • Programmes à télécharger avec programme maître/de pilotage & paramétrage dryve
  • Compatibilité avec des systèmes de fabricants industriels (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibilité avec des ordinateurs monoplatines/des cartes
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)

Accessoires drylin® E

Réducteurs drylin® E

Réducteur drylin® E

Les réducteurs de la série drylin E séduisent par un faible jeu angulaire, un fonctionnement silencieux, des couples élevés et un rendement de 96%.
  • Réducteurs elliptiques pour moteurs pas à pas igus® NEMA 23 et 34
  • Couple moteur accru
  • Couple de maintien plus élevé d'un frein
  • 2 tailles
  • Démultiplications de 3 & 5
Découvrir dans la boutique en ligne

Accouplements drylin® E

L'accouplement assure la liaison entre la vis et la sortie du moteur. Un élément élastique en plastique placé en son milieu transmet le couple du moteur. Cet élément amortissant permet de compenser le jeu tant radial qu’axial.

  • A raccord carré ou rond
  • 20 variantes sur stock
  • Amortissement des vibrations
  • A emboîter
  • Plage de température de -30 °C à +100 °C
  • Dureté Shore 98 SH A
Découvrir dans la boutique en ligne
Réducteurs drylin® E


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH