Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)


Jusqu'à 88 % de temps de montage en moins. C'est notre  mission.


Cherchez maintenant les économies que vous pouvez réaliser et la solution idéale en terme de temps de montage.
 
Réduction du temps de montage
 

Réduire le temps de montage avec des systèmes de chaînes porte-câbles

Les machines doivent fonctionner sans défaillances et de manière sûre.  Si un arrêt imprévu devait toutefois se produire, il est important
de pouvoir réagir rapidement. Ces solutions vous facilitent le montage et vous font gagner jusqu'à 88 % de temps au montage.

 

▼Baisser les coûts

Chaînes porte-câbles à ouverture rapide :
40% de temps de montage en moins avec E4Q

Les entretoises ouvrables (E4Q) et le couvercle (R4Q) permettent une ouverture et une fermeture de la chaîne et de la gaine porte-câbles sans le moindre outil. Le remplissage peut être effectué nettement plus rapidement.  40 % de temps de montage de moins  que pour le système E4.1
 

 

▼Baisser les coûts

Alternative au rail conducteur
autoglide 5 réduit le temps de montage de 88 %

Le nouveau guidage de l'énergie autoglide 5 est guidé par un filin. Le filin en métal (ou en plastique) livré avec le système est tendu au fond de la voie. Le gain de temps de montage peut aller jusqu'à 88 % par rapport à une solution à goulotte conventionnelle. Ou exprimé autrement : 80 m de course installés en une heure.
 


 

▼Baisser les coûts

Des outils de montage pour gagner encore du temps

Nous vous proposons différents outils pour ouvrir et fermer facilement nos chaînes porte-câbles. Nos outils d'ouverture pour la série E2/000 vous permettent d'ouvrir 1 m de chaîne porte-câbles en 2 secondesà la place de 33.  
 


Un montage encore plus court avec les systèmes préconfectionnés

Il n'est vraiment plus nécessaire qu'une entreprise s'occupe du montage des chaînes porte-câbles et des câbles pour les machines. Nos câbles
confectionnés et nos systèmes de chaînes porte-câbles préconfectionnés sont montés sur place en une dernière opération, facilement et rapidement.

 

▼Baisser les coûts

Les readycable optimisent le processus d'approvisionnement et réduisent les temps de montage

Les câbles readycable prêts à raccorder de la société igus optimisent le processus d'approvisionnement, diminuent la logistique interne et réduisent les temps de montage. Tous les readycable sont confectionnés pour répondre à 100 % aux caractéristiques de votre application. Ils vous sont livrés à la longueur souhaitée au centimètre près et accélèrent le raccordement à la machine sur site.
 

▼Baisser les coûts

Gagner 80% de temps au montage avec des chaînes emboîtables

Le concept d'interface modulaire Module Connect permet le raccordement d'un grand nombre de câbles à la machine avec un seul point de connexion / séparation et peut être adapté à la géométrie et au remplissage de la chaîne porte-câbles.  
L'adaptateur fait aussi du guidage de l'énergie et de l'interface Module Connect un système cohérent. Le guidage de l'énergie peut ainsi être raccordé à l'application plus rapidement et plus simplement.
 

 
▼Baisser les coûts

Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés : readychain

Les modules readychain prêts à raccorder réduisent le montage à un minimum.
Les systèmes readychain sont disponibles en quatre variantes. Que ce soit en variante basic, standard, standard plus ou premium avec cadre de transport et de montage, ils permettent de réduire le temps de montage et les arrêts de la machine.
 

 
▼Baisser les coûts

Cadre de transport et de montage readychain rack

Le cadre de transport et de montage facilite le montage et le transport des chaînes porte-câbles confectionnées. Ce cadre télescopique et modulaire peut être adapté au millimètre près, en l'espace d'une journée, à l'interface de la machine en question.
Dans la construction de machines et d'équipements, la baisse des coûts de process durant la phase de prototypage peut ainsi atteindre 80 %. 
 


Systèmes de chaînes porte-câbles clé en main

Nous nous chargeons aussi du montage de votre système de chaînes porte-câbles sur votre équipement sur place. Nous avons la solution qui convient. Que vous ayez besoin de simples
consignes de montage, d'une assistance, d'un superviseur igus ou d'une équipe de montage complète.

 

Suppression d'opérations pour une productivité nettement plus élevée

Les fabricants de machines-outils essaient normalement d'éviter que trop de tâches de montage soient effectuées simultanément sur une installation. Les interventions manuelles nombreuses de différents employés n'entraînent pas automatiquement une hausse de l'efficacité et augmentent en outre le risque d'erreurs.
 
L'utilisation de readychain permet de monter entièrement les quatre chaînes porte-câbles igus en une demi-journée. Auparavant, pour une installation AERO, deux personnes avaient besoin d'une semaine et demie pour le travail sur l'axe X et d'une semaine de plus pour l'alimentation en énergie des axes Y et Z. Maintenant, Hartford peut réduire opérations et coûts de process tout en augmentant nettement la productivité.
 


Ce qu'en disent nos clients :


Vollmer
« Le plus grand avantage des readychain, et ce n'est pas le seul, réside dans le gain de temps au montage. Il réduit les temps de passage en production. » “
 

Friedrich Vollmer Feinmessgerätebau GmbH
SSI SCHÄFER
« Depuis 2012 et pour des raisons économiques, nous ne faisons plus appel qu'à des systèmes préconfectionnés qui n'ont plus qu'à être installés sur le chantier. » "
 
SSI SCHÄFER
SEMA
«La readychain est arrivée, elle a été installée, point final. Un énorme avantage pour nous. Sinon, nous aurions certainement eu encore un ou deux jours de câblage à effectuer. » “
 
SEMA Maschinenbau GmbH

Réduction du temps de montage
 



Réduire le temps de montage maintenant


 
Cherchez maintenant les économies que vous pouvez réaliser et la solution idéale en terme de temps de montage.
 


Améliorer la technicité et baisser les coûts avec des systèmes de chaînes porte-câbles


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH