Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

TRX révolutionne le mouvement en 3D

triflex® TRX télescopique : montage compact avec une course de rappel allant jusqu'à 36 %

Lauréat : prix iF Design 2022 et prix de design Red Dot 2022

La chaîne triflex® R TRX télescopique regroupe une chaîne porte-câbles triflex® R et un système de rappel en un seul élément. Cette combinaison permet un montage compact avec une variation de la longueur allant jusqu'à 36 %. Cette variation de la longueur évite aussi la formation de boucles sur le robot. La structure ronde en design easy est résistante et permet la mise en place et le retrait de câbles confectionnés.
 
Réserver une démonstration en direct

Chaîne porte-câbles télescopique ET dédiée à la torsion

  • La TRX complète les fonctions de la série triflex R en la rendant maintenant télescopique
  • Grâce à leur forme brevetée, les maillons de la TRX permettent une variation de la longueur allant jusqu'à 36 % sans qu'ils soient dissociés les uns des autres ou sans perdre leur faculté de torsion .
  • L'élastique à l'intérieur de la TRX ramène toujours les maillons en leur position initiale et la force de rappel peut être régléeavec cet  élastique 
  • Réduction du poids atteignant 83 % par rapport à une solution avec un système de rappel (RSP)
  • L'étude de design TRX est actuellement compatible à 100% avec la TRE.60.087.0.B, d'autres tailles de chaînes sont envisagées
Mises à jours pour l'étude de design TRX
(vidéo en anglais)

Echantillon fonctionnel de la chaîne TRX

Echantillon de TRX sous banderole
L'échantillon permet de bien comprendre le fonctionnement et les avantages de la chaîne porte-câbles TRX.
Cet échantillon permet d'avoir cette chaîne particulière en main pour voir comment elle fonctionne et aussi de découvrir son fonctionnement à l'aide d'une animation numérique.  
Vous avez tiré sur l'élastique et vous souhaitez savoir ce qui se passe à l'intérieur de la TRX et ce que le mouvement télescopique permet  ? Alors, scannez le code QR sur la banderole. Une animation démarre alors sur le portable ou sur la tablette et montre l'intérieur et le mode de fonctionnement de la TRX. 
Essayez, la TRX va vous étonner.   
Demander un échantillon gratuit de la TRX

Découvrez TRX sous de toute nouvelles perspectives

Lancer l'animation et modifier la perspective avec la souris

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Variation de longueur atteignant 36 %
  • Réduction du risque de formation de boucles
  • Design compact
  • Compatibilité avec la gamme triflex® R série TRE
  • Ajout ultérieur simple
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Réduction au maximum du nombre de pièces achetées
  • Moindre longueur de câble
  • Composants pouvant tous être échangés séparément
  • Réduction au maximum du temps de montage grâce au principe easy
Preuves

Preuves

Différentes caractéristiques de la chaîne télescopique TRX font actuellement l'objet d'essais dans le laboratoire de tests igus®
Durabilité

Durabilité

  • Utilisation de nettement moins de matière que sur les systèmes de rappel classiques et donc ménagement des ressources
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant. Vous recevrez un bon d'achat : programme de recyclage chainge
  • igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique

Guidage des câbles dans la TRX

Les câbles et les tuyaux ne pouvant pas s'allonger de la même manière que la chaîne porte-câbles, leur pose dans la TRX suit un principe précis. (cf. photo de droite) Ils sont donc fixés de nouveau au centre de la TRX afin de ne pas quitter leur position lors de l'extension voulue de la chaîne. 
En raison de la disposition spéciale des câbles ainsi que du soulagement supplémentaire des efforts de traction au centre de la TRX, le remplissage peut suivre sans problème la variation de la longueur de la chaîne porte-câbles. 

Chaîne d'en haut : câble/tuyaux enroulés au maximum
Chaîne du milieu : câbles/tuyaux à moitié enroulés
Chaîne d'en bas : câbles/tuyaux entièrement étirés dans la TRX
TRX transparente avec câbles
(vidéo en anglais)

Matthias Meyer explique la TRX sur le stand de salon igus

  • Mouvement en 3D comme sur toutes les chaînes porte-câbles triflex R
  • Torsion comme sur toutes les chaînes porte-câbles triflex R
  • Allongement et raccourcissement possibles comme sur toutes les chaînes porte-câbles triflex R 
  • Compatibilité avec TRE et TRC de même taille
  • Le secret de la TRX, c'est qu'elle est aussi télescopique
Réserver une démonstration personnelle

La preuve

La triflex® R TRX dans le laboratoire de tests igus

La TRX est actuellement en phase finale de tests dans notre propre laboratoire de tests. L'image montre la taille TRE.60.B dans laquelle la TRX sera disponible en premier. 
Les 7-8 premiers maillons de la chaîne (en partant de l'axe 6) sont des maillons tout à fait normaux de la TRE.60.087.0.B. Ils sont suivis par la nouvelle chaîne TRX télescopique.

Vous aimeriez voir une démonstration en direct ? Alors, convenez d'un rendez-vous pour une visite virtuelle sur notre stand de salon numérique.  
Obtenir automatiquement des mises à jour sur TRX

Produits allant avec la TRX

Le kit de montage universel est idéal pour la fixation de la TRX. La TRX peut être fixée de manière flexible avec les éléments de fixation livrés avec et complétée jusqu'à l'axe 6 par la chaîne triflex R correspondante. 
Kit de montage universel
Universalmontageset_unmontiert Plaque de raccordement à montage variable directement sur le robot (cote A, B, C) fournie

Autres produits et options pour la TRX

Câbles pour robots chainflex

Câbles pour robots chainflex®

Câbles dédiés à la torsion

TRX en version readychain

readychain® prête à raccorder avec câbles pour robots

Nous nous chargeons du remplissage

readycable pour robots

readycable® pour robots

Déjà tout prêts avec les bons connecteurs



Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH