Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Goulotte de guidage guidelite pour des courses jusqu´à 150 m : vite réalisées et économiques

guidelite

Sous forme de système modulaire pour les courses longues, plus particulièrement les applications lentes à faibles fréquences. Le brin inférieur de la chaîne porte-câbles est guidé dans deux rails en L réalisés en polymère renforcé de fibres de verre. Le brin supérieur de la chaîne porte-câbles est guidé partiellement par des équerres de guidage montées tous les mètres. La bonne largeur peut être obtenue en clipsant des entretoises ( version 01 ) entre les supports. Cela rend l´installation très facile, aucun ajustement ultérieur n´ayant besoin d´être effectué. Pour une gamme de largeurs plus grande encore, il est aussi possible de fixer les équerres de guidage à un profilé en C (version 02).

1

Résistance à la corrosion : entièrement en composants polymères

2

Système économique : fourniture possible avec une chaîne porte-câbles sous forme de système modulaire

3

Gain de temps : montage facile et rapide

4

Kits de montage en 2 versions :
01) Avec entretoise pour une largeur définie ou avec
02) Profilé en C pour une plus large gamme de largeurs

Gain de temps grâce au montage rapide

Très faible poids grâce aux composants en plastique et niveau sonore moins élevé que celui des goulottes de guidage en métal

Économique

Résistant à la corrosion

Glissement : vitesse maxi de 1 m/s

Utilisation en autoportance ( guidelite comme tôle d´appui ) : vitesse maxi de 5 m/s. Des vitesses plus élevées sont possibles, veuillez nous contacter si besoin est.

Système modulaire, disponible sur stock

Industries typiques et exemples d’applications

Chariot d´arrosage (arrosage de plantes en pot)

Pour les applications au nombre de cycles réduit, avec une vitesse et une charge supplémentaire faibles

Comme tôle d´appui économique pour les applications en autoportance


Pour les séries igus® suivantes :

E2/000
●2500
●2700
●3500
E4.1
●E4.21
●E4.28
●E4.32

Composants - version 01
1

Equerres de guidage

2

Rail de guidage en plastique

3

Entretoise, à clipser

Ba = largeur extérieure de la chaîne porte-câbles
Bi = largeur intérieure de la chaîne porte-câbles
BB = longueur d´entretoise
A = écart extérieur équerre
B = écart intérieur équerre
(la cote B doit toujours être de 1 à 4 mm
supérieure à la cote Ba de la chaîne !)

guidlite | Version 01

Description Réf.
Kit de montage avec entretoise pour une largeur définie, composé de 9GL.64.50.450.XX
2 équerres de guidage + 1 entretoise (XX = indice de largeur de l´entretoise)
Jeu de rails de guidage (gauche et droite) 9GL.64.30.2000
dans la longueur donnée (standard : 2000 mm)
Module d´alimentation guidant le brin supérieur de la chaîne porte-câbles vers le bas, 2000 mm 9GL.64.80.série.450.XX
Uniquement pour les chaînes à roulettes des séries 2700R et 3500R à alimentation centrale (XX = indice de largeur de l´entretoise)
Ajoutez à la référence l´indice de largeur XX indiqué à droite dans le tableau. Exemple : 9GL.64.50.450.05

Principes d´alimentation

Principe de l´alimentation en extrémitéRecommandé pour toutes les chaînes porte-câbles combinées à guidelite
Principe de l´alimentation centraleUniquement pour les chaînes à roulettes des séries 2700R et 3500R.
Veuillez utiliser le module d´alimentation 9GL.64.80. série.450.XX qui guide le brin supérieur de la chaîne porte-câbles vers le bas

Pour les séries igus® suivantes :

E2/000
●1500
●2500
●2700
●3500
E4.1
●E4.21
●E4.28
●E4.32

Composants - version 02
1

Equerres de guidage

2

Rail de guidage en plastique

4

Jeu de vis M8

5

C-profilé

Ba = largeur extérieure de la chaîne porte-câbles
Bi = largeur intérieure de la chaîne porte-câbles
BRA = écart extérieur équerre
BRi = écart intérieur équerre
BRi = Ba + 2
LLL= longueur du profilé en C

guidlite | Version 02

Description Réf.
Kit de montage avec profilés en C composé de 9GL.64.50.LLL
2 équerres de guidage + 1 profilé en C + jeux de vis M8 (LLL = longueur du profilé en C)
Jeu de rails de guidage (droite et gauche) 9GL.64.30.2000
dans la longueur donnée (standard : 2000 mm)
Module d´alimentation guidant le brin supérieur de la chaîne porte-câbles vers le bas, 2000 mm, 9GL.64.80.série. LLL
Uniquement pour les chaînes à roulettes des séries 2700R et 3500R à alimentation centrale (LLL = longueur du profilé en C)
Ajoutez à la référence la longueur du profilé en C LLL indiquée dans le tableau de droite. Exemple : 9GL.64.50.175

Principes d´alimentation

Principe de l´alimentation en extrémitéRecommandé pour toutes les chaînes porte-câbles combinées à guidelite
Principe de l´alimentation centraleUniquement pour les chaînes à roulettes des séries 2700R et 3500R.
Veuillez utiliser le module d´alimentation, 9GL.64.80. série. LLL qui guide le brin supérieur de la chaine porte-câbles vers le bas


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH