Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Graisser des roulements à billes ? Pas nécessaire avec xiros®

Section d'un roulement à billes en polymère
Qu'est-ce qui fait la particularité des roulements à billes igus ? Grâce aux polymères entrant dans leur composition, tous les roulements à billes xiros en polymères fonctionnent sans lubrifiants supplémentaires et sans entretien sur la durée.

► Bague intérieure et extérieure : 
L'adéquation d'un roulement à billes xiros pour une application donnée dépend en grande partie des matériaux des deux bagues. Nos roulements à billes à faible frottement sont réalisés en polymères hautes performances avec différentes caractéristiques leur permettant d'être utilisés dans de nombreux domaines d'application et de maximiser leur durée de vie. 

► Cage :
Les cages des roulements à billes en polymères sont parfaitement adaptées aux matériaux des bagues intérieure et extérieure quant à leur résistance aux agents chimiques et aux températures.

► Billes des roulements : 
Nous utilisons des billes en verre ou en polymère en plus des billes en inox. Des Billes en verre devraient être utilisées là où la présence de métal n'est pas souhaitable et où une résistance aux produits chimiques est souhaitée. Les billes en polymère rendent les roulements à billes très légers. La variante en inox est très économique et résistante aux températures.
Vers la boutique en ligne

Sans graisse

Il n'est pas nécessaire de graisser les roulements à billes en polymères

Economique

Les roulements à billes en polymères sont économiques

En direct du fabricant

Fabricant de roulements à billes en polymères

Les roulements à billes en polymères sans entretien sont innovants et polyvalents

Configuration en ligne de roulements à billes en polymères xiros®
La gamme de roulements à billes en polymères xiros se distingue par une grande variété de formes et de matériaux. Les roulements à billes de petite taille sont utilisés pour la construction de modèles réduits ou dans le secteur médical par exemple. Nos roulements à billes peuvent être utilisés dans une multitude d'applications et la gamme comporte également des roulements de forme spéciale réalisés sur mesure pour un client donné.Durée de vie calculable

Les essais complets effectués dans le laboratoire de tests xiros permettent de prédire avec précision la durée de vie des roulements à billes igus même dans des conditions très difficiles et pour des applications particulières.
Configurer des roulements à billes et en calculer la durée de vie

Très faible poids

Les roulements à billes en métal sont robustes et lourds. Les roulements à billes xiros y sont l'alternative parfaite pour un grand nombre d'applications, les roulements à billes en polymères étant légers, fiables et endurants.

Les roulements à billes en polymères sont fréquemment utilisés dans le secteur automobile ainsi qu'en aéronautique. Nos roulements à billes légers en polymères sont le produit idéal partout où le poids joue un rôle.
Roulements à billes légers en polymères
Les roulements à billes en polymères ne rouillent pas

Résistance à la corrosion

Les roulements à billes en polymères ont un avantage décisif sur ceux en métal : Ils sont extrêmement résistants à la corrosion. Même dans les milieux corrosifs, les roulements à billes xiros conservent leur pleine capacité de roulement et leur longue durée de vie, avec très peu d'entretien.

Résistance aux températures

Nos roulements à billes conviennent aux températures extrêmement basses et extrêmement élevées selon les cas grâce aux polymères hautes performances mis au point par nos soins pour les conditions d'utilisation extrêmes. Ces propriétés permettent d'éviter Les lubrifiants spéciaux coûteux qu'exigent les roulements à billes en métal. Les performances de ces roulements à billes en polymères ont été mesurées et confirmées dans le cadre de nombreux tests dans le laboratoire igus, même par un froid extrême jusqu'à -100 °C.

Pour les applications exposées à une très grande chaleur, igus propose des roulements à billes hautes températures avec une résistance thermique jusqu'à +150 °C en emploi continu.
Les roulements à billes en polymères résistent au froid et à la chaleur
Roulements à billes en polymères conformes aux exigences du FDA

Conformité aux exigences du FDA

Des roulements à billes en polymères conformes aux exigences du FDA sont utilisés partout où des composants sont en contact avec des produits alimentaires ou sont utilisés dans des zones stériles.Grâce aux polymères conformes aux exigences du FDA mis au point par igus et qui n'exigent aucun apport en lubrifiant, les roulements à billes xiros sont le produit idéal pour les applications dans le secteur alimentaire et des boissons ainsi que dans la technique médicale.

Amagnétiques et isolants électriquement

Les roulements à billes en polymères amagnétiques et isolants sont le produit de prédilection pour toutes les applications exigeant une absence de métal. La gamme xiros comporte aussi bien des roulements à billes tout en polymères que des variantes à billes en verre.

Notre gamme comporte aussi des roulements à billes en polymères conducteurs et détectables.
Les roulements à billes en polymères sont amagnétiques et isolants
Les roulements à billes en polymères sont résistants aux agents chimiques

Résistance aux produits chimiques

Les polymères résistants aux produits chimiques mis au point par igus permettent aux roulements à billes de parfaitement fonctionner en contact avec des produits chimiques même agressifs. La résistance indiquée et la durée de vie calculée sont basées sur des données issues de notre laboratoire de tests.

Les roulements à billes en polymères résistants aux produits chimiques permettent de se passer des lubrifiants spéciaux coûteux nécessaires pour les applications exposées à des produits chimiques agressifs.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH