Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Tables croisées


Les tables croisées permettent le déplacement horizontal de machines automatisées comme par exemple des robots de montage dans les unités de production, les tables de fraisage ou les tables de perçage. Les bras de robot et les autres machines automatisées n'ont qu'un périmètre de déplacement limité car leurs bases sont fixes ; les tables croisées permettent à ces axes de se déplacer dans les axes X et Y. Les tables croisées, également connues sous le nom de tables XY, sont des tables de positionnement manuelles ou à moteur qui permettent des déplacements linéaires basés sur des paliers mis en mouvement par un mécanisme d'entraînement. L'entraînement est généralement assuré par un moteur linéaire ou une molette. Les tables croisées sont généralement destinées à assurer un bon positionnement le long de plusieurs axes.
Elles conviennent par exemple au secteur pharmaceutique par exemple ainsi qu'à la production et au secteur des semiconducteurs et permettent d'effectuer des mouvements automatiques avec une très grande précision. Les tables croisées XY sont généralement utilisées dans des processus et des applications mécaniques, notamment pour le convoyage de matériels, en automatisation industrielle, en génie mécanique et en métrologie automatisée.
 
  • Précision élevée, rigidité extrême et alignement précis
  • 100% sans graisse et sans corrosion
  • Accessoires (molette, indicateur de position, etc.) disponibles
  • Solution tout en inox disponible
Table croisée XY avec entraînement à vis drylin® SHT

Tables croisées drylin SHT

  • En version standard et préchargée
  • Déplacement par vis trapézoïdale
  • Orientation droite ou gauche de l'unité supérieure
Achat de tables croisées drylin SHT
Tables croisées linéaires igus® drylin® SLW

Tables croisées drylin SLW

  • Rail drylin W en aluminium anodisé dur
  • En option : version précontrainte SLWE-XY-PL
  • Accessoires disponibles
Achat de tables croisées drylin SLW
Table croisée drylin® SLW en inox

Tables croisées drylin SLW | Inox

  • Grande rigidité
  • Pour déplacements manuels
  • Faible hauteur et compacité
Achat de tables croisées drylin SLW en inox

100 % sans graisse

Icône USP : sans graisse

Absence de corrosion

Icône USP : résistance à la corrosion

Disponible en inox

Icône USP : version en inox

Accessoires pour tables croisées

Molettes pour entraînements à vis

igus propose une vaste gamme de molettes adaptées aux besoins sur stock, des petites molettes compactes jusqu'aux molettes de Ø125 avec/sans poignées en différentes versions.
 
  • Bouton : standard sur les unités complètes
  • Plusieurs diamètres extérieurs possibles
  • Plusieurs variantes de poignées
  • Egalement disponible en version inox insensible à la corrosion et pouvant être rincée
Molettes pour tables croisées

Indicateur de position

L'indicateur de position pour les axes linéaires sert à régler et à lire directement la position du chariot. Il permet de réduire les temps d'arrêt, d'effectuer rapidement des réglages précis et de reproduire des valeurs.
 
  • A combiner avec des poignées de blocage et molettes
  • Le réducteur adapté fait partie de la fourniture
  • Disponible sur stock en différentes couleurs et avec le sens de lecture souhaité
Indicateur de position pour tables croisées

Blocages de vis

Les modules linéaires à vis trapézoïdale ont un système autobloquant. Pour de nombreuses applications, il est toutefois souhaitable d’avoir une option de blocage supplémentaire constituant une protection complémentaire contre tout mouvement intempestif de la vis.
 
  • Base de la poignée de blocage qui sert à bloquer la vis filetée. Elle doit être montée avec l'indicateur de position
  • Matériau : boîtier en plastique et blocage en aluminium
  • Réducteurs disponibles pour autres diamètres
Blocage de vis pour tables croisées

Renvois d'angle

Pour les options de déplacement dans un sens donné, igus propose une gamme de renvois d’angle à rotation réglable en continu. Pour les déplacements manuels, ces renvois d’angle peuvent aussi être configurés avec indicateur de position, poignée de blocage et molette, et sont livrés entièrement montés dans un tel cas. Pour le raccordement avec transmission d’un couple plus élevé, ils sont disponibles avec un clavetage.
 
  • Pour les transferts de rotation de 90°
  • Adaptation flexible à la position de montage grâce à un réglage en continu de l’angle
  • Blocage par vis de pression
  • Couple maxi 3 Nm
Renvois d'angle pour tables croisées


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH