Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Cobots

Nombre de produits: 21

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
à partir de 5 989,00 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

ReBeL Cobot 5 DOF

Product information
  • Number of axes: 5
  • Load capacity (max.): 2.5 kg 
  • Repeatability: ±1 mm
  • Reach: max. 617 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 7.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
à partir de 5 259,00 USD/Qté.
Vers la page produits

ReBeL cobot 4 DOF

Product information
  • Number of axes: 4
  • Load capacity (max.): 3 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 495 mm 
  • Nominal reach: 350 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 6.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
à partir de 4 499,00 USD/Qté.
Vers la page produits
Nouveau

ReBeL KID

Product information
  • Number of axes: 5
  • Payload (Max): 0.5kg
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: 313.6mm max
  • Own weight: 4 kg
  • Possible area of application: training centers, universities, teaching, educational institutions
  • Control: Plug and Play or Open Source variant
à partir de 5 549,00 USD/Qté.
Vers la page produits

ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 105

Product information
  • Fully integrated individual gearbox with motor, control system and encoder
  • output with encoder and mounting flange
  • Brushless DC motor (external rotor)
  • CAN-BUS motor driver board
  • 25% lighter than conventional strain wave gears due to igus® high-performance polymers
  • For more information, see our ReBeL® Wiki
à partir de 962,66 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 80

Product information
  • Fully integrated individual gearbox with motor, control system and encoder
  • output with encoder and mounting flange
  • Brushless DC motor (external rotor)
  • CAN-BUS motor driver board
  • 25% lighter than conventional strain wave gears due to igus® high-performance polymers
  • For more information, see our ReBeL® Wiki
à partir de 665,88 USD/Qté.
Vers la page produits

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
à partir de 272,06 USD/Qté.
8 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
à partir de 383,08 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
à partir de 1 724,70 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
à partir de 1 500,75 USD/Qté.
13 types, dont prêts à être expédié(s) :
4 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Nouveau

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
à partir de 2 760,00 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
à partir de 114,30 USD/Qté.
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 2 jours ouvrables
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
à partir de 7 455,00 USD/Qté.
Vers la page produits

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
à partir de 97,29 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

ReBeL adapter ISO-50

Product information
  • Custom-fit adapter for the ReBeL
  • Made from anodized aluminum
  • Compatible with all ReBeL models
  • According to DIN ISO 9409-1-50-4-M6
Sur demande
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH