Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Modular gearbox system

Nombre de produits: 12

Réducteur à tourillon drygear® Apiro

Version standard du réducteur Apiro, le réducteur à tourillon permet un raccord direct de l'entraînement.  Démultiplications possibles : 4:1, 32:1, 64:1 ; également possibles en option : 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
à partir de 166,51 USD/Qté.
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Nouveau

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
à partir de 171,62 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Réducteur Apiro drygear® à profilé multifonction

Le profilé multifonction permet de commuter en série des réducteurs, des écarts entre éléments ou produits pouvant être régulés. Cette configuration est souvent utilisée pour les applications du secteur alimentaire ou de l'emballage.
à partir de 170,21 USD/Qté.
Vers la page produits

Réducteur Apiro drygear® avec plateau tournant

Ce réducteur convient tout particulièrement aux applications à couronne d'orientation, pouvant notamment être utilisé pour des opérations avec pousseur. Il peut être utilisé dans l'automatisation de laboratoires par exemple.
à partir de 202,07 USD/Qté.
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Réducteur Apiro drygear® avec accouplement

L'accouplement permet de raccorder différents arbres avec un diamètre maximal de 12 millimètres. Les axes linéaires en sont un exemple d'application.
à partir de 193,17 USD/Qté.
Vers la page produits

Réducteur Apiro drygear® avec blocage manuel et indicateur de position

Réducteur drygear Apiro avec blocage manuel et indicateur de position
• Réducteur complet réglage manuel et fixation ...
• Accessoires pouvant pivoter en quatre positions : 0°, 90°, 180°, 270°
• Egalement en option : 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
à partir de 299,82 USD/Qté.
Vers la page produits

drygear® Apiro | Gearbox with output coupling

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with drive coupling enables a direct connection. The gearbox with an output shaft enables a direct connection to the output and is ideally suited for connection to drylin drive technology.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output shaft diameter: 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
à partir de 206,84 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

drygear® Apiro | Connection to dryspin® lead screws

A simple and direct connection of the Apiro gearboxes to the dryspin lead screws

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Available options: DS10x25, DS12x5 and TR16x2
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
à partir de 196,44 USD/Qté.
Vers la page produits

Plaque Apiro drygear®, option montage horizontal

à partir de 38,40 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

drygear® Apiro worm gear for manual adjustment

General properties:
  • Apiro worm gear with tribologically optimised material compounds
  • Particularly suitable as drive in format adjustment and synchronisations
  • available ratios: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1 
  • Large handwheel, position indicator and hand clamp for manual drive
  • output shafts 4mm-12mm possible 
  • Easy
  • Lubrication-free
  • Low backlash
à partir de 429,21 USD/Qté.
Vers la page produits

drygear® Apiro gearbox with turntable on both sides

General properties:
  • Apiro worm gear with tribologically optimised material compounds
  • Available gear ratios: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1 
  • Motorised or manual adjustment possible 
  • Wide range of accessories available
  • Suitable for splash water
  • Easy
  • Lubrication-free
  • Clearance arm
à partir de 282,14 USD/Qté.
Vers la page produits

drygear® Apiro hoist gear

General properties:
  • Dry running thanks to tribologically optimised plastics
  • Motorised or manual adjustment possible 
  • Other thread pitches available on request 
  • Suitable for splash water
  • Light weight
  • Backlash-free
à partir de 441,92 USD/Qté.
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH