igusigus-icon-cart(0)

iglidur® G, palier à collerette, mm

L'universel, notre grand classique avec un excellent rapport qualité-prix
iglidur® G, palier à collerette, mm
iglidur® G, palier à collerette, mm drawing
1 sur 2
iglidur® G, palier à collerette, mm
iglidur® G, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
  • Part number: GFM-0708-017
  • Matériau: iglide® G300
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 7 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 1.7 mm
    • b2 0.5 mm
  • Ajuster les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • L'universel, notre grand classique avec un excellent rapport qualité-prix
  • Résistance élevée à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt pour l'expédition en 24 heures
iglidur® G | L'universel, notre grand classique
 
  • Plus de 650 cotes disponibles sur stock
  • Résistance élevée à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique
  • Sans graisse et sans entretien
Les paliers lisses en iglidur® G sont en mesure de répondre à une vaste gamme d'exigences très diverses. Ils méritent ainsi tout à fait leur qualificatif d'universel. Ils sont recommandés pour les charges moyennes à élevées, les vitesses de glissement moyennes et les températures moyennes. L'iglidur® G est le décathlonien des matériaux iglidur®. Il atteint des performances supérieures à la moyenne dans toutes les disciplines techniques mais ce sont surtout ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques combinées qui en font le produit polyvalent classique.
 
Domaines d'applications types
 
Agriculture
Automotive
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • S'il me faut un palier polyvalent économique
  • Pour les vitesses de glissement faibles à moyennes
  • Quand le palier doit convenir à différents types d'arbres
  • Pour des mouvements rotatifs et oscillants simples
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?