igusigus-icon-cart(0)

iglidur® P, palier à collerette, mm

Le palier polyvalent économique pour l'extérieur : pas de gonflement, même en présence de forte humidité
iglidur® P, palier à collerette, mm
iglidur® P, palier à collerette, mm drawing
1 sur 2
iglidur® P, palier à collerette, mm
iglidur® P, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
  • Part number: PFM-1012-07
  • Matériau: iglide® P
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • d3 18 mm
    • b1 7 mm
    • b2 1 mm
  • Ajuster les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Le palier polyvalent économique pour l'extérieur : pas de gonflement, même en présence de forte humidité
  • Faible absorption d'eau
  • Faible taux d'usure
  • Résistance élevée
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt pour l'expédition en 24 heures
iglidur® P | Le palier polyvalent économique pour l'extérieur , pas de gonflement, même en présence de forte humidité
 
  • Faible absorption d'eau
  • Faible taux d'usure
  • Résistance élevée
  • Economique
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Les paliers à collerette en iglidur® P comptent parmi les paliers universels offrant la plus grande stabilité dimensionnelle dans des conditions d'utilisation changeantes en raison de leur stabilité thermique et de leur faible absorption d'eau. Ils sont recommandés pour les mouvements oscillants et rotatifs en présence de charges moyennes.
 
Domaines d'applications types
 
Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une faible absorption d'humidité est exigée
  • Si un palier économique pour de fortes charges est recherché
  • Si une grande précision est requise en présence d'humidité et à des températures moyennes
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?