Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Paliers pour le compartiment moteur

Réduire les vibrations et la corrosion sur le turbocompresseur, le papillon des gaz et autres

La chaleur est intense dans le compartiment moteur, que ce soit au niveau du collecteur d'admission, de la fourchette de sélection, du tendeur de courroie, de la soupape de recirculation des gaz d'échappement, du papillon des gaz ou du turbocompresseur. Choisir le bon palier lisse est essentiel pour réduire le frottement et l'usure dans les différentes applications. Nous vous aidons volontiers dans ce choix.

Exigences posées aux paliers dans les applications du compartiment moteur :

  • Résistance à l'huile moteur et de transmission
  • Résistance aux températures jusqu'à 200 °C
  • Résistance aux particules abrasives


Avantages de nos paliers :

  • Coûts moins élevés que ceux des roulements à aiguilles ou des paliers métalliques roulés
  • Amortissement des vibrations
  • Pas de corrosion de contact entre le boîtier et le palier
  • Parfaits combinés à des arbres en polymère
Applications dans le compartiment moteur

Produits allant avec

iglidur X

Résistance à l'usure extrêmement élevée aux fortes températures (jusqu'à +250 °C), très faible absorption d'humidité

iglidur H4

Grande résistance aux produits chimiques et aux températures de –40 °C à +200 °C

iglidur H1

Pour les vitesses élevées et les tout petits coefficients de frottement en combinaison avec des arbres en polymère

Biellettes à pivot sphérique

Cotes et versions individualisées pouvant être réalisées rapidement, montage simple

Domaines d’application

Paliers lisses dans un servofrein

Servofrein

Résistance à l'usure, faible frottement et excellente résistance aux températures et aux produits chimiques : paliers lisses iglidur H1 et iglidur H4
Paliers lisses dans le clapet de gaz

Clapet de gaz

Substitut idéal aux roulements à aiguilles : paliers lisses iglidur H1 et iglidur H4 résistants aux produits chimiques et aux températures ou paliers lisses iglidur Z pour les charges très élevées
Paliers lisses dans la fourchette de sélection

Fourchette de sélection

Avec les paliers lisses résistant aux températures iglidur H4 ou iglidur X, plus de corrosion comme avec les douilles métalliques et un meilleur amortissement
Paliers lisses dans une tubulure d'aspiration

Tubulure d'aspiration

Substitut idéal aux roulements à aiguilles : paliers lisses iglidur H1 et iglidur H4 résistants aux produits chimiques et aux températures ou paliers lisses iglidur Z pour les charges très élevées
Biellette à pivot sphérique igubal dans un turbochargeur

Turbochargeur

En fonction de leur matériau, les biellettes à pivot sphérique igubal peuvent être utilisées à des températures élevées et conviennent ainsi à la perfection à un emploi dans les turbochargeurs. Elles sont également insensibles à la saleté et à la corrosion.
Paliers lisses dans un tendeur de courroie

Tendeur de courroie

Paliers lisses iglidur J insensibles à la saleté pour les mouvements oscillants fréquents 

Plus d'informations

Paliers lisses pour la gestion thermique

Alternative économique aux paliers en graphite dans des pompes et des régulateurs de liquide de refroidissement
Découvrir

Autres domaines d'utilisation

À l'intérieur comme à l'extérieur, nos paliers en polymères dry-tech offrent de nombreux avantages dans les voitures.
Accéder à la page des prix obtenus


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH