Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Clip à câbles pour la fixation rapide de câbles

Clip à câbles
Pour la pose facile de câbles sur les cobots. Le clip à câbles igus® permet une fixation très peu gênante à des formes et des sections extrêmement variées. Sa structure souple lui permet de s'adapter à tous les contours tout en réduisant l'espace de montage requis et le risque de blessure. La bande auto-agrippante d'une longueur de 500 mm ou 1 000 mm fournie avec garantit une bonne retenue. Cette bande peut aussi être passée sous le clip à câbles, garantissant aussi une bonne retenue des câbles de petite section. Elle est aussi sans silicone et peut donc être utilisée dans le secteur automobile. 5 câbles de différentes sections peuvent être fixés sur le clip à câbles. La fixation est assurée soit par des colliers de serrage soit en enroulant la bande auto-agrippante. Le clip à câbles peut être découpé en deux ou trois segments, ce qui le rend encore plus économique.
Chaque clip à câbles est livré avec une bande auto-agrippante sans silicone d'une longueur de 500 mm ou 1000 mm au choix pour la fixation du clip. 
La longueur de la bande auto-agrippante est fonction de la section de l'objet auquel le clip doit être fixé et du nombre de segments du clip s'il doit être divisé. 
Il est recommandé d'utiliser la bande auto-agrippante de 1 000 mm pour les grosses sections et en cas de division du clip en trois segments.    
Boutique
Clip à câbles avec bande auto-agrippante

Pourquoi utiliser le clip à câbles

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Montage rapide et simple sur des formes et des sections extrêmement variées
  • Structure compacte et légère
  • Sans silicone
  • Produit idéal pour les applications qui sont souvent modifiées
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Réutilisation possible
  • Division possible en deux ou trois segments (fixation de câbles en deux à trois points avec un seul clip)
Preuves

Preuves

  • Déjà utilisé sur des cobots, des robots industriels et d'autres applications
Durabilité

Durabilité

  • Réutilisation possible
  • Bande auto-agrippante plutôt que fixation par colliers de serrage
  • Le clip à câbles peut lui aussi être recyclé dans le programme de recyclage igus® chainge à la fin de son cycle de vie.
     www.igus.fr/chainge

Explication du clip à câbles

Montage du clip à câbles

Types d’applications

Clip à câbles sur un UR Fixation des câbles avec le clip à câbles et la bande auto-agrippante fournie avec
Clip à câbles sur un ReBeL Clip à câbles sur un igus Rebel® avec fixation des câbles à l'aide de colliers de serrage
Clip à câbles en bleu sur une alimentation Clip à câbles avec bande auto-agrippante sur une alimentation pour un rangement et un guidage optimal des câbles

Alternatives au clip pour cobots

Colliers cobot individuels

Colliers cobot individuels


Pour une adaptation maximum à vos besoins.
Vous choisissez ainsi le type de guidage sur votre cobot.
 
Kit cobot UR

Kit Universal Robots


Nous avons configuré des kits pour votre robot Universal Robots.
Il ne vous reste qu'à choisir la taille de la chaîne (30 ou 40).


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH