Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Paliers, rouleaux de convoyage et réducteurs pour la palettisation et le convoyage

Guidage latéraux réglables

Réglages d'allées
Plus d'informations

Tapis à rouleaux / convoyeur à rouleaux

Tapis à rouleaux et convoyeur à rouleaux
Plus d'informations

Logement de convoyeurs

Logement de convoyeurs
Plus d'informations

Sabres tournants de transfert

Sabres tournants de transfert
Plus d'informations

Systèmes d'accumulation et de tampon

Systèmes d'accumulation et de tampon
Plus d'informations

Chaînes d'entraînement et de transport

Chaînes d'entraînement et de transport
  • Bonne absorption des charges de bord
  • Résistance aux agents chimiques et absence de corrosion
  • Faible taux d'usure, longue durée de vie
Plus d'informations sur les paliers lisses dans les chaînes d'entraînement

Convoyeurs aériens

Convoyeurs aériens
  • Economique
  • Très faible usure
  • Résistance à la saleté
Plus d'informations sur les roulements à billes xiros

Guidage latéral réglable

Guidage latéral réglable / réglage d'allée

Les tailles des packs, les conditionnements et la forme des bouteilles n'ont jamais été aussi variables. Une grande flexibilité est donc aussi exigée des allées où le convoyage est assuré. Les tâches de réglage doivent être effectuées de manière aussi simple et modulaire que possible. Nous offrons différents types de solution pour le réglage simple des guidages latéraux, avec une vaste gamme d'axes linéaires, des systèmes manuels à molette aux concepts entièrement automatisés avec actionneurs et pilotage.
Plus d'informations sur les produits destinés au réglage des allées
Axe linéaire

Axes linéaires

  • Vaste gamme de tables linéaires à vis, à courroie crantée, en option avec un moteur
  • Des systèmes en polymère à ceux en inox très résistants à la flexion
apiro

drygear apiro

  • Réducteur modulaire pour solutions d'automatisation
  • Modulaire, simple, économique
  • Pour réglage des allées, tâches de poussée, plateaux tournants, axes rotatifs, etc.
Roues coniques

Roues dentées

Modulaires, économiques, sur mesure

Réglages d'allées avec des réducteurs apiro

Les réducteurs modulaires drygear apiro permettent par exemple de mettre en œuvre des allées d'admission extrêmement modulaires et économiques.


Plus d'informations ici

Réglage de sections courbes avec apiro

Vue d'ensemble des produits destinés au changement de format

Quel système de positionnement est utilisé à quel endroit ? Quels produits proposons-nous ? Quels avantages offrent-ils ? Toutes les informations sur les changements de format sont ici.
Vue d'ensemble des produits : changements de format

Rouleaux de renvoi d'un convoyeur

Tapis à rouleaux, convoyeur à rouleaux

Les mouvements internes de marchandises font appel à des types de convoyage extrêmement variés. Qu'il s'agisse de convoyeurs à rouleaux, de convoyeurs à roulettes, de tables à billes porteuses ou d'autres moyens de convoyage, tous les systèmes ont besoin de logements adaptés. Les paliers lisses iglidur tout comme les roulements à billes, les rouleaux de renvoi ou les billes porteuses xiros sont des solutions sans graisse et sans entretien qui garantissent le bon fonctionnement des systèmes de convoyage, en service continu, même dans des secteurs industriels exposés à beaucoup de saleté.
Rouleaux xiros

Rouleaux de renvoi

  • Faible usure et longue durée de vie
  • Tube en aluminium, inox, carbone ou PVC
  • Vaste gamme disponible sur stock
Billes porteuses xiros

Billes porteuses

  • Billes porteuses très robustes pour toutes les applications
  • Boîtier en matériau xirodur permettant un fonctionnement sans graissage et sans entretien
Convoyeur à roulements xiros

Roulement à billes

  • Vaste gamme de roulements à billes pour toutes les applications
  • Sans graissage et sans entretien grâce à des polymères spéciaux

PRODUITS PHARES

Roulement ultra silencieux à deux composants

La combinaison de deux polymères améliore la stabilité dimensionnelle et la durée de vie. Niveau sonore environ trois fois inférieur à celui du roulement à billes standard en xirodur B180.

Nouveauté xiros

Rouleau antistatique

La nouvelle version qui fait appel à notre propre matériau xirodur F180 évite les décharges électrostatiques.

Logement de convoyeurs

Logement de convoyeurs

Le fonctionnement irréprochable des convoyeurs doit toujours être garanti, qu'ils assurent l'approvisionnement en marchandises de la production ou un autre type de trafic interne de marchandises. Le choix des produits utilisés pour les guidages peut aussi y contribuer. Les paliers utilisés devraient être sans entretien si possible et absolument fiables, même en service continu et en présence de beaucoup de saleté.
Plus d'informations sur les produits destinés au logement des convoyeurs
Paliers appliques à 2 trous

Paliers appliques à 2 trous

  • Léger et économique
  • Très résistant à l'usure grâce à des calottes en matériau iglidur
  • Boîtier en différents matériaux
Palier applique à 4 trous

Paliers appliques à 4 trous

  • Palier applique avec boîtier en polymère ou en fonte
  • Pour charges élevées
  • Calotte en matériau iglidur sans graisse et sans entretien
Roulement palier igubal®

Roulement palier igubal®

  • Paliers sans entretien pour paliers à semelle et paliers appliques métalliques
  • Également conformes aux exigences du FDA ou avec boîtier en fonte ou low cost en tôle
Reportage client

Convoyeur : igubal remplace des paliers métalliques

Chez ce fabricant de tuiles travaillant à l'international, les paliers à semelle métalliques ont été remplacés par des paliers igubal. Avec succès.


Plus d'informations sur cette application

igubal dans un convoyeur

Rouleaux pour sabres tournants

Rouleaux pour sabres tournants

Des transferts entre bandes convoyeuses absolument fiables, même en présence de fortes sollicitations, grâce à des rouleaux pour sabres tournants en matériau iglidur, résistants à l'usure et à longue durée de vie. Les différents matériaux iglidur offrent des propriétés convenant à chaque type d'application. L'iglidur H1, par exemple, est un endurant qui a été conçu pour les températures très élevées tandis que le matériau iglidur A250 est conforme aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011.
Plus d'informations sur nos rouleaux pour sabres tournants
Rouleaux pour sabres tournants

Rouleaux pour sabres tournants dans la boutique

  • A chaque application le matériau qui convient
  • Que ce soit pour les hautes températures, pour répondre aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011 ou pour les vitesses élevées
Température

Les avantages ?

  • En quoi les rouleaux pour sabres tournants iglidur se distinguent-ils d'autres produits ?
  • Vos avantages et des informations sur le matériau iglidur, en bref
Rouleaux pour sabres tournants de forme spéciale

Rouleaux pour sabres tournants sur mesure

  • Demande de pièces sur mesure moulées par injection
  • Sur mesure pour votre application
  • Conseil personnalisé pour le matériau et la méthode de fabrication
Reportage client

Rouleaux pour sabres tournants iglidur chez Krones

Des rouleaux pour sabres tournants iglidur sont utilisés dans les convoyeurs de la société Krones AG, en service continu et à des vitesses élevées.


Plus d'informations sur cette application

Rouleaux pour sabres tournants chez Krones AG

Transferts avec tribo-ruban

Transferts

Une usure accrue des produits peut rapidement se produire dans le système de convoyage au niveau des points de transfert et des parois des allées. Les surfaces doivent donc être aussi lisses que possibles et avoir un effet amortissant pour protéger les bouteilles des rayures ou les cartons d'une usure prématurée. Les tribo-rubans lisses ou les plaques en matériaux iglidur optimisés en termes de frottement peuvent allonger la durée de vie des produits et des contenants.
Plus d'informations sur les tribo-rubans lisses
Tribo-rubans lisses

Tribo-rubans lisses dans la boutique

  • Très faible usure
  • Différents matériaux, par exemple pour les températures élevées ou une conformité aux exigences du FDA

Vidéo : tribo-rubans dans la construction de modèles réduits

  • Utilisation de tribo-rubans lisses en génie mécanique ou en convoyage par exemple
  • Leur surface optimisée en termes tribologiques permet de minimiser le frottement et d'avoir un transport sûr
Ebauches sous forme de plaques

Plaques en iglidur

  • Plaques sans graisse
  • En matériau très résistant à l'usure ou conforme aux exigences du FDA par exemple
Reportage client

Tribo-ruban dans une installation de remplissage du secteur médical

Le tribo-ruban dans le périmètre du récipient collecteur et de la zone d'éjection réduit le frottement au minimum dans cette installation de remplissage.


Plus d'informations sur cette application

Tribo-ruban dans une installation de remplissage

Systèmes d'accumulation et de tampon

Systèmes d'accumulation et de tampon

Tables d'accumulation et tables tampons permettent de stocker des pièces pour pouvoir absorber facilement les pics de production. Les modules linéaires à courroie crantée drylin et les tribo-rubans lisses utilisés ici permettent tous deux d'avoir un fonctionnement sans entretien.
Table linéaire avec module linéaire à courroie crantée

Axes linéaires à entraînement à courroie crantée

  • Pour les tâches de positionnement et de déplacement
  • Rendement élevé grâce à une faible inertie
  • Guidage sans graisse
Tribo-rubans lisses

Tribo-rubans lisses dans la boutique

  • Très faible usure
  • Différents matériaux, par exemple pour les températures élevées ou une conformité aux exigences du FDA
Table tampon dans un équipement de remplissage du secteur médical

Reportage client

Sur cet équipement de remplissage du secteur médical, un tribo-ruban lisse est utilisé au fond de la table tampon et au niveau de la zone d'éjection. Il réduit le frottement à un minimum.

Vue d'ensemble des produits destinés au changement de format

Quel système de positionnement est utilisé à quel endroit ? Quels produits proposons-nous ? Quels avantages offrent-ils ? Toutes les informations sur les changements de format sont ici.
Vue d'ensemble des produits : changements de format


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH