Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Guidage des câbles sur le FANUC CRX

igus est partenaire équipement FANUC CRX

Pour CRX-10iA + CRX-10iA/L

Depuis mai 2021, igus est fier d'être le partenaire équipement de FANUC pour les robots collaboratifs CRX-10iA et CRX-10iA/L. 
Afin de garantir un guidage clair et surtout sûr des câbles et tuyaux le long des robots CRX, nous proposons des brides igus pour la fixation et une robuste chaîne porte-câbles triflex R pour une protection supplémentaire. 
Vous avez le choix entre une chaîne TRE ouverte, une chaîne TRC fermée ou une chaîne légère TRL. Ces 3 versions sont disponibles en taille 30 et en taille 40.  
Fanuc CRX

Points de fixation axe 1 & 6

Raccordement axe 6

Raccordement axe 6 FANUC CRX Nous proposons aussi la bride de serrage adaptée pour pouvoir monter la chaîne triflex R à une distance optimale de l'axe 6. 
Celle bride est fixée au robot à l'aide de deux vis et elle dispose également de 2 trous à l'autre extrémité pour monter un élément de fixation (TL.40.01.Z2).

Raccordement axe 1

Raccordement cobot CRX axe 1 Chaque bride pour cobot est fournie avec 1 m de bande auto-agrippante permettant le montage à l'axe 1 du CRX. 
Dans un tel cas, l'élément de fixation est monté tourné de 90 ° sur la bride et garantit ainsi une liaison fiable entre le cobot, la bride, la bande auto-agrippante, l'élément de fixation et la chaîne triflex®. 
La bande auto-agrippante a aussi à l'intérieur un revêtement antidérapant sans silicone qui augmente encore la tenue sur le robot.  

Montage d'une chaîne porte-câbles triflex R sur le FANUC CRX

Le montage de la chaîne porte-câbles au robot CRX est rapide, simple et ne nécessite que peu d'outils (ciseaux, clé à six pans creux, tournevis). 

Le montage dans la vidéo concerne les pièces suivantes : 

Gamme de colliers pour cobots

Collier à bande auto-agrippante

Collier standard pour cobot
  • 1 support en polymère
  • 1 m de bande auto-agrippante
  • Collier le plus économique de la gamme
  • Sans silicone
  • Liberté maximale pour le guidage des câbles

 
Achat de colliers standard

Collier sans peignes

Collier cobot élément de fixation sans peignes
  • 1 support en polymère
  • 1 m de bande auto-agrippante
  • 1 élément de fixation light de taille 30 ou 40
  • Pour TRE, TRC et TRL de taille 30 ou 40
  • Sans silicone

 
Achat de colliers sans peignes

Collier avec peignes

Collier pour cobot avec élément de fixation et peignes
  • 1 support en polymère
  • 1 m de bande auto-agrippante
  • 1 élément de fixation light de taille 30 ou 40
  • Taille 40 : au choix avec peignes serre-câbles longs ou courts
  • Pour TRE, TRC et TRL de taille 30 ou 40
  • Sans silicone
Achat de colliers avec peignes

Protection collier

Protection collier pour cobot
  • 1 support en polymère
  • 1 m de bande auto-agrippante
  • 1 protection ronde de taille 40
  • La protection peut guider des TRE, TRC et TRL de taille 40
  • Sans silicone

 
 
Achat de protections collier

Collier pour tuyau PMA

Collier pour cobot PMA
  • 1 support en polymère
  • 1 m de bande auto-agrippante
  • Clip PMA
  • Disponible en 5 tailles pour les gaines annelées de
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm et Ø48 mm
  • Sans silicone
Achat de colliers PMA

Chaîne porte-câbles allant avec le collier pour cobot

Chaîne triflex R

Indice de taille 30 ou 40


Forme fermée TRC avec protection optique et physique à 100 % des câbles et tuyaux
⇒ Accéder directement à la boutique TRC  
 
Insertion simple des câbles et tuyaux de l'extérieur
⇒ Accéder directement à la boutique TRE
 
Très ouverte mais aussi très légère, insertion des câbles et tuyaux de l'extérieur
⇒ Accéder directement à la boutique TRL

CRX dans le configurateur

Nous avons préparé des packs tout prêts pour les cobots CRX-10iA et CRX-10iA/L, ils se trouvent dans le configurateur en ligne. 
Dans le configurateur, vous n'avez plus qu'à choisir :
  • le type de collier
  • la taille de chaîne (30 ou 40)
  • la variante de chaîne (ouverte, fermée ou light)
Configurateur

Surveillance intelligente d'équipements avec le FIELD system de Fanuc et des plastiques intelligents

Pour pouvoir interpréter les données des machines et des installations de façon centralisée, le fabricant international de robots Fanuc offre une plateforme IoT industrielle ouverte baptisée « FIELD system ». Le système peut connecter des machines de production de tous les fabricants par l’intermédiaire d’une topologie réseau locale et permet ainsi une analyse complète des données de l’ensemble de la chaîne de process. Cette infrastructure fait appel à des applications de Fanuc et de tiers comme igus. Avec cette application « plastiques intelligents – i.Cee », les personnes chargées de l'entretien peuvent surveiller l'état de leurs composants igus (chaînes porte-câbles et câbles par exemple) dans le FIELD system et planifier leur maintenance de manière prédictive.

Boîte de test cobot (en anglais)

Essayez-le

Contenu : 

  • 1 collier pour cobot avec élément de fixation et serre-câbles
  • 35 cm de bande auto-agrippante
  • 9 maillons de chaîne TRC.30.050.0
Demander la boîte de test cobot en anglais)



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH