Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Paliers et chaînes porte-câbles pour les installations hydroélectriques

Les composants de machines utilisées pour la production d'énergie hydroélectrique doivent fonctionner de manière fiable sur la durée, les pannes dues à l'usure des matériaux et les entretiens fréquents risquant d'avoir une incidence négative sur le rendement énergétique. igus propose des solutions clients sur mesure, du prototype à la fabrication de série, qui améliorent la technicité de vos centrales houlomotrices, de vos turbines ou de vos dégrilleurs. Nos paliers et rotules lisses, nos vis filetées et nos systèmes de guidage de l'énergie offrent de nombreux avantages. Ils conviennent à un emploi en immersion, ils sont résistants à la saleté et aux UV, peu bruyants et peu sujets aux vibrations et ils tiennent dans les espaces de montage réduits grâce à leur structure compacte. Nos paliers dry-tech en polymères tribo-optimisés se distinguent par des coefficients de frottement extrêmement bas et par une durée de vie longue et prévisible tout en étant 100 % sans graissage et sans entretien.
Energie hydroélectrique

Dégrilleurs, nettoyage de dégrilleurs

Pour que les installations hydroélectriques puissent produire de l'électricité de manière fiable, le flux d'eau vers la turbine doit être assuré en permanence. Les déchets flottants qui s'accumulent sur les grilles de protection de l'arrivée d'eau doivent donc être éliminés régulièrement. Cette tâche est assurée par des systèmes dégrilleurs, par exemple des systèmes de nettoyage mobiles horizontaux et transversaux. Pour que leur chariot soit alimenté en énergie en toute sécurité, nous proposons à la place des câbles non protégés, des guirlandes et des rails conducteurs des systèmes de chaînes porte-câbles exigeant peu d'entretien et plus particulièrement, ici, le système basic flizz, notre produit standard pour les dégrilleurs et les racleurs.
Dégrilleur, nettoyage de dégrilleur
Dégrilleur et basic flizz

Système de chaînes porte-câbles basic flizz

  • Système complet économique composé d'une chaîne porte-câbles, de câbles chainflex et d'un carter en acier inoxydable
  • Protection contre les intempéries et la saleté
  • Peu d'entretien, pour les courses jusqu´à 100 m
Plus d'informations sur basic flizz

Turbines hydrauliques

Sur les turbines Kaplan et les turbines Francis, l'alimentation en eau des pales de rotor et avec elle la puissance de la turbine peut être régulée à l'aide de directrices réglables et pivotantes. Le mécanisme de réglage se compose d'anneaux sur le côté extérieur du carter qui agissent sur les axes de rotation des directrices par l'intermédiaire de leviers articulés. Pour ces pièces, nous avons les paliers lisses et les embouts à rotule qu'il faut. Ils sont robustes, sans entretien et insensibles à la corrosion.
Turbine hydraulique
Détail de la turbine, igubal KBRM, palier lisse iglidur G

Paliers et rotules lisses

  • Paliers à collerette sans graisse en matériau universel iglidur G ou en iglidur H dédiés aux applications en immersion
  • Embouts à rotule igubal KBRM : résistants à la corrosion, adaptés aux fluides, avec calotte robuste en polymère renforcé de fibres longues

Convertisseurs d'énergie houlomotrice


Absorbeurs ponctuels

Des bouées ancrées au fond de la mer avec un générateur intégré qui convertit l'énergie cinétique en énergie électrique lors du mouvement de va-et-vient des vagues. C'est le principe des absorbeurs ponctuels, considérés comme une technologie très prometteuse pour la conversion de l'énergie des vagues. Le mouvement du flotteur doit être guidé et une stabilisation doit avoir lieu quand les conditions sont difficiles. Cela est assuré par des guidages linéaires robustes et sans entretien que nous vous proposons avec des plaques de glissement et des chaînes porte-câbles légères et compactes pour le guidage sûr des câbles.
Caissons flottants
Détails d'un absorbeur ponctuel, produits igus

Paliers et chaîne porte-câbles

Convertisseurs oscillants d'énergie houlomotrice

Un convertisseur oscillant d'énergie houlomotrice (OWSC, Oscillating Wave Surge Converter) amplifie le mouvement des vagues dans la zone proche de la côte. Le principe de conversion repose sur le mouvement pendulaire horizontal (plus rarement vertical) d'un clapet qui entraîne un liquide à haute pression dans un système hydraulique secondaire par un piston. Nous avons les paliers lisses qu'il faut pour les logements extérieurs et pour le guidage du piston. Ils sont très robustes, résistants aux fluides et bien entendu sans graisse et sans entretien.
Colonne d'eau oscillante
Colonne d'eau oscillante, paliers lisses TX1, TX2, H370

Paliers lisses

  • Pour le guidage du piston :
    Paliers cylindriques iglidur H370 pour fortes charges, avec une très grande résistance à l'usure en immersion
  • Pour la fixation de la colonne d'eau et le mouvement pendulaire principal :
    Paliers lisses enroulés igutex X1 ou igutex TX2 solides, très résistants à l'usure en présence de charges extrêmes
Colonne d'eau oscillante
Colonne d'eau oscillante, paliers lisses iglidur TX1, TX2, Q

Paliers lisses

  • Pour le guidage du piston :
    Paliers cylindriques iglidur Q pour sollicitations élevées, résistants à l'usure sur de nombreux arbres
  • Pour le soutien de l'axe principal :
    Paliers enroulés igutex X1 ou igutex TX2 très solides, très résistants à l'usure en présence de charges extrêmes

Pompe à eau de mer

Le convertisseur d'énergie houlomotrice « Searaser » est une pompe composée de deux flotteurs superposés reliés par un piston. Lorsque les vagues montent et descendent, de l'eau de mer est pompée à un niveau plus haut sur la terre ferme pour être stockée dans de grands bassins et pour générer du courant électrique avec une turbine et un générateur si besoin est. Nous proposons les paliers lisses qu'il faut pour le guidage du piston de la pompe. Ceux-ci offrent une très grande résistance à l'usure en immersion.
Searaser
Détails du Searaser, produits igus

Paliers lisses

Paliers cylindriques iglidur UW : paliers endurants extrêmement résistants à l'usure, le premier choix pour les applications de pompage

Atténuateur

Autre façon de générer du courant à partir des mouvements des vagues : Un long alignement modulaire de flotteurs reliés à une chaîne de générateurs électriques par l'intermédiaire de bras de levier. Placés dans le sens du mouvement des vagues, ces flotteurs ont un mouvement ondulatoire dès que les vagues passent en dessous d'eux et les leviers entraînent les générateurs. Pour les nombreux logements des deux côtés des leviers, nous recommandons des paliers lisses à collerette très robustes et dédiés aux applications en immersion.
Atténuateur
Détail d'un atténuateur, iglidur H370

Paliers lisses

Paliers lisses à collerette iglidur H370 pour les fortes charges, dotés d'une très bonne résistance à l'usure sous l'eau

Clients satisfaits

Absorbeur ponctuel CorPower Ocean

Un guidage de l'énergie sûr malgré la houle

Les absorbeurs ponctuels de la société suédoise CorPower Ocean sont légers, compacts et peuvent affronter sans problème les tempêtes grâce à leur nouvelle technologie « Wavespring Phase Control Technology ». Le mouvement ascendant et descendant du caisson est converti par des réducteurs en cascade en un mouvement rotatif qui entraîne un générateur de courant. Le guidage sûr de l'énergie à l'intérieur du caisson est assuré par deux chaînes porte-câbles de la série E4.1 et des câbles servoconducteurs, d'alimentation et de commandes chainflex.
Convertisseur d'énergie houlomotrice Rotary Wave

Paliers lisses pour convertisseur d'énergie houlomotrice à longue durée de vie

Pour le WEC de Rotary Wave, les ingénieurs étaient à la recherche de paliers qui soient très robustes et qui conviennent au milieu agressif que représente l'eau de mer. Les pressions de surface atteintes sont de l'ordre de 50 MPa et la vitesse de rotation maximale, de 10 tr/min. Le choix s'est porté sur des paliers lisses iglidur Z. Ils ont permis d'obtenir des résultats nettement meilleurs qu'avec des paliers lisses frittés avec une surface en bronze par exemple.
Convertisseur d'énergie houlomotrice PolyGen

Des mouvements fiables avec iglidur pour le premier convertisseur d'énergie houlomotrice en plastique

Le convertisseur d'énergie houlomotrice de la société PolyGen est le premier appareil en son genre à être en grande partie en plastique. Pour les logements des axes des aubes, il fallait des paliers qui puissent résister aussi longtemps que possible à de fortes sollicitations mécaniques ainsi qu'à l'eau de mer et à son effet corrosif. La solution parfaite,a été trouvée chez igus : des paliers à collerette iglidur en matériau H370 mis au point pour les applications en milieu humide.
Turbine marémotrice Tocardo

Transmission de l'énergie sans interruption sur une turbine marémotrice

La société Tocardo était à la recherche d'une solution permettant de guider les câbles en toute sécurité de la turbine au convertisseur dans l'armoire électrique afin de maximaliser le temps de production des équipements. igus a fourni la solution idéale, avec des chaines porte-câbles E4/4. Elles sont résistantes à la corrosion, insensibles aux milieux constamment humides, faciles à monter et vite ouvertes dans le cas où un câble devrait être changé.
Turbine marémotrice OpenHydro

Mouvement sûr en pleine mer pour une hydrolienne

La turbine marémotrice OpenHydro génère du courant vert en mer du Nord. Si besoin est, la génératrice peut être descendue de 20 mètres, une grande partie des câbles se trouvant alors sous la surface de l'eau. Une chaîne porte-câbles en métal ne pouvait pas être utilisée dans ce milieu agressif. L'exploitant a donc opté pour notre chaîne porte-câbles en polymère de la série E4/4 qui garantit un fonctionnement sans entretien de la turbine.
basic flizz sur la centrale hydroélectrique de Schlossmühle

Gain de place et baisse des coûts d'entretien avec un système basic flizz dans le dégrillage

Le dégrilleur H de Muhr, spécialiste mondial de ce type d'équipements, fait appel à un produit standard éprouvé pour le guidage de l'énergie vers le chariot : le système basic flizz. Entièrement installé en une heure et demie seulement sur la centrale hydroélectrique de Rochlitz, ce système compact déplace les câbles de manière sûre sur 15 mètres. Si la chaîne porte-câbles est bien cachée, elle n'en reste pas moins accessible pour les opérations de maintenance ou l'ajout de nouveaux câbles.



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH