180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Le système de manutention des tubes est utilisé pour faire passer les tiges de forage d'une position horizontale sur la passerelle en une position verticale sur le râtelier. Elles y sont stockées pour un usage ultérieur. On utilise ici aussi des chaînes porte-câbles qui permettent le déplacement vertical de l'équipement de manutention de tubes ainsi que son positionnement horizontal pour une dépose précise des tiges dans le râtelier.
Les câbles lourds doivent pouvoir être guidés de manière sûre sur une course longue, notamment dans le sens vertical. Les chaînes porte-câbles en polymère ont un avantage ici, leur faible poids propre réduisant le poids total suspendu au système de manutention des tubes.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h