Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Trouver la bonne chaîne porte-câbles pour un guidage compact des câbles sur une grue potence pivotante

Quels avantages offrent chaînes porte-câbles, câbles et capteurs par rapport aux câbles de commande non protégés ?

Il est souvent fait appel à des grues potences pivotantes lorsque le levage de charges relativement légères sur des courses généralement courtes ne justifie pas l'emploi de ponts roulants.
Pour le guidage des câbles sur ce type de grue, nous préconisons l'emploi de chaînes porte-câbles qui sont vite installées et qui exigent peu de place au niveau de la flèche. La compacité de la chaîne porte-câbles permet d'augmenter la sécurité en service quand les guirlandes de câbles pendent parfois très bas en position rentrée. Combinées à nos câbles chainflex pour applications en mouvement, les chaînes peuvent guider énergie et données de manière fiable.
Nous pouvons alors garantir le bon guidage des câbles pour le chariot ou la commande d'une grue pivotante sur une course de 10 m maximum.
En ajoutant des capteurs sur la chaîne porte-câbles, on obtient une surveillance optionnelle de l'état du guidage des câbles qui permet de détecter les problèmes à temps et d'en avertir rapidement le cas échéant, avant la panne.

Grue potence
Chaîne porte-câbles guidelok swing

NOUVEAU : chaîne porte-câbles sans goulotte de guidage

Guidage sûr des câbles sur une course allant jusqu'à 10 m : système compact « guidelok swing » pour les grues potences pivotantes de petite et de grande taille.

 Plus d'informations ▶ Demande pour une application donnée

Chaînes porte-câbles, goulottes de guidage, câbles et capteurs pour les grues potences pivotantes

Chaîne porte-câbles E2 mini

Chaînes porte-câbles série E2 mini

  • Montage et démontage simples
  • Grande robustesse et déplacement silencieux
  • Encombrement réduit : hauteurs intérieures et rayons de courbure de toute petite taille
  • Nombreuses possibilités de fixation
Plus d'informations sur la E2 mini
Chaîne porte-câbles E2.1

Chaîne porte-câbles E2.1

Plus d'informations sur la E2.1
Chaîne porte-câbles GLO.S

 Nouveau  guidelok swing (GLO.S)

Plus d'informations sur le guidage guidelok swing
Goulotte de guidage

Goulotte de guidage

  • Goulottes de guidage en U en acier pour les chaînes porte-câbles E2 mini (série 10 et B15) et zipper (série 15)
  • Hauteur externe partie latérale de goulotte : 48 mm
Goulottes de guidage fichier PDF
Capteurs chaîne porte-câbles

Surveillance de l'état | i.Sense

  • Surveillance permanente de l'état de la chaîne porte-câbles
  • En cas de problème, le logiciel peut déclencher un arrêt d'urgence pour éviter de trop gros dommages
  • Plus grande sécurité en service
Plus d'informations sur i.Sense
Câbles chainflex

Câbles pour applications en mouvement

  • Câbles pour applications en mouvement
  • Avec 4 ans de garantie
  • Par exemple : les câbles de puissance pour moteurs CF34 et CF35 avec une meilleure stabilité thermique
Plus d'informations sur les câbles chainflex

Gratuit et rapidement disponible

Demander un échantillon de chaîne porte-câbles E2.1

Notre chaîne porte-câbles et nos câbles vous intéresse mais vous souhaitez la voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?
Demandez ici notre échantillon sans engagement.
▶ Commande gratuite
Livre blanc pour l'entretien des chaînes porte-câbles

Comparatif des systèmes


Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les temps d'immobilisation.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur Systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1 000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées. 

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Découvrez rapidement notre laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Les chaînes porte-câbles sont testées à l'aide de capteurs lors de tests en extérieur sur courses longues.

Brochure : systèmes de chaînes porte-câbles pour ponts roulants (en anglais)

Brochure d'information

chainge

Programme de recyclage de chaînes porte-câbles

Autres produits susceptibles de vous intéresser

Ponts roulants
 


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH