Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Etendez votre interface modulaire rapidement et facilement avec le Snap-On Carrier

Pour une flexibilité encore accrue dans les tout petits espaces

Les ajouts ultérieurs ou les besoins particuliers, par exemple le guidage d'agents liquides en dehors de l'interface mais à sa proximité, sont souvent chronophages et représentent un travail considérable. Cette mise au point maison baptisée Snap-On Carrier s'enclenche tout simplement sur une interface igus Module Connect existante et permet de fixer d'autres composants (câbles supplémentaires, tuyaux pneumatiques, etc.) qui seront guidés en parallèle, même ultérieurement.
Vous sécurisez ainsi tous les points de transfert dans une zone centrale, sans le moindre outil. Le Snap-On Carrier a en effet été mis au point pour être monté sans outil. Jugez-en par vous-même, demandez-en ici un échantillon gratuit. 
Demande d'échantillon

Avantages :

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Fixation directe et simple d'autres points de raccordement à l'interface
  • Regroupement central en un seul lieu de tous les produits à transférer
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Fixation solide par encliquetage
  • Montage sans outil
Preuves

Preuves

  • Enclenchement par clic à n'importe quel point de fixation libre
  • Fixation de plots supplémentaires par collier de serrage
Durabilité

Durabilité

  • Complément simple à des solutions igus® Module Connect existantes
  • Pas de points de transfert séparés
Présentation de cette nouveauté par Markus Hüffel (en anglais)

Eprouvé en pratique :


Module Connect, l'interface modulaire

Un clic, et le kit Module Connect est directement ajouté au panier ...

... disponible sur stock !

Pour les utilisateurs souhaitant configurer eux-mêmes leur interface sur mesure, des kits Module Connect sont maintenant disponibles avec trois ou quatre entrées de câbles.
Ils sont composés de boîtiers, de capots, d'inserts étanchants et de serre-câbles. Les accessoires tels que verrouillages simples et doubles ainsi qu'éléments de fixation nécessaires pour l'application peuvent aussi être commandés avec. igus propose des inserts de contact pour votre configuration. Directement.

Consignes de montage du module

Un module plutôt que de nombreux connecteurs séparés ...

... Module Connect

Plusieurs boîtiers connectiques modulaires peuvent être regroupés pour la configuration d'un  point de contact et de coupure sous forme de module individuel  grâce au principe modulaire simple. Un boîtier connectique peut renfermer quatre matrices différentes.
 
Les boîtiers peuvent ensuite être regroupés, les variations en largeur et en hauteur du module étant quasiment infinies. Module Connect a un boîtier plat qui le rend très compact et permet une grande densité de contacts pour chaque application.

Une solution prête à monter présente de nombreux avantages ...

... igus readychain

Pour la production de machines et d'installations, les raisons ne manquent pas de choisir des chaînes porte-câbles entièrement confectionnées :
  • Jusqu'à 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction des coûts de fabrication
  • Logistique réduite à un minimum, pas besoin d'espace de stockage
  • Optimisation du processus d'achat : un système, une référence
  • Réduction du temps de montage, moins d'immobilisations des machines
  • Montage sur place, service international sur 31 sites
  • Versions spéciales possibles : igus développe d'autres composants

Un adapteur permet le raccordement simple et rapide de la chaîne porte-câbles

Module Connect, lauréat du German Design Award 2021
L'adaptateur Module Connect relie le connecteur Module Connect et la chaîne porte-câbles pour en faire un module cohérent.
  • Jusqu'à 80 % de temps de montage en moins
    Raccordement à la machine en un tour de main
  • Interface à la structure claire
    Raccordement simple de la chaîne porte-câbles sans connaissances préalables en électronique
  • Durabilité
    Ajout simple à des systèmes de chaînes porte-câbles igus existants : l'adaptateur est adapté à différentes séries de chaînes porte-câbles

Demande de renseignements sur l'adaptateur Module Connect

Photo USP Demandez des renseignements sur l'adaptateur Module Connect
Faites-nous part de vos besoins et nous mettrons au point une interface sur mesure avec l'adaptateur qui convient à la série de votre chaîne porte-câbles, à sa largeur et au nombre de connecteurs Module Connect.
Demande de renseignements sur l'adaptateur

Module Connect

Photo USP UNE interface pour le raccordement du guidage de l'énergie
Module Connect peut être adapté au contenu et à la géométrie de votre chaîne porte-câbles et permet ainsi un câblage optimal pour chaque application, tant en terme de fonction que de design.
Module Connect

Système prêt à l'emploi readychain

Photo USP Vous avez besoin d'un système complet ? 
Nous nous chargeons de tout, du regroupement de tous les composants nécessaires au montage du système prêt à l'emploi. Avec jusqu'à 95% de gain de temps au confectionnement pour vous !
Vue d'ensemble readychain


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH