Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Composants pour l'astronautique

La fiabilité et la robustesse des composants utilisés jouent un grand rôle dans l'aéronautique et dans les disciplines qui y sont liées, comme l'observation de l'espace. Nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont le fruit de plus de 60 années d'expérience dans le domaine des polymères hautes performances. Ce qui explique pourquoi ils sont utilisés dans des applications d'astronautique du monde entier. Parmi leurs domaines d'utilisation, citons par exemple les télescopes spatiaux ou les rampes de lancement de fusées. Grâce à notre équipe projets et à des câbles chainflex certifiés, nous vous proposons également des systèmes complets prêts à raccorder et sur mesure.

Nos paliers fonctionnant à sec permettent de répondre à des sollicitations élevées dans des milieux difficiles. Quelques exemples d'applications : les véhicules d'exploration de l'espace (le fameux rover sur Mars) ou encore la fabrication de modèles réduits et de prototypes en recherche et développement.
Utilisations en astronautique Avantages des produits igus :
  • Produits disponibles à partir de l'unité ou sous forme de solution complète à fournisseur unique
  • Choix de matériaux pour répondre aux milieux les plus variés
  • Pas de graissage, peu d'entretien, durée de vie calculable
  • Service 24/7 partout dans le monde, livraison rapide et montage simple

Systèmes de guidage de l'énergie pour télescopes et antennes

Depuis plus de 20 ans, des constructeurs de télescopes du monde entier font confiance aux chaînes porte-câbles, aux câbles et aux solutions complètes igus. Ils permettent un guidage de l'énergie fiable pour de nombreuses années dans l'élévation, l'azimut et le GIR.
Découvrir
Télescope avec chaînes porte-câbles
Télescope Gemini North


Clients satisfaits

Projet des étudiants AIMIS-FYT : imprimante 3D pour l'espace

Impression 3D dans l'espace

Le transport de pièces de structure pour les panneaux solaires ou les antennes satellitaires dans l'espace est inefficace et coûteux. L'équipe d'étudiants munichois AIMIS-FYT essaie de voir comment il serait possible à l'avenir d'imprimer de telles pièces directement dans l'espace. Les étudiants ont construit une imprimante 3D spéciale pour des tests expérimentaux en apesanteur. Pour la technique d'entraînement, ils ont fait appel à des axes linéaires drylin SAW. Ceux-ci sont légers et n'exigent aucun entretien.
Système de radarRadar mobile

Chaînes porte-câbles dans le système de radar GESTRA

GESTRA est un système basé sur radar de l'Institut Fraunhofer qui recherche et cartographie les débris spatiaux. Le partenaire de développement AlpinaTec GmbH mise sur des systèmes de chaînes porte-câbles compacts igus pour le système de positionnement à trois axes ultra précis. Ils permettent une alimentation fiable et un guidage propre des différents câbles de fluides sur un espace réduit.
Vue d'ensemble des applications dans l'aéronautique

...et de nombreux autres clients satisfaits

Découvrez dans cette sélection d'une quarantaine d'exemples d'applications comment nos chaînes porte-câbles et nos paliers sont utilisés dans l'aéronautique pour répondre à divers besoins. Ils doivent y faire face à des sollicitations élevées, à de grandes amplitudes de température, à des espaces restreints ou à des contraintes de poids.

Sélection de plastiques en mouvement pour l'aéronautique

Chaîne porte-câbles E4Q

Chaînes porte-câbles de grande taille

  • Chaînes porte-câbles à stabilité et rigidité élevées pour  l'emploi en présence de fortes sollicitations
  • Faible poids et montage simple
  • Mouvement fluide et peu bruyant
Gaine R4Q avec copeaux métalliques

Chaînes porte-câbles fermées

  • Chaînes porte-câbles hermétiques et robustes pour une protection contre la poussière, les copeaux et la saleté
  • Ouverture facile et remplissage rapide
  • Fonctionnement silencieux
Câble bus chainflex

Câble bus

  • Câbles bus fiables pour les mouvements
  • Pour différents systèmes bus de renom (Profibus, Ethernet, USB, etc.)
  • 4 ans de garantie
Fibre optique chainflex

Fibres optiques

  • Câbles fibre optique pour nombre de cycles, vitesses et accélérations élevés
  • Sans métal, résistants aux réfrigérants et résistants aux huiles
  • 4 ans de garantie
Palier lisse iglidur X avec et sans collerette

Paliers lisses pour températures élevées

  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
  • Conformité aux exigences du FAA en matière de protection incendie pour l'équipement intérieur des avions
Embout à rotule igubal KCRM

Embouts à rotule pour fortes charges

  • Pour des températures comprises entre -40 °C et +90 °C en continu
  • Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
  • Fonctionnement à sec sans entretien


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH