Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Flat linear robots

The robolink® modular robotic system allows you to automate manual work steps quickly and easily. Articulated arms in various lengths and sizes are available. The number of lubrication-free joints used ranges from two to six, and the robot can be equipped with various tools (e.g., grippers, suction cup, camera, etc.) as desired. robolink® robot components are characterised by their modularity. As a modular system, a robot arm can be configured as desired and therefore economically, and moreover it is also possible to obtain ready-to-use complete systems.  
 

Nombre de produits: 7

Flat linear robot | DLE-FG-0005 | Workspace 1000 x 500mm

Product information
  • Payload up to 15.0 kg
  • Working area 1000 x 500 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
à partir de 2 973,69 USD/Qté.
Vers la page produits

Portique cartésien 2 axes drylin E | Périmètre de travail de 300 x 300 mm | Version à codeur

  • Pour les charges jusqu'à 8,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1,5 [m/s] maximum
à partir de 2 443,35 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Portique cartésien 2 axes drylin E | Périmètre de travail de 300 x 300 mm | Version avec cordon

  • Pour les charges jusqu'à 8,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1,5 [m/s] maximum
à partir de 2 131,02 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Portique cartésien 2 axes drylin E | Périmètre de travail de 500 x 500 mm

  • Pour les charges jusqu'à 8,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1,5 [m/s] maximum
à partir de 1 916,40 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Flat linear robot | DLE-FG-0006 | Workspace 650 x 650mm

Product information
  • Workspace 650 x 650 mm
  • Payload up to 15 kg
  • Repeatability ±0.5 mm
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • including Proximity switches & connection cables

Optionally available
à partir de 3 989,91 USD/Qté.
Vers la page produits

Flat linear robot | DLE-FG-0004 | Workspace 800 x 400 mm

Product information
  • Payload up to 15.0 kg
  • Working area 800 x 400 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
à partir de 3 621,06 USD/Qté.
Vers la page produits
Nouveau

Stainless steel flat linear gantry | DLE-FG-0014 | Working area 1,000 x 1,000 mm

Product information
  • Payload up to 8.0 kg
  • Working area 1000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.8 mm
Optionally available
à partir de 2 240,78 USD/Qté.
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH