Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Système modulaire robolink® pour la robotique

Le système robotique modulaire robolink® permet d'automatiser des opérations manuelles rapidement, simplement et de manière économique. Les bras articulés sont disponibles en différentes longueurs et tailles. Le nombre des articulations sans graisse utilisées va de deux à six et le robot peut être équipé de différents outils (pince, ventouse, caméra, etc.) si vous le souhaitez. Les composants robotiques robolink® se distinguent par leur modularité. Cette modularité permet de configurer un bras de robot sur mesure, à des tarifs compétitifs. Il est également possible de commander des systèmes complets utilisables immédiatement.  
 

Nombre de produits: 203

Module complet robolink® RL-DP à 5 degrés de liberté, commande intégrée optionnelle

  • Charge utile jusqu'à 30 N
  • Temps de cycle > 7 s
  • Portée jusqu'à 790 mm
  • A 4 DOF ou 5 DOF
  • Logiciel gratuit Logiciel iRC 
  • Couleur standard du robot : noir, couleur individuelle au choix
à partir de 6 288,59 USD/Qté.
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

robot à portique cartésien 3 axes drylin E | Périmètre de travail de 500 x 500 x 100 mm

  • Pour les charges jusqu'à 2,5 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,8 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,5 [m/s] maximum
à partir de 3 924,09 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Robot Delta drylin | Diamètre de travail de 360 mm

  • Pour les charges jusqu'à 5,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 3,0 [m/s] maximum
à partir de 5 598,93 USD/Qté.
10 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 2 jours ouvrables
3 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

D1 assembly kit for 2-axis kinematics

Product information
  • Set of 2x igus® D1 dryve, proximity switches incl. bracket, connection cables with straight connector in 10m length
 
  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation dryve D1 before you buy 
à partir de 2 028,90 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 100 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
à partir de 4 935,36 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price
à partir de 9 300,00 USD/Qté.
Vers la page produits

igus® Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
à partir de 404,91 USD/Qté.
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display
à partir de 1 890,00 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
à partir de 5 989,00 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits
Nouveau

ReBeL EduMove: mobile robot for education purposes

Product information
  • Control via igus Robot Control or ROS2
  • Mecanum wheels for lateral movement
  • Simple assembly of the ReBeL (4 screws, 1 connector)
à partir de 22 048,50 USD/Qté.
Vers la page produits

Module complet robolink® RL-DP à 4 degrés de liberté, commande intégrée optionnelle

  • Charge utile jusqu'à 30 N
  • Temps de cycle > 7 s
  • Portée jusqu'à 790 mm
  • A 4 DOF ou 5 DOF
  • Logiciel gratuit  Logiciel iRC 
  • Couleur standard du robot : noir, couleur individuelle sur demande
à partir de 5 613,90 USD/Qté.
Vers la page produits

Robot Delta drylin | Diamètre de travail de 660 mm

  • Pour les charges jusqu'à 5,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,7 [m/s] maximum
à partir de 6 905,36 USD/Qté.
10 types, dont prêts à être expédié(s) :
5 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Robot delta drylin | Jeu de câbles

  • 3 câbles de puissance pour moteur, connecteur droit
  • 3 câbles codeurs, connecteur droit
  • 3 capteurs ouverture (NC) PNP
  • 3 capteurs, connecteur droit
à partir de 536,70 USD/Qté.
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 500 x 500 x 200 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • X & Y axis speed up to 0.5 m/s
  • Z axis (spindle axis) speed max 20 mm/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
à partir de 7 134,25 USD/Qté.
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH