Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Connecteurs

Pour les connecteurs, igus® mise sur des entreprises dont les produits ont fait leurs preuves en termes de qualité et de fiabilité. igus® fait appel à la gamme Intercontec, Harting et Yamaichi pour des connecteurs industriels qui soient aussi en mesure de répondre à des tâches complexes.  
Pour les applications industrielles, vous trouverez dans la boutique les types de connecteurs suivants :

  • connecteurs signaux ronds
  • Connecteurs puissance
  • Connecteurs combinés signaux et puissance
  • Connecteurs à bague de serrage en plastique ou en métal
  • Boîtiers protecteurs pour milieux exigeants
  • Connecteurs surmoulés
  • Câbles confectionnés
  • Connecteurs M12 et M23

Nombre de produits: 203

Connecteur standard série A, connecteur de signaux M23

  • Matériau: Zamak/laiton, nickelé
  • Degré de pollution: 3
  • Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
  • Catégorie de surtension: III
  • Plage de température: -20 °C à +130 °C
  • Type de vis/d´écrou: Laiton, nickelé
  • Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé
  • Contacts: Laiton,doré
  • Joint: FPM/HNBR
  • Isolateur: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact: Contact
  • Version connecteur: Connecteur de signaux
Sur demande
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Connecteur standard série B, connecteur de puissance M23

  • Matériau: Zamak/laiton, nickelé
  • Degré de pollution: 3
  • Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
  • Catégorie de surtension: III
  • Plage de température: -20 °C à +130 °C
  • Type de vis/d´écrou: Laiton, nickelé
  • Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé
  • Contacts: Laiton,doré
  • Joint: FPM/HNBR
  • Isolateur: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact: Douille HC

Connecteur standard série B, passage M23 avec écrou

  • Matériau: Zamak/laiton, nickelé
  • Degré de pollution: 3
  • Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
  • Catégorie de surtension: III
  • Plage de température: -20 °C à +130 °C
  • Type de vis/d´écrou: Laiton, nickelé
  • Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé
  • Contacts: Laiton,doré
  • Joint: FPM/HNBR
  • Isolateur: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact: Douille HC
Sur demande
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Connecteur de signaux série 615, 12 pôles, avec anneau de fixation en plastique

  • Matériau: Zamak/laiton, nickelé et plastique, enrobé
  • Degré de pollution: 3
  • Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
  • Catégorie de surtension: III
  • Plage de température: -20 °C à +130 °C
  • Type de vis/d´écrou: PA modifié, 30% fibre optique
  • Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé / PA modifié, 30% fibre optique
  • Contacts: Laiton,doré
  • Joint: FPM / EPDM
  • Isolateur: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact: Contact

Connecteur standard série 617, connecteur de signaux M17

  • Matériau: Zamak/laiton, nickelé
  • Degré de pollution: 3
  • Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
  • Catégorie de surtension: III
  • Plage de température: -20 °C à +130 °C
  • Type de vis/d´écrou: Laiton, nickelé
  • Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé
  • Contacts: Laiton,doré
  • Joint: FPM
  • Isolateur: PBT, UL 94/V0
  • Type de contact: Contact

Connecteur de signaux SUB-D, droit

  • Version: connecteur standard
  • Matériau: Zamak, nickelé
  • Isolateur: Polyester renforcé de fibre de verre
  • Contacts: Alliage de cuivre, doré flash
  • Courant nominal continu maximal: 5 A
  • Tension d’essai: (L-L) 1200 V
  • Résistance spécifique: 1016 Ω/cm
  • Cycles de branchement: 50
  • Plage de température: -35 °C à +100 °C
Sur demande
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Jeu de connecteurs HARTING, version à fiche mâle

  • Boîtier à capot Han 6B, entrée de câble droite
  • Entrée de câble M20

Jeu de connecteurs HARTING, version à fiche mâle

  • Boîtier à capot Han® 6B, entrée de câble latérale
  • Entrée de câble M20

Jeu de connecteurs HARTING, version à fiche mâle

  • Boîtier à capot Han 10B, entrée de câble droite
  • Entrée de câble M25

Jeu de connecteurs HARTING, version à fiche mâle

  • Boîtier à capot Han® 10B, entrée de câble latérale
  • Entrée de câble M25

Jeu de connecteurs HARTING, version à fiche mâle

  • Boîtier à capot Han 16B, entrée de câble droite
  • Entrée de câble M25

Jeu de connecteurs HARTING, version à fiche mâle

  • Boîtier à capot Han® 16B, entrée de câble latérale
  • Entrée de câble M25

Jeu de connecteurs HARTING, version à fiche mâle

  • Boîtier à capot Han 24B, entrée de câble droite
  • Entrée de câble M32

Jeu de connecteurs HARTING, version à fiche mâle

  • Boîtier à capot Han® 24B, entrée de câble latérale
  • Entrée de câble M32

Connecteur standard série A, passage M23 avec écrou

  • Matériau: Zamak/laiton, nickelé
  • Degré de pollution: 3
  • Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
  • Catégorie de surtension: III
  • Plage de température: -20 °C à +130 °C
  • Type de vis/d´écrou: Laiton, nickelé
  • Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé
  • Contacts: Laiton,doré
  • Joint: FPM/HNBR
  • Isolateur: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact: Contact
  • Version connecteur: Passage avec écrou
Sur demande
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH